Endress+Hauser Process Solutions AG
Christoph Merian-Ring 4
CH-4153 Reinach
Svizzera
PROFIBUS, una tecnologia diffusa e collaudata nell'industria di processo, offre molte possibilità in più rispetto alla tradizionale tecnologia 4…20 mA.
Per sfruttare i vantaggi della comunicazione digitale offerti da PROFIBUS è necessario conoscere la relativa tecnologia.
Frequentando uno dei nostri corsi di formazione, potrete trarre maggiori vantaggi dai vostri impianti e comprendere l'utilizzo delle funzionalità più moderne per ottimizzare le vostre installazioni.
Preparatevi e acquisite fiducia nel vostro lavoro
Fate esperienza pratica e scambiate le vostre esperienze
Rimanete aggiornati sugli ultimi sviluppi
Date slancio alla vostra carriera con un programma di formazione passo-passo
Migliorate la qualità del vostro lavoro e superate le aspettative dei clienti
Corso di 2 giorni
Imparerete a comprendere i vantaggi della tecnologia e a conoscere la procedura per l'installazione, l'integrazione dei dispositivi e la risoluzione dei problemi. L'enfasi è posta su PROFIBUS DP e PA. Questo corso di 2 giorni copre le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica per lavorare con successo, mantenere ed estendere le reti PROFIBUS esistenti.
Contenuto del corso
Dalla comunicazione analogica a quella digitale
Comunicazione ciclica e aciclica
Cablaggio di un segmento di bus DP e PA
Sostituzione del dispositivo / risoluzione dei problemi
Corso di 2 giorni
In questo corso di formazione certificato PI e riconosciuto a livello internazionale, indipendente dal fornitore, imparerete con gli ultimi strumenti a gestire ogni aspetto delle vostre installazioni PROFIBUS in modo professionale. Inoltre, saprete come evitare i tipici errori di installazione sul livello fisico dei segmenti PROFIBUS DP e PROFIBUS PA
Contenuto del corso
Organizzazione e strumenti del PROFIBUS
Messa a terra e schermatura
Cablaggio di un segmento di bus DP/PA
Uso di diversi strumenti sul mercato
Corso di 5 giorni
In questa formazione certificata PI e riconosciuta a livello internazionale, indipendente dal fornitore, imparerete come funziona PROFIBUS nel dettaglio. Caratteristiche come l'integrazione del dispositivo in vari sistemi DCS, la decodifica dei messaggi diagnostici e la configurazione aciclica del dispositivo tramite DTM o EDD sono gli argomenti principali.
Contenuto del corso
Livello fisico di PROFIBUS DP e PA
Componenti PROFIBUS
Parametri e configurazione
Decodifica e diagnostica secondo NAMUR NE 107
Corso di 3,5 giorni
In questa formazione certificata PI e riconosciuta a livello internazionale, indipendente dal fornitore, imparerete come funziona PROFIBUS PA nel dettaglio. L'enfasi di questo corso è sul profilo PROFIBUS PA con i suoi ultimi sviluppi. Imparerete in sessioni pratiche come lavorare con gli ultimi strumenti disponibili sul mercato per PROFIBUS
Contenuto del corso
Identificazione e risoluzione dei problemi di comunicazione
Concetti FISCO ed Ex
Misura e valutazione del segnale con oscilloscopio
Formazione tecnologica PROFIBUS DP/PA, certificato da Endress+Hauser
Formazione certificata per installatore PROFIBUS, certificato da PROFIBUS & PROFINET International
Formazione certificata per ingegnere PROFIBUS DP/PA, certificato da PROFIBUS & PROFINET International
Formazione certificata per ingegnere PROFIBUS PA, certificato da PROFIBUS & PROFINET International
Per maggiori dettagli selezionate una delle sessioni sottostanti o contattateci
Il contenuto della formazione è disponibile anche come programma di autoapprendimento video. Contattateci.
Inoltre, offriamo sessioni virtuali per condividere e fare pratica dal vivo con un formatore.
Endress+Hauser Process Solutions AG
Christoph Merian-Ring 4
CH-4153 Reinach
Svizzera