Le attività nel settore Oil & Gas si svolgono generalmente in ambienti difficili, con KPI impegnativi e, in caso di problemi, con costi di manutenzione elevati. I responsabili d'impianto e i tecnici devono far fronte alla crescente complessità dei sistemi e per di più sono costantemente sotto pressione, poiché viene loro richiesto di ridurre i costi operativi, migliorare l'affidabilità (ossia il tempo di disponibilità) e aumentare l'efficienza dei processi. Per evitare costosi interventi di manutenzione non programmati e ridurre i tempi di fermo, occorre avere una visione migliore delle condizioni della strumentazione di processo.
Fatti principali
150 milioni di dollari
Potenziale valore industriale delle attività di manutenzione predittiva digitale nel decennio 2016-25 (Fonte: Digital Transformation Initiative: Oil and Gas Industry White Paper, World Economic Forum, January 2017, p.13)
I vantaggi concreti degli strumenti avanzati e dei servizi digitali
Molti dei nostri strumenti smart per il settore Oil & Gas sono dotati della Heartbeat Technology, una tecnologia che assicura un'elevata disponibilità dei sistemi con procedure più semplici e rappresenta un fattore abilitante essenziale per le soluzioni IIoT.
Il nostro ecosistema IIoT Netilion fornisce al momento giusto informazioni di utilità concreta sui dispositivi da campo, migliorando nettamente l'efficienza della manutenzione. È anche aperto ai dispositivi da campo e ai cloud di terze parti.
L'ecosistema Netilion e il portafoglio di app correlato permettono di sfruttare al meglio il potenziale della strumentazione da campo, fornendo le informazioni dettagliate necessarie per ridurre i tempi di fermo e i costi di manutenzione.

Molti dei nostri strumenti smart per il settore Oil & Gas sono dotati della Heartbeat Technology, una tecnologia che assicura un'elevata disponibilità dei sistemi con procedure più semplici e rappresenta un fattore abilitante essenziale per le soluzioni IIoT.

Il nostro ecosistema IIoT Netilion fornisce al momento giusto informazioni di utilità concreta sui dispositivi da campo, migliorando nettamente l'efficienza della manutenzione. È anche aperto ai dispositivi da campo e ai cloud di terze parti.

L'ecosistema Netilion e il portafoglio di app correlato permettono di sfruttare al meglio il potenziale della strumentazione da campo, fornendo le informazioni dettagliate necessarie per ridurre i tempi di fermo e i costi di manutenzione.

Diagnostica permanente dei dispositivi e dei processi
Per evitare costosi interventi di manutenzione non programmati e tempi di fermo, occorre assicurarsi che la strumentazione e i parametri di processo fondamentali siano sempre conformi alle specifiche. E se si verificano problemi su un dispositivo, è importante ricevere informazioni chiare e tempestive sugli interventi da eseguire.
La nostra expertise nel settore
Sfruttando le capacità diagnostiche della Heartbeat Technology, i nostri dispositivi da campo eseguono un automonitoraggio continuo, facendo un check-up ai vostri strumenti e processi per assicurare che i parametri fondamentali siano sempre conformi alle specifiche. Grazie a questi controlli diagnostici continui di tutti gli elementi, dal sensore al segnale di uscita, si può avere la certezza che tutte le misure siano affidabili.
- Massima affidabilità dei dispositivi e funzionamento sicuro dell'impianto, garantiti
- I messaggi di errore chiari e le indicazioni correttive rendono possibile una manutenzione più semplice ed economica, basata sulle condizioni effettive
- Copertura diagnostica di livello superiore, fino al 98%

Verifica degli strumenti senza interruzione del processo
Per soddisfare i requisiti di conformità interni ed esterni (legali, contrattuali, previsti dalle norme in materia di sicurezza o di qualità, ecc.) sono necessarie verifiche periodiche per valutare le prestazioni funzionali della strumentazione. Occorre verificare che i dispositivi funzionino correttamente, riducendo al minimo le interruzioni dei processi o, idealmente, senza doverli rimuovere dai processi.
La nostra expertise nel settore
Con la Heartbeat Technology potete verificare il funzionamento corretto dei vostri dispositivi direttamente nel punto di misura, senza interrompere il processo. Una semplice procedura guidata genera un report di prova con risultati espressi in forma chiara insieme al protocollo di verifica richiesto dalle autorità, redatto secondo i requisiti di legge e le altre norme applicabili.
- Riduzione del carico di lavoro grazie alla possibilità di eseguire le verifiche da qualunque luogo e in qualsiasi momento, risparmiando tempo sul campo
- Riduzione dei costi e intervalli più lunghi tra i cicli di verifica funzionale
- I dispositivi con Heartbeat Technology comprendono procedure guidate SIL per l'esecuzione dei test funzionali

Dati in tempo reale per l'analisi delle tendenze e la manutenzione predittiva
I processi col tempo influiscono sui dispositivi impiegati in modo continuo, che possono iniziare a comportarsi in modo anomalo compromettendo le prestazioni di misura e, nel peggiore dei casi, causando costosi tempi di fermo non programmati. Ma può essere difficile conoscere la condizione esatta in cui si trovano gli strumenti e i processi, stabilire quando è necessario intervenire o eseguire attività di manutenzione, e che interventi eseguire.
La nostra expertise nel settore
La funzione di monitoraggio di Heartbeat Technology fornisce dati dettagliati sugli strumenti e i processi per agevolare la manutenzione basata sulle condizioni. Ad esempio, è possibile rilevare lo spessore dei depositi accumulati sui misuratori di livello radar e nei tubi dei misuratori di portata, in modo da ottimizzare i cicli di pulizia. Un altro esempio è il rilevamento affidabile della corrosione e dell'abrasione nei misuratori di portata. Questa visibilità sulle condizioni dei dispositivi e dei processi permette di eseguire un'analisi delle tendenze e rende possibile la manutenzione predittiva.
- Indicazioni precise sulle esigenze di manutenzione o sulle probabilità di guasto delle attrezzature
- Possibilità di pianificare interventi di manutenzione mirati in base alle esigenze effettive / manutenzione preventiva per ridurre i tempi di fermo non pianificati e i relativi costi
- Individuazione delle tendenze a partire dai dati di processo e degli strumenti per eseguire la manutenzione predittiva

Informazioni più precise e utili grazie ai nostri servizi digitali
I dispositivi da campo raccolgono enormi quantità di dati, molti dei quali rimangono inutilizzati. Per portare la gestione della manutenzione a un livello superiore, bisogna saper sfruttare questa enorme ricchezza, analizzare i dati e tradurli in azioni.
La nostra expertise nel settore
Ecco perché abbiamo sviluppato Netilion, il nostro ecosistema IIoT. Basati sugli oltre 15 anni di esperienza acquisita con soluzioni di Life Cycle Management come W@M, questa piattaforma e un ampio portafoglio di app intelligenti permettono di sfruttare al meglio il potenziale offerto della strumentazione da campo per ottenere informazioni e indicazioni più precise al fine di ottimizzare l'efficienza della manutenzione.
- Possibilità di sfruttare le possibilità offerte dai dati acquisiti grazie alla connettività e alle funzionalità di analisi per ottenere i risultati che interessano
- X alle possibilità di connettere anche dispositivi di terze parti
- L'ampio insieme dei dati Heartbeat Technology offre tutte le informazioni richieste per ottimizzare i vantaggi dell'IIoT

Netilion Health: tutto sotto controllo, da qualsiasi luogo
Quando si verifica un problema imprevisto su uno dei componenti fondamentali dell'impianto, è fondamentale intervenire tempestivamente. Forse i sistemi tradizionali di controllo e gestione dello stato degli asset sono in grado di fornirvi informazioni in tempo reale sullo stato di questi componenti. Ma spesso occorre recarsi sul posto, e, quando viene segnalato un problema, non è detto che siano disponibili informazioni chiare su come risolverlo.
La nostra expertise nel settore
Con il servizio e l'app Netilion Health , invece, avete a disposizione tutte le informazioni che vi servono per intervenire rapidamente. Health identifica l'errore, accede alle informazioni precise messe a disposizione dal produttore del dispositivo e fornisce istruzioni chiare su come risolvere il problema. Non occorre tornare in ufficio per recuperare la documentazione necessaria: con l'app Health avete tutto a portata di mano, direttamente sul vostro smartphone o tablet.
- La manutenzione degli asset è diventata semplice: tutto ciò che vi serve è a portata di mano
- La registrazione storica del funzionamento dei dispositivi principali permette di ottenere indicazioni ancora più precise

Netilion Predict
Ridurre al minimo i tempi di fermo non programmati o non necessari, e individuare il momento migliore in cui eseguire gli interventi di manutenzione sui dispositivi sono obiettivi fondamentali. Ma per conseguirli ci vogliono le informazioni giuste al momento giusto, e una visione ottimale delle condizioni delle apparecchiature.
La nostra expertise nel settore
In arrivo! La nostra app per la manutenzione predittiva vi fornisce previsioni concrete sulla base delle condizioni dei vostri dispositivi. Basata sulla registrazione e sull'analisi continua dei dati di monitoraggio, l'app calcola in modo ottimale i tempi richiesti per la manutenzione di un dispositivo, riducendo al minimo i tempi di fermo non pianificati, abbattendo i costi di manutenzione e migliorando la disponibilità del sistema. Il servizio sarà disponibile anche per la strumentazione di altre aziende.
Vantaggi
Questa tecnologia, integrata in molti dei nostri strumenti, fornisce dati diagnostici, di stato e di monitoraggio, che permettono di eseguire interventi di manutenzione e riparazione sui sistemi esattamente quando necessario. Grazie ai nostri servizi digitali, oggi è possibile analizzare i dati degli strumenti da campo e dei processi, che in passato non venivano sfruttati; i dati così ottenuti forniscono indicazioni utili per attuare strategie di manutenzione preventiva e predittiva nettamente più efficienti, e al contempo ottimizzare i processi.
Fatti principali
>65
anni di esperienza nelle tecnologie di processo, e decenni di attività di R&S nelle tecnologie digitali
Fatti principali
>90%
del portafoglio di prodotti di Endress+Hauser è predisposto per le comunicazioni digitali
Fatti principali
>15
anni di esperienza in W@M Life Cycle Management
Come possiamo aiutarvi
Per aumentare la disponibilità degli impianti, la nostra strumentazione intelligente offre funzionalità di diagnostica, verifica delle prestazioni e monitoraggio degli strumenti e dei dati di processo. Associando i dati dei dispositivi con il nostro ecosistema IIoT in continua espansione, possiamo rendere la manutenzione ancora più efficiente, rendendo praticabili strategie di manutenzione preventiva e predittiva e l'ottimizzazione dei processi nell'intero ciclo di vita.
- Diagnostica continua dei processi e dei dispositivi di interesse, con possibilità di eseguire le verifiche senza interrompere il processo
- Il monitoraggio permette di pianificare proattivamente la manutenzione e di analizzare le tendenze, rendendo possibile una manutenzione predittiva basata sulle condizioni effettive
- L'ecosistema IIoT Netilion permette di sfruttare pienamente le potenzialità della strumentazione da campo, aumentando notevolmente l'efficienza della manutenzione e distribuendo automaticamente informazioni utili alle persone che ne hanno bisogno, H24
- La Heartbeat Technology offre un vasto insieme di informazioni utili per ottimizzare i vantaggi dell'IIoT