Nel settore minerario, la sicurezza è un requisito vitale. Le conseguenze di un'esposizione prolungata a determinate sostanze, per non parlare degli incidenti, possono essere serie sia in termini di impatto personale, ambientale e sociale, sia sul piano economico. Per gli operatori del settore, tuttavia, non è semplice trovare il giusto equilibrio tra gli aspetti essenziali di sicurezza e le pressioni concorrenziali, senza dimenticare che le condizioni operative difficili possono rendere complesse le operazioni di monitoraggio. La gamma Endress+Hauser permette di rendere le miniere più sicure ottimizzando al contempo l'efficienza operativa.
Fatti principali
7.751
incidenti
sono stati registrati nel 2018 dai membri del Consiglio internazionale dell'industria mineraria e metallurgica.
Monitoraggio degli stock
Nell'industria mineraria, l'inventory management ha la stessa importanza che riveste in molti altri settori. Tuttavia, il monitoraggio di sostanze pericolose come prodotti chimici, esplosivi o acidi nelle fasi di stoccaggio, trasferimento e produzione presenta difficoltà particolari. Uno degli obiettivi è quello di individuare le perdite potenziali, e in questi casi è estremamente importante misurare una serie di parametri come il livello, la portata, la pressione e la temperatura.
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser offre una gamma completa di tecnologie per la misura di diversi parametri.
- Monitoraggio di tutti i parametri essenziali per prevenire le perdite
- Riduzione del rischio di incoerenze causate dalla diversità delle interfacce
- Razionalizzazione delle tecnologie di misura a supporto dell'efficienza dei costi
Monitoraggio remoto
Non è facile monitorare attentamente i processi pericolosi evitando che il personale si esponga a condizioni di rischio.
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser offre una gamma completa di sensori e strumenti di comunicazione digitali che consentono di controllare a distanza i parametri essenziali, riducendo i rischi per gli operatori e sostenendo efficacemente le prestazioni produttive.
- Protocolli di comunicazione affidabili come WirelessHart
- Pieno utilizzo del potenziale della soluzione IIoT Netilion
- Manutenzione ottimizzata con procedure di autodiagnostica basate sulla Heartbeat Technology
Sicurezza funzionale
L'automazione può offrire numerosi vantaggi in un settore altamente competitivo come l'industria mineraria. Tuttavia, perché i processi automatizzati funzionino in modo affidabile, servono strumenti ad alta precisione e assolutamente affidabili.
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser offre una gamma completa di strumenti SIL (Safety Integrated Level) per tutte le attività di misura critiche.
- Integrazione di strumenti da campo che possano essere utilizzati nelle aree SIS (Safety Instrumented System) definite con la metodologia HAZOP
- Conformità alle linee guida di sicurezza definite nella norma IEC 61511
- Utilizzo di strumenti fino a SIL (Safety Integrity Level) 3
Vantaggi
Quando è in gioco la sicurezza, è essenziale potersi fidare - delle attrezzature, dei processi e dei partner con cui si lavora. Endress+Hauser opera nel settore minerario da oltre 60 anni. Grazie all'esperienza che abbiamo costruito insieme ai nostri clienti, abbiamo sviluppato un portfolio di strumenti, prodotti e servizi che sono stati sviluppati nelle difficili condizioni tipiche dell'industria mineraria.
Fatti principali
90%
del nostro portfolio di strumentazione è digitale o ha capacità digitali
Fatti principali
SIL 3
è il livello più alto che i nostri strumenti possono raggiungere
Fatti principali
~ 1.600
data point di asset, di processo e di diagnostica disponibili
Come possiamo aiutarvi
Endress+Hauser offre una gamma completa di strumenti analogici e digitali omologati SIL che consente non solo di rendere più sicura la manipolazione, ma anche di ottimizzare l'impiego di sostanze pericolose come i combustibili, le sostanze chimiche, gli acidi e gli esplosivi molto spesso essenziali per le operazioni minerarie. Si tratta di tecnologie robuste, in grado di resistere a condizioni ambientali difficili e di supportare un'automazione affidabile.
- Monitoraggio degli stock per ottimizzare l'impiego dei materiali e il controllo dei costi
- Monitoraggio remoto per una minore esposizione ai rischi
- Strumenti robusti per la massima sicurezza funzionale in qualsiasi ambiente