Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia

Gestione sicura, efficiente e a norma delle acque residue

Ottimizzate la gestione delle acque residue per garantire una protezione efficace delle comunità e dell'ambiente

I bacini di residui minerari devono essere sottoposti a un monitoraggio appropriato per garantire sicurezza e conformità

La gestione delle acque residue, obbligatoria in molte operazioni minerarie, presenta una serie di problematiche. La ganga che viene pompata nei bacini di raccolta richiede un costante monitoraggio per garantire la protezione dell'ambiente circostante e dei residenti. Il controllo dei diversi parametri necessari, come l'acqua in ingresso, il livello della falda freatica, i corpi d'acqua circostanti e il livello delle dighe, viene spesso eseguito sul posto e può essere un processo lungo e soggetto ad errori. Endress+Hauser offre una gamma completa di prodotti per una gestione accurata ed efficiente dei residui.

Fatti principali

3.500

dighe di contenimento composte da residui minerari presenti nel mondo

Monitoraggio completo in ingresso ©Endress+Hauser
Approfondimenti

Monitoraggio completo in ingresso

Una gestione rigorosa dei residui inizia all'ingresso dei bacini di raccolta e va oltre il monitoraggio dei parametri di ingresso fondamentali, come il flusso dei fanghi minerari. Per monitorare la capacità dei bacini è necessario misurare anche il contenuto di solidi nei fanghi.

La nostra expertise nel settore

Le tecnologie Endress+Hauser consentono un monitoraggio completo dei materiali in ingresso.

  • Un unico dispositivo intelligente per il monitoraggio completo in ingresso
  • Misuratori di portata elettromagnetici per le misure di portata e qualità dei materiali in ingresso
  • Monitoraggio della qualità dell'acqua con sensori analitici digitali Memosens
Misura di livello precisa ©Endress+Hauser
Approfondimenti

Misura di livello precisa

Uno dei parametri più critici per il funzionamento sicuro di un bacino minerario è il livello, non solo quello dell'acqua di superficie ma anche quello delle acque freatiche sottostanti. Il monitoraggio dei livello delle acque di superficie può fornire precocemente indicazioni sull'improvviso innalzamento dei livelli dovuto a esondazioni, pioggia o scioglimento del ghiaccio.

La nostra expertise nel settore

Endress+Hauser fornisce un'ampia gamma di prodotti per un monitoraggio affidabile e preciso dei residui.

  • Protezione delle comunità e dell'ambiente con un monitoraggio affidabile dei bacini di residui
  • Misura del livello delle acque di superficie dei bacini con un trasmettitore di livello radar
  • Monitoraggio della falda freatica sottostante con sensori di livello idrostatici
Monitoraggio pratico e a norma della qualità dell'acqua ©Endress+Hauser
Approfondimenti

Monitoraggio pratico e a norma della qualità dell'acqua

Una gestione responsabile delle acque residue comporta il monitoraggio della qualità dei corpi d'acqua circostanti, al fine di garantire la necessaria protezione alla popolazione locale e all'ambiente.

La nostra expertise nel settore

Endress+Hauser facilita questa attività, offrendo stazioni di campionamento fisse e portatili conformi a tutti gli standard nazionali e internazionali, come ISO 5667.

  • Possibilità di configurare la stazione di campionamento in base a requisiti specifici
  • Utilizzo di stazioni portatili di campionamento dell'acqua per un monitoraggio pratico e accurato sul posto
  • Stazioni di campionamento fisse per un'estrazione dell'acqua pratica e automatica
  • Possibilità di collegare fino a quattro sensori analitici digitali Memosens per creare un'installazione di misura completa
  • Potenziale aggiuntivo per il campionamento degli eventi e l'integrazione di altri PLC
Monitoraggio remoto affidabile ©Endress+Hauser
Approfondimenti

Monitoraggio remoto affidabile

Il monitoraggio manuale dei bacini di residui è un'attività lunga e laboriosa.

La nostra expertise nel settore

Combinando i dispositivi smart wireless con un vasto insieme di reti digitali, Endress+Hauser rende possibile il monitoraggio da remoto dei parametri di interesse, offrendo un'alternativa economica e affidabile senza penalizzare la sicurezza o la conformità legale.

  • Consulenza di team esperti per la progettazione di una soluzione ottimale per ogni tipo di esigenza
  • Integrazione di dispositivi di monitoraggio smart estremamente precisi e affidabili
  • Connessione con protocolli standardizzati come WirelessHART o Netilion, la soluzione cloud IIoT proprietaria di Endress+Hauser
  • Passaggio al monitoraggio remoto per una gestione economicamente più efficiente dei bacini di residui

Vantaggi

Ogni volta che si verifica un incidente nel bacini minerari, cresce la consapevolezza dell'esigenza di controlli e di una legislazione più severa. La nostra competenza nell'industria mineraria e delle acque ci consente di offrire supporto per la creazione di un sistema di monitoraggio affidabile per i vostri bacini minerari. Il nostro portfolio completo comprende non solo tutti i punti di misura pertinenti, ma offre anche connettività digitale per il monitoraggio remoto. In questo modo, la sorveglianza dei bacini minerari diventa più efficiente e rapida.

Fatti principali

80%

contenuto max. di solidi per peso misurabile con i nostri misuratori di portata elettromagnetici

Fatti principali

precisione di +/- 2 mm

del nostro dispositivo di misura del livello raccomandato per la misura del livello d'acqua

Fatti principali

90%

del nostro portfolio di strumentazione di misura è digitale

Punto da ricordare

Come possiamo aiutarvi

La strumentazione smart di Endress+Hauser copre un ampio insieme di parametri e permette di inviare dati estremamente precisi e affidabili a un sistema di monitoraggio o di controllo remoto, a supporto di una gestione più efficace ed efficiente delle acque residue nelle operazioni minerarie.

  • Monitoraggio dei materiali in ingresso, dei bacini e della qualità dell'acqua per la protezione della popolazione e dell'ambiente
  • Strumenti robusti e ad alta precisione per l'utilizzo in ambienti difficili
  • Monitoraggio da remoto in tempo reale per interventi sicuri ed efficaci

Note finali

Articoli correlati

Scoprite altri articoli interessanti