Circuito di acqua-vapore
SWAS (Steam Water Analytical Solution) monitora la produzione di energia presso GETEC PARK.SWISS
GETEC PARK.SWISS AG gestisce 3 centrali elettriche nella sua sede di Muttenz (Schweizerhalle) che coprono il fabbisogno energetico. Investimenti continui hanno lo scopo di assicurare che GETEC sia sempre al passo con le ultime tecnologie e sia quindi in grado di garantire un approvvigionamento energetico affidabile.
Il vantaggi
-
riduzione al minimo dei tempi di fermo impianto
-
migliore efficienza degli impianti
-
misurazioni affidabili
-
manutenzione semplice
La sfida del cliente
Con il monitoraggio del circuito acqua-vapore (acqua di alimentazione della caldaia, acqua di caldaia, linee di condensa) sui superamenti dei valori limite, si previene corrosione e depositi pericolosi, che potrebbero comportare una minore efficienza o addirittura un arresto prematuro. Nel sede di Muttenz, GETEC produce prodotti energetici da combustibili di scarto solidi e liquidi come vapore surriscaldato per la produzione di energia elettrica, vapore di processo a 12 bar, acqua calda a 180°C, acqua calda a 55°C, ghiaccio e aria compressa. Tutti questi prodotti devono essere sempre disponibili.
Le soluzioni di Endress+Hauser
Per il monitoraggio è stato installato un sistema di analisi dei circuiti acqua-vaporee. La SWAS è una soluzione completa pre-assemblata su pannello. Oltre al raffreddamento dei campioni, al monitoraggio delle tubazioni e del flusso, vengono misurati pH, conducibilità, conducibilità cationica, silice e tracce di ossigeno. Con l'analizzatore Liquiline System CA80SI, la concentrazione di silice nell'acqua di alimentazione e nell'acqua di caldaia viene rilevata in modo alternato. L'analizzatore è costruito per i campi di misura più bassi nella gamma ppb e può, a richiesta, misurare alternativamente fino a 6 canali