Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Circuito di acqua-vapore

SWAS (Steam Water Analytical Solution) monitora la produzione di energia presso GETEC PARK.SWISS 

GETEC PARK.SWISS AG gestisce 3 centrali elettriche nella sua sede di Muttenz (Schweizerhalle) che coprono il fabbisogno energetico. Investimenti continui hanno lo scopo di assicurare che GETEC sia sempre al passo con le ultime tecnologie e sia quindi in grado di garantire un approvvigionamento energetico affidabile.

SWAS - Steam Water Analytical Solution

Il vantaggi

  • riduzione al minimo dei tempi di fermo impianto

  • migliore efficienza degli impianti

  • misurazioni affidabili

  • manutenzione semplice

GETEC PARK.SWISS

"Endress+Hauser realizza buoni prodotti, ma per me conta la vicinanza fisica, perché se ho bisogno di supporto, posso contare sul fatto di ottenerlo rapidamente."

Daniel Hartmann, Manutenzione
GETEC PARK.SWISS AG

La sfida del cliente

Con il monitoraggio del circuito acqua-vapore (acqua di alimentazione della caldaia, acqua di caldaia, linee di condensa) sui superamenti dei valori limite, si previene corrosione e depositi pericolosi, che potrebbero comportare una minore efficienza o addirittura un arresto prematuro. Nel sede di Muttenz, GETEC produce prodotti energetici da combustibili di scarto solidi e liquidi come vapore surriscaldato per la produzione di energia elettrica, vapore di processo a 12 bar, acqua calda a 180°C, acqua calda a 55°C, ghiaccio e aria compressa. Tutti questi prodotti devono essere sempre disponibili. 

Le soluzioni di Endress+Hauser

Per il monitoraggio è stato installato un sistema di analisi dei circuiti acqua-vaporee. La SWAS è una soluzione completa pre-assemblata su pannello. Oltre al raffreddamento dei campioni, al monitoraggio delle tubazioni e del flusso, vengono misurati pH, conducibilità, conducibilità cationica, silice e tracce di ossigeno. Con l'analizzatore Liquiline System CA80SI, la concentrazione di silice nell'acqua di alimentazione e nell'acqua di caldaia viene rilevata in modo alternato. L'analizzatore è costruito per i campi di misura più bassi nella gamma ppb e può, a richiesta, misurare alternativamente fino a 6 canali