Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Integrazione di IO-Link negli impianti di produzione alimentare

Industria alimentare: portfolio IO-Link per l'automazione di processo

Migliorate l'efficienza e la "Overall Operations Effectiveness" ottimizzando i processi con l'aiuto della tecnologia IO-Link

Attualmente, l’industria alimentare deve affrontare tutta una serie di sfide come, ad esempio, requisiti di conformità più rigorosi, mancanza di personale qualificato, costi dell’energia sempre maggiori, ecc. Molti dei nostri dispositivi IO-Link possono contribuire efficacemente a vincere queste sfide. IO-Link rappresenta il modo ideale di avvicinarsi alla digitalizzazione per migliorare l'efficienza dei processi e ottimizzare l'esperienza con i dispositivi analogici. Iniziate il processo di trasformazione digitale con l'esclusivo portfolio di prodotti IO-Link di Endress+Hauser.

Vantaggi

  • Strumenti IO-Link specifici e di qualità eccezionale per l'automazione di processo, particolarmente adatti ai costruttori di skid

  • La maggior parte dei dispositivi IO-Link di Endress+Hauser dispone di approvazioni igieniche e può funzionare in condizioni gravose (protezione IP)

  • Dispositivi per punti di misura speciali con interfaccia di comunicazione IO-Link

  • Elevata interoperabilità con strumenti software di configurazione IO-Link Master e IO-Link di terze parti, ottenuta attraverso l'implementazione standardizzata a livello profondo di Smart Sensor Profile

  • Integrazione rapida e semplice dei dispositivi nei principali sistemi di controllo del processo, grazie al pacchetto software di integrazione (librerie di blocchi funzione) gratuito

Elevato grado di standardizzazione

I dispositivi IO-Link di Endress+Hauser, altamente standardizzati e con un prezzo interessante, hanno l'ulteriore valore aggiunto di fornire uno stato dettagliato dei dispositivi con dati di processo ciclici. Abbiamo implementato i nostri dispositivi secondo le ultime specifiche della comunità ufficiale IO-Link. Il nostro portfolio di eccezionale qualità assicura un'elevata interoperabilità e una modalità operativa flessibile (digitale/analogica) con la maggior parte degli strumenti IO-Link, consentendo ai clienti di passare gradualmente alle operazioni digitali.

Portfolio di prodotti IO-Link

Forniamo dispositivi in grado di supportare IO-Link per tutti i parametri rilevanti nell'automazione di processo, ad esempio:

  • Portata: serie Proline 10

  • Pressione: Cerabar PMP23, Ceraphant PTP33B

  • Livello: Liquipoint FTW23/33, Nivector FTI26

  • Temperatura: iTHERM TM311

  • Analisi dei liquidi: Liquitrend QMW43, Smartec CLD18

Altamente standardizzati, i dispositivi IO-Link integrano le best practice per l'industria alimentare. I parametri possono essere modificati con il software gratuito DeviceCare di Endress+Hauser e con FieldPort SFP20.

Pacchetti software di integrazione di IO-Link

La libreria software fornita facilita l'integrazione diretta dei dispositivi Endress+Hauser nel sistema di controllo del processo. Il pacchetto software gratuito contiene blocchi funzione e maschere di interfaccia per TIA Portal di Siemens e PlantPAx di Rockwell Automation.

IO-Link Master

Endress+Hauser ha collaborato con TURCK per offrire Open Integration e un IO-Link Master ad alte prestazioni. Il modulo IO-Link Master (TBEN-S2-4IOL) supporta i dispositivi IO-Link di Endress+Hauser attraverso la funzionalità SIDI mentre il driver CommDTM consente l'accesso a FieldCare di Endress+Hauser.

Il modello funziona perfettamente anche in combinazione con il pacchetto di supporto all'integrazione di IO-Link di Endress+Hauser.

Kit di base IO-Link

La tecnologia IO-Link è conveniente e semplifica l'uso dei dispositivi. E se scegliete le apparecchiature IO-Link di Endress+Hauser, i vantaggi sono ancora maggiori. Il kit di base IO-Link è costituito da un sensore di temperatura Endress+Hauser, un IO-Link Master e i necessari cavi di collegamento e alimentazione.

  • TM311

  • IO-Link Master

  • Cavo standard

  • Blocco funzione software per TIA Portal di Siemens

Portata: Proline Promag H 10, Proline Promass K 10

Pressione: Cerabar PMP23, Ceraphant PTP33B, Deltapilot FMB50/55, Cerabar PMP51, Ceraphant PTP31B

Livello: Micropilot FMR43, Liquiphant FTL31/33

Temperatura: iTEMP TMT36 , iTHERM TM402/TM412