Proline Promass Q per applicazioni difficili
Misuratore di portata Coriolis - misura di portata e densità a elevata precisione
Promass Q garantisce precisione senza pari per la determinazione di portata massica, portata volumetrica e densità, anche in condizioni di processo mutevoli:
Massimi livelli di precisione e ripetibilità per la misura fiscale in unità massiche o volumetriche, ad esempio, nell'industria delle raffinerie
La determinazione precisa di densità e concentrazione del fluido è un indicatore della qualità del prodotto, ad esempio, nell'industria alimentare
![Immagine del prodotto: Flussimetro Coriolis Promass Q 300 Immagine del prodotto: Flussimetro Coriolis Promass Q 300](/__image/a/3536990/k/022dfcc453d42ffdc7f85f39f0df64574d8dcbaf/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Promass_Q_300_liegend_beauty.jpg)
Tecnologia del trasmettitore perfettamente integrata nel sistema
Quando si tratta di prestazioni e precisione, Promass 300/500 non scende a compromessi. L'elaborazione del segnale digitale parte proprio al livello del sensore intelligente e rappresenta la base di un dispositivo multivariabile. Portata massica/volumetrica, misura di densità e temperatura con un unico sensore. Grazie alla varietà di protocolli digitali (EtherNet/IP, Modbus RS485, PROFIBUS DP, PROFINET, FF, HART, WirelessHart) e alle uscite analogiche che possono essere configurate liberamente, Promass Q soddisfa tutte le aspettative per una perfetta integrazione nel sistema.
Heartbeat Technology – percepire il battito dei processi
La diagnostica di bordo e la Heartbeat Technology assicurano la massima sicurezza del prodotto e del processo. Il sensore, i tubi di misura e l'elettronica possono essere verificati senza interruzione del processo. In caso di problema elettronico o del sensore, vengono fornite istruzioni in tempo reale per la risoluzione dello stesso. La soluzione per la gestione dei dati (HistoROM) rende semplice la sostituzione delle parti di ricambio e riduce i tempi di fermo. In seguito a un evento di manutenzione, i dati di taratura e i parametri del trasmettitore vengono memorizzati e ricaricati automaticamente.
![Heartbeat Technology Heartbeat Technology – percepire il battito dei processi](/__image/a/3457182/k/c262b0cb7b24c622873cc1c5c0c359a91512e01d/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Wort-Bild-Marke_Heartbeat_Technology_log.jpg)
Accesso wireless a tutti i dati del dispositivo
Grazie alla custodia doppia di Proline 300, non è necessario aprire l'alloggiamento dei componenti elettronici durante la messa in servizio. Per la modifica dei parametri o per la ricerca guasti, il web server consente all'utente di collegare il dispositivo a un normale computer portatile con rete WLAN mediante cavo o wireless, senza necessità di strumenti o software aggiuntivi. È inoltre disponibile un display grafico aggiuntivo con Touch Control integrato o a distanza, per un accesso al campo completo.
Multi-Frequency Technology per fluidi con gas aggiunti
Gli errori di misura determinati da un ingresso di aria voluto o accidentale appartengono ormai al passato. Promass Q, con la rivoluzionaria “Multi-Frequency Technology“ (MFT - tecnologia multi-frequenza) consente la compensazione attiva e in tempo reale degli errori di misura determinati dalla presenza di bolle d'aria o microbolle sospese nei fluidi.
La MFT permette la misura accurata di diversi fluidi con gas aggiunti, quali:
gelato, formaggio cremoso, latte, miele, marmellata, ecc.
Greggio pesante viscoso, fluidi con vapore saturo, ecc.