Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Conduttivimetro analogico Condumax CLS19

Conduttivimetro analogico
Condumax CLS19

Sensore di conducibilità a principio conduttivo per applicazioni standard in acqua pura e ultrapura

CLS19
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni
from CHF ??.-

Sintesi delle specifiche

  • Campo di misura

    k = 0,01: 0 … 20 µS/cm
    k = 0,1: 0 … 200 µS/cm

  • Temperatura di processo

    max. 60 °C
    max. 140 °F

  • Pressione di processo

    max. 6 bar a 20 °C
    (max. 87 psi a 68 °F)

Campo applicativo

Condumax CLS19 misura la conducibilità nei bassi campi. Risolve con affidabilità e accuratezza un'ampia gamma di applicazioni. Sviluppato per ridotta manutenzione e lunga vita operativa, offre un vantaggioso rapporto qualità/prezzo.

Condumax CLS19 misura la conducibilità in applicazioni con acqua pura e ultrapura:
• Scambiatori di ioni
• Osmosi inversa
• Acqua di raffreddamento
• Distillazione

Vantaggi

  • Valori di misura affidabili e precisi anche con basse conducibilità

  • Miglior rapporto qualità-prezzo

  • Facilità di installazione grazie all'attacco filettato

  • Design robusto per una lunga durata

  • Diverse costanti di cella garantiscono una vasta gamma di misura

Video

  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Fundamental

Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Lean

Gestisci agevolmente i tuoi processi core

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Extended

Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Xpert

Controlla le tue applicazioni più impegnative

Eccellenza tecnica
Semplicità

Variabile