Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Functional Safety Workout in Weil am Rhein

am 28. Juni 2023

Funktionale Sicherheit ist ein hochaktuelles Thema, dessen Vorschriften, Regeln und Normen immer wieder dem Stand der Technik angepasst werden. Für die Betreiber sicherheitsrelevanter Anlagen kann es buchstäblich zu einem „brandaktuellen“ Thema werden, wenn sie die „Funktionale Sicherheit“ nicht nach dem Stand der Technik erfüllen. Die neu erschienenen Regelwerke IEC 61508, IEC 61511, VDI/VDE 2180, NA 106, etc. bieten eine Hilfestellung, deren Anwendung im Rahmen des Workshops praktiziert wird.

  • 09:00

    Begrüßung

  • 09:15

    Die SILusionen

  • 09:45

    Impulsvortrag HAZOP, Risikoanalyse, SIL-Einstufung

  • 10:00

    Kommunikationspause

  • 10:30

    Workshop I: HAZOP, Risikoanalyse, SIL-Einstufung

  • 11:30

    Impulsvortrag Sicherheitsspezifikation und Geräteauswahl

  • 12:30

    Mittags- und Kommunikationspause

  • 13:30

    Workshop II: Sicherheitsspezifikation und Geräteauswahl

  • 14:30

    Impulsvortrag SIL-Nachweis

  • 14:15

    Kommunikationspause

  • 15:15

    Workshop III: SIL-Nachweis

  • 16:15

    Fazit Ende der Veranstaltung ca. 16.30 Uhr

 

Der Praxisbezug steht im Vordergrund. Das Functional Safety Workout bietet Ihnen die ideale Plattform für den Transfer von praxisbezogenem Expertenwissen – konzentriert und auf den Punkt gebracht.

Die Veranstaltung richtet sich an verantwortliche Betreiber, Planer, Errichter und Prüfer von sicherheitsrelevanten Systemen und Anlagen sowie an Projektingenieure, Berater und Sicherheitsfachkräfte aus der Prozessindustrie.

Für die Diskussion der Fallbeispiele und Anwendung der SIL-Tools sind Grundkenntnisse zur funktionalen Sicherheit (FS) erforderlich. Bitte bringen Sie, wenn möglich, einen Laptop oder ein Tablet mit. 

Preis zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Tagungsunterlagen sowie die Pausen- und Mittagsverpflegung. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.