Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Trattamento del gas all'insegna della semplicità

Misure analitiche di qualità per impianti di trattamento del gas naturale

Trattamento di gas naturale in Alberta, Canada

Il gas naturale, la terza principale fonte di energia a livello mondiale, riveste già un ruolo fondamentale nell'industria di oggi. Anche se in futuro i carburanti fossili continueranno a soddisfare gran parte della domanda, secondo le previsioni il gas naturale in futuro acquisirà maggiore importanza nel mix energetico. Negli impianti di trattamento del gas naturale vengono svolte varie fasi di trattamento per eliminare i gas acidi e altre impurità. Come si fa a monitorare il contenuto di H2O, H2S, CO2 e O2 nel gas naturale?

Fatti principali

2/3

della produzione mondiale di gas naturale è concentrata in 9 paesi

Questi paesi includono gli Stati Uniti d'America, la Russia, l'Iran, il Canada, il Qatar, la Norvegia, la Cina, l'Arabia Saudita e l'Algeria. Gli stessi dati suggeriscono che circa il 40% della produzione globale di gas naturale si concentra negli Stati Uniti e in Russia.

Vantaggi

Grazie a una rete di tecnici commerciali e tecnici dell'assistenza altamente specializzati nel campo dell'analisi del gas, vi aiutiamo a migliorare disponibilità, efficienza e sicurezza dei vostri processi. I nostri prodotti vengono utilizzati nella produzione di gas naturale, nel settore dei trasporti, stoccaggio, lavorazione del gas, industria petrolchimica e raffinerie e nella produzione di gas speciali e grezzi.

Fatti principali

+20%

aumento del tempo ciclo ottenibile tra le rigenerazioni del letto di setacci molecolari con tecnologia TDLAS.

Fatti principali

400.000 dollari

risparmio possibile evitando 2 giorni di tempo impianto per ricaricare i setacci molecolari.

Conclusione

Analizzatori laser per il gas naturale

Gli analizzatori basati sulla tecnologia TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) di SpectraSensors, una delle nostre aziende partner, eseguono misure in tempo reale delle impurezze in linea nei flussi di gas naturale, fornendo valori percentuali con un'elevata accuratezza (<1 ppm). Il design esclusivo di questi analizzatori offre notevoli vantaggi rispetto ad altre tecnologie di monitoraggio di H2O, H2S e CO2 nel gas naturale e negli idrocarburi leggeri indicati come Natural Gas Liquids (NGL).

  • SpectraSensors: analizzatori con velocità di risposta eccezionale
  • Spettroscopia laser per misura selettiva degli analiti nei gas naturali
  • Non sono richieste tarature in campo o ripetizioni delle tarature
  • Studiati per funzionare in ambienti gravosi (offshore, climi molto caldi/freddi)
  • Bassi costi di gestione - non richiedono materiali di consumo

Note finali

Articoli correlati

Leggete ulteriori articoli interessanti