Sintesi delle specifiche
-
Campo di misura
Da 0 a 4 AU
0 a 8 OD (a seconda della lunghezza del cammino ottico) -
Temperatura di processo
Da 0 a 90 °C (da 32 a 158 °F)
Massimo. 135 °C per max. 2 ore -
Pressione di processo
Max. 10 bar abs a 90 °C
(Max. 150 psi a 194 °F)
Campo applicativo
Il sensore OUSBT66 controlla l’evoluzione della massa cellulare in ambito fermentativo. Fornisce valori di misura affidabili e precisi, per ottimizzare il processo e la resa del prodotto. Design igienico del sensore resistente a cicli CIP/SIP e a pulizia in autoclave. Dotato di filtri a clip-on NIST tracciabili e certificati, OUSBT66 è straordinariamente facile da tarare.
Il sensore OUSBT66 misura la densità cellulare, la biomassa e i solidi sospesi nelle applicazioni farmaceutiche, come ad esempio:
• Crescita cellulare nella fermentazione batterica
• Coltura di cellule mammifere
• Controllo della biomassa durante la fermentazione
• Monitoraggio della concentrazione di alghe
• Controllo dei processi di cristallizzazione
• Misura dei solidi sospesi
OUSBT66 è adatto per misure in laboratorio, scala pilota, fermentatori e bioreattori.
Vantaggi
Misura in tempo reale per i processi ottimizzati
Valori di misura affidabili, precisi con ottima correlazione con le misure in laboratorio
Verifica e tarature semplici, grazie a filtri NIST tracciabili - non necessita di complesse tarature con liquidi
Corpo per applicazioni igieniche in acciaio inossidabile e finestre in zaffiro prive di guarnizioni o fessure
Adatto per cicli di pulizia CIP/SIP e per autoclave
Varie lunghezze di percorso e lunghezze dei sensori per una perfetta applicabilità in ogni fermentatore e bioreattore
Filettatura PG 13.5 per dispositivi standard o installazioni con testa piatta
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
| Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
|---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI OUSBT66
Sensore ad assorbimento NIR per la misura della crescita cellulare e
della biomassaEN IT 07/11/202408/12/202222/09/202131/10/201731/03/2016Lingua:
Italiano
Versione:
07/11/2024
Dimensione del file:
444.7 KB
Nome del file:
TI00469CIT_0724-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA OUSBT66
Sensore ad assorbimento NIR per la misura della crescita cellulare e
della biomassaEN IT 07/11/202408/12/202231/01/201901/06/201731/03/2016Lingua:
Italiano
Versione:
07/11/2024
Dimensione del file:
545.5 KB
Nome del file:
BA00469CIT_0724-00.pdf
-
-
-
PU (Pubblicazione)
Endress+Hauser - your one-source Life Sciences technology partner
Graphic highlighting why Endress+Hauser is trusted by the
world's top biopharmaceutical manufacturers for its Life
Sciences expertise and reliable inline, real-time measurement
technologies like Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2,
Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve,
flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and
liquid analysis sensor technology (Liquiline CM44P, CM442 and
OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E,
CLS82E).Lingua:
Inglese
Versione:
27/06/2024
Dimensione del file:
1.9 MB
Nome del file:
PU01585CEN_0124.pdf
-
-
-
PU (Pubblicazione)
Prioritize scalability for an efficient biopharmaceutical product development lifecycle
This technical paper studies the importance of scalability as a
competitive advantage in bioprocessing in the Life Science industry,
and Endress+Hauser's scalable Raman systems (Raman Rxn2,
Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve,
flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and
liquid analysis sensor technology and Liquid Analysis portfolio
(Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and
Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).Lingua:
Ceco
Versione:
06/09/2024
Dimensione del file:
381.4 KB
Nome del file:
PU01584CEN_0124_cz_view.pdf
-
-
-
PU (Pubblicazione)
Endress+Hauser - ライフサイエンス技術のワンストップパートナー
Endress+Hauserが、ライフサイエンス分野の専門知識と、ラマン分
光システム(Raman Rxn2、Raman Rxn4、Rxn-10、Rxn-45、Rxn-46、
バイオマルチオプティックおよびスリーブ、フローフィル、フロー
ベンチ、シングルユース用Ramanオプティックシステム)や水質分
析センサ技術(Liquiline CM44P、CM442、OUSAF44、OUSBT66、
Memosens CPS61E、CLS82E、COS81E、CLS82E)などの信頼性の高い
インラインおよびリアルタイム測定技術によって、世界トップクラ
スのバイオ医薬品メーカーから信頼されている理由を強調したグラ
フィック。Lingua:
Giapponese
Versione:
04/10/2024
Dimensione del file:
2.5 MB
Nome del file:
PU01585CJA_0124_Graphic_EH biopharma trust.pdf
-
-
-
PU (Pubblicazione)
ライフサイエンスにおけるラボからプロセスまでの監視と制御 バイオプロセスの物理的・化学的特性の信頼性の高い測定
この製品リストは、ライフサイエンス業界におけるバイオプロセス
用途向けに、光学分析および液体分析の両方から提供される分析機
器をまとめたものです。含まれる製品には、Raman Rxn2アナライザ
、Raman Rxn4アナライザ、Rxn-10プローブ、バイオマルチオプティ
ックおよびバイオスリーブ、ラマンフローアセンブリ、Rxn-45プロ
ーブ、Rxn-46プローブ、シングルユース向けラマンオプティックシ
ステム、Memosens CPS61E、Memosens COS81E、OUSBT66、Memosens
CPS77E、Memosens CLS82E、OUSAF44、Memosens CPS11E、Memosens
CLS16E、TOCアナライザーCA79、Liquiline変換器プラットフォーム
、およびMemobaseソフトウェアが含まれています。Lingua:
Giapponese
Versione:
24/08/2025
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
PU01484CJA_0224_Lab-to-Process Control in Life Sciences.pdf
-
-
-
PU (Pubblicazione)
Prioritize scalability for an efficient biopharmaceutical product development lifecycle
This technical paper studies the importance of scalability as a
competitive advantage in bioprocessing in the Life Science industry,
and Endress+Hauser's scalable Raman systems (Raman Rxn2,
Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve,
flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and
liquid analysis sensor technology and Liquid Analysis portfolio
(Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and
Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).Lingua:
Inglese
Versione:
27/06/2024
Dimensione del file:
753.7 KB
Nome del file:
PU01584CEN_0124.pdf
-
-
-
PU (Pubblicazione)
効率的なバイオ医薬品の製品開発ライフサイクルのために拡張性を優先
この技術文書では、ライフサイエンス産業におけるバイオプロセス
の競争優位性としての拡張性の重要性と、Endress+Hauserの拡張性
のあるラマンシステム(Raman Rxn2、Raman Rxn4、Rxn-10、Rxn-45
、Rxn-46、バイオマルチオプティックおよびスリーブ、フローフィ
ル、フローベンチ、シングルユース用Ramanオプティックシステム)
、水質分析センサ技術、および水質分析製品ラインナップ
(LiquilineCM44P、CM442、OUSAF44、OUSBT66、Memosens CPS61E、
CLS82E、COS81E、CLS82E)について考察しています。Lingua:
Giapponese
Versione:
04/10/2024
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
PU01584CJA_0124_Scalability in biopharma development.pdf
-
-
-
PU (Pubblicazione)
Lab-to-process monitoring & control in Life Sciences - Reliable measurement of bioprocess physical and chemical properties
A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis
and LIquid Analysis for bioprocessing applications in the life science
industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer,
Rxn-10 probe, bio multi optic and bio sleeve, Raman flow assembly,
Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use,
Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E,
Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E,
Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and
Memobase software).Lingua:
Inglese
Versione:
11/04/2024
Dimensione del file:
776.1 KB
Nome del file:
PU01484CEN_0224.pdf
-
-
-
PU (Pubblicazione)
Endress+Hauser - your one-source Life Sciences technology partner
Graphic highlighting why Endress+Hauser is trusted by the
world's top biopharmaceutical manufacturers for its Life
Sciences expertise and reliable inline, real-time measurement
technologies like Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2,
Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve,
flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and
liquid analysis sensor technology (Liquiline CM44P, CM442 and
OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E,
CLS82E).Lingua:
Ceco
Versione:
06/09/2024
Dimensione del file:
353 KB
Nome del file:
PU01585CEN_0124_cz_view.pdf
-