Questo prodotto non è più disponibile.
Cercare la nuova versione nella sezione predecessore / successore o contattare l'ufficio Endress+Hauser locale.
-
Successore
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità - F
- L
- E
- X
Selezione Fundamental
Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base
Eccellenza tecnica Semplicità - F
- L
- E
- X
Selezione Lean
Gestisci agevolmente i tuoi processi core
Eccellenza tecnica Semplicità - F
- L
- E
- X
Selezione Extended
Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative
Eccellenza tecnica Semplicità - F
- L
- E
- X
Selezione Xpert
Controlla le tue applicazioni più impegnative
Eccellenza tecnica Semplicità Variabile
-
-
Nome del prodotto
Misuratore di portata con sensore dal peso ottimizzato e integrazione di sistema flessibile. Perfettamente adatto alle applicazioni standard nel settore delle acque e acque reflue.
-
Caratteristiche del sensore
Costi di installazione ridotti - montaggio flessibile con concetto di flangia scorrevole (DN <350/14") unico nel suo genere. Misura di portata con risparmio energetico - senza perdite di carico dovute alla costrizione della sezione. Non richiede manutenzione - senza parti in movimento. Sensore più leggero, fino al 30% di peso in meno. Diametro nominale: DN 25 ... 2400 (1 ... 94").
-
Caratteristiche del trasmettitore
Qualità - software per riempimenti e dosaggi, per densità, pulizia degli elettrodi e diagnostica avanzata. Facilità di calcolo - totalizzatori bidirezionali. Recupero automatico dei dati per la manutenzione. Display retroilluminato a 4 righe con touch control. Dispositivo in versione compatta o separata.
-
Diametro
Flangia scorrevole; flangia scorrevole stampata: DN 25 ... 300 (1 … 12")
Flangia fissa: DN 350 … 2400 (14 … 90") -
Materiali delle parti bagnate
Rivestimento: PTFE; poliuretano; gomma dura
Elettrodi: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) -
Variabili misurate
Portata volumetrica, portata massica
-
Errore di misura massimo
Portata volumetrica (standard): ±0,5% v.i. ±1 mm/s (0.04 "/s)
Portata volumetrica (opzione): ±0,2 % v.i. ±2 mm/s (0.08 "/s) -
Campo di misura
9 dm³/min … 162 000 m³/h (2.5 gal/min … 1030 Mgal/d)
-
Campo di pressione
PN 16, Classe 150
-
Temperatura di processo
Rivestimento in gomma dura: 0 ... +80 °C (32 … 176 °F)
Rivestimento in poliuretano: –20 ... +50 °C (–4 ... +122 °F)
Rivestimento in PTFE: –20 ... +50 °C (–4 ... +122 °F) -
Temperatura ambiente
Flangia in acciaio al carbonio: -10 ... +60 °C (14 … 140 °F)
Flangia in acciaio inox: -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) -
Materiale del corpo del sensore
DN 25 ... 300 (1 ... 12"): AlSi10Mg, rivestita
DN 350 … 2400 (14 … 90"): acciaio al carbonio con vernice protettiva
Vano collegamenti del sensore: AlSi10Mg, rivestito -
Materiale della custodia del trasmettitore
A: alluminio pressofuso verniciato a polvere
-
Protezione elettronica
Versione compatta: IP66/67, custodia Type 4x
Sensore in versione separata (standard): IP66/67, custodia Type 4x
Sensore in versione separata (opzionale): IP68, custodia Type 6P
Trasmettitore in versione separata: IP67, custodia Type 4x -
Display / Operazione
Display a 4 righe retroilluminato con touch control (controllo dall'esterno)
Configurazione eseguibile mediante display locale e tool operativi -
Uscite
4 uscite modulari:
0-20 mA (attiva)/4-20 mA (attiva/passiva)
Frequenza/impulsi (passiva)
Uscita relè
Uscita contatto (passiva) -
Ingressi
2 ingressi modulari:
Ingresso Stato
0-20 (attivo)/4-20 mA (attivo/passivo) -
Comunicazione
HART, PROFIBUS PA/DP, Fieldbus Foundation, Modbus RS485, EtherNet/IP
-
Alimentazione
16 … 62 V c.c.
85 … 260 V c.a. (45 … 65 Hz)
20 … 55 V c.a. (45 … 65 Hz) -
Approvazioni Ex
cCSAus
-
Sicurezza del prodotto
CE, C-tick
-
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita in laboratori accreditati (secondo ISO/IEC 17025),
-
Certificati dei materiali
3.1 material
-
Certificati e approvazioni igieniche
Approvazione per acqua potabile: ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline Promag 53 PROFIBUS DP/PA
-
Manuale operativo (BA)
Versione italiana - 08/2007New version available in EnglishSistema elettromagnetico per la misura di portata
EN IT 27/11/201701/02/201501/04/201428/06/201023/12/2009Lingua:
Italiano
Versione:
01/08/2007
Dimensione del file:
7.4 MB
Nome del file:
BA053DIT.PDF
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline Promag 53 Modbus RS485 Operating Instructions
-
Manuale operativo (BA)
Versione inglese - 11/2017New version available in EnglishElectromagnetic flowmeter
EN IT 27/11/201701/02/201501/04/201423/12/200901/10/2005Lingua:
Inglese
Versione:
27/11/2017
Dimensione del file:
10.3 MB
Nome del file:
BA00117DEN_1517.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline Promag 53 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
-
Manuale operativo (BA)
Versione inglese - 11/2017New version available in EnglishElectromagnetic flowmeter
EN IT 27/11/201701/02/201501/04/201401/12/200901/03/2002Lingua:
Inglese
Versione:
27/11/2017
Dimensione del file:
7.2 MB
Nome del file:
BA00052DEN_1517.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Istruzioni di funzionamento PROline Promag 53 HART
-
Manuale operativo (BA)
Versione italiana - 02/2015New version available in EnglishMisuratore di portata elettromagnetico
EN IT 27/11/201701/02/201501/12/201401/04/201418/12/2009Lingua:
Italiano
Versione:
01/02/2015
Dimensione del file:
2.2 MB
Nome del file:
BA00047DIT_1515.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Proline Promag 53 Brief Operating Instructions
-
Short Instruction (KA)
Versione italiana - 11/2017New version available in EnglishElectromagnetic flowmeter
EN IT 27/11/201709/09/201501/02/201501/04/201401/03/2011Lingua:
Italiano
Versione:
27/11/2017
Dimensione del file:
3.8 MB
Nome del file:
KA00028DIT_1717.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA Replacing cover and O-ring
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Versione inglese - 10/2024New version available in EnglishProline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN IT 15/10/202401/10/201828/06/2012Lingua:
Inglese
Versione:
15/10/2024
Dimensione del file:
797.3 KB
Nome del file:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Replacing Power supply and display Installation Instructions
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Versione inglese - 11/2018New version available in EnglishPromag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN,
CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65EN IT 15/11/201818/11/2011Lingua:
Inglese
Versione:
15/11/2018
Dimensione del file:
455.1 KB
Nome del file:
EA00063DA2_1518.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
I/O-board, subprint, screening sheed Installation Instructions
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Versione inglese - 05/2017New version available in EnglishPromag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN,
CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65EN IT 01/05/201718/11/2011Lingua:
Inglese
Versione:
01/05/2017
Dimensione del file:
350.6 KB
Nome del file:
EA00062DA2_1517.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Replacing transmitter parts Installation Instructions
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Versione inglese - 04/2019New version available in EnglishPromag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Prosonic Flow 90, 93,
t-mass 65, Cubemass 8CN, CNGmass 8DFEN IT 01/04/201918/11/2011Lingua:
Inglese
Versione:
01/04/2019
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
EA00037DA2_1519.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Versione inglese - 03/2018New version available in EnglishFlowmeter
EN IT 01/03/201828/11/201325/04/2013Lingua:
Inglese
Versione:
01/03/2018
Dimensione del file:
139.5 KB
Nome del file:
EA01051DA2_0318.pdf
-