-
Esposizione
HART - Protocollo testato per l'automazione di processo
Ottenere di più dai dispositivi HART, scegliendo Endress+Hauser come partner di progetto.
HART è uno standard industriale con una grande base installata in tutto il mondo. E' una tecnologia intelligente, che supporta la trasmissione simultanea di un segnale analogico 4 ... 20 mA e la comunicazione digitale sulla stessa coppia di fili. In molte applicazioni il segnale HART viene utilizzato solo per la parametrizzazione. Il protocollo HART consente il monitoraggio continuo del dispositivo, la diagnostica in tempo reale e informazioni di processo per nuovi e vecchi dispositivi.
I vantaggi del protocollo HART
![](/__image/a/52628/k/9d152474e46481377d333e65931fe16b01752205/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/HART_LG_01.jpg)
Sfruttate il potenziale del protocollo HART, con noi come partner:
Oltre 20 anni di esperienza con questa collaudata tecnologia
Gamma completa di strumenti di misura HART
Diagnostica avanzata e dispositivi intelligenti multivariabili
Semplice messa in servizio e gestione del dispositivo
Semplice integrazione in sistemi di controllo
Hardware e palmari ausiliari
Service e supporto in tutto il mondo
Integrazione dei dispositivi
Ci sono tre modi fondamentali di integrare le misure fornite dai dispositivi HART in un sistema di controllo:
Connessione punto-a-punto del segnale 4 ... 20mA
Connessione tramite remote I/O o multiplexer HART ad un sistema bus di livello superiore, ad esempio PROFIBUS
In rare occasioni, connessione di un multidrop HART a un I/O HART
Solo negli ultimi due casi tutte le informazioni sul dispositivo sono disponibili per il sistema di controllo.
Funzionamento e gestione del dispositivo
Le informazioni sul dispositivo HART (parametri, stato, ecc.) sono disponibili tramite:
Un frame FDT, ad esempio FieldCare, che richiede un cosiddetto DTM per ogni tipo di dispositivo
Uno strumento operativo DD/EDD come il palmare Field Xpert SFX350/SFX370, Asset Management Solution (AMS) e Process Device Manager (PDM)
Offriamo DTM, DD e EDD per tutti i nostri dispositivi HART e garantiamo perfetta integrazione di sistema.
Driver e certificati
I file descrittivi del dispositivo e i certificati possono essere scaricati nell'area download di ogni prodotto.
HART - Soluzioni per la gestione dei dispositivi
![](/__image/a/52636/k/03d6edee8c30060d6e1611412dbb1f595bdcced4/ar/flexible/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/HART_EN_NT_01.jpg)
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
Download
-
Competence brochure Tecnologia HART
Tecnologia HART - semplice ed efficace, economica, facile da usare.
Dimensione del file:
Nome del file: