Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Misura non invasiva e innovativa della temperatura dell'idrogeno

La soluzione giusta per tubi di piccole dimensioni

Le stazioni di rifornimento dell'idrogeno sono indispensabili per la creazione delle infrastrutture necessarie all'uso dei veicoli con celle a combustibile. Dato che la temperatura dell'idrogeno compresso aumenta con l'espansione durante il riempimento e i normali contenitori non consentono di superare una temperatura di +65 °C (+149 °F) circa, nelle stazioni di rifornimento dell'idrogeno la misura della temperatura è fondamentale per motivi di sicurezza.

Stazione di rifornimento dell'idrogeno ©Adobe Stock/scharfsinn86

Vantaggi

  • Misura della temperatura precisa e veloce

  • Rischio di perdite ridotto o eliminato

  • Installazione semplice senza apertura del processo

  • Disponibilità di diversi protocolli di comunicazione

La sfida

Nelle stazioni di rifornimento di idrogeno, l'idrogeno compresso viene solitamente distribuito in condotte molto piccole. Con queste dimensioni, non è possibile misurare la temperatura con un pozzetto termometrico. Per questo motivo vengono spesso utilizzati sensori direttamente a contatto con il processo, inseriti tramite raccordi a T ad alta pressione. Considerata la ridotta lunghezza di installazione, il sensore solitamente misura la temperatura del raccordo, non del fluido, con conseguenti errori di misura e potenziali rischi di perdite.

La nostra soluzione

Il design innovativo del sensore di temperatura non invasivo iTHERM SurfaceLine TM611 consente di adattarlo facilmente a tubi di piccole dimensioni e misura in modo accurato e rapido la temperatura di processo nelle condotte dell'idrogeno, ottenendo risultati di misura migliori.