Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Miglioramento dell'efficienza e della sicurezza dello scambiatore di calore

con misurazioni della temperatura precise e non invasive

Una misurazione precisa della temperatura nello scambiatore di calore è fondamentale per l'efficienza del processo perché consente di monitorare il comportamento termico dello scambiatore di calore stesso, la qualità e la sicurezza del prodotto e gli aspetti ambientali. Previene il surriscaldamento o il sottoraffreddamento, riduce il consumo di energia e soddisfa i requisiti previsti dalle norme e dagli standard industriali.

Scambiatore di calore ©Adobe Stock/Alexey Rezvykh

Vantaggi

  • Livello più alto di efficienza e sicurezza

  • Tassi di recupero energetico migliorati

  • Facile installazione

  • Riduzione della manutenzione

  • Prestazioni affidabili

La sfida

Il monitoraggio di più punti di misura in diverse tubazioni di uno scambiatore di calore è una vera e propria sfida a causa delle differenti dimensioni delle tubazioni, delle vibrazioni e delle alte portate. Il monitoraggio preciso della temperatura agli ingressi e alle uscite è fondamentale per una trasmissione di calore efficiente e una composizione stabile dei gas. Una misurazione continua della temperatura fa sì che lo scambiatore di calore funzioni con i parametri desiderati e rilevi tempestivamente gli scostamenti.

La nostra soluzione

Il termometro non invasivo iTHERM SurfaceLine TM611 consente di affrontare con successo le sfide legate al monitoraggio della temperatura in uno scambiatore di calore. Misurando la temperatura velocemente e con precisione, le prestazioni e l'efficienza dello scambiatore di calore possono essere ottimizzate, con un conseguente miglioramento della qualità del prodotto e dell'affidabilità operativa.