Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

pHmetri di processo

Prodotti per la misura del pH di elevata qualità in tutti i settori industriali

pHmetri di processo per tutti i settori industriali

Più del 30% delle misure rilevanti per determinare la qualità dei processi riguarda la misura del pH. Per questo motivo, disporre di sensori e trasmettitori di pH affidabili è fondamentale per l'ottimizzazione dell'impianto e la sicurezza del processo. Proponiamo un ricco portfolio di analizzatori di pH adatto a tutte le condizioni, da processi stabili a composizioni di fluidi con caratteristiche variabili, fluidi viscosi, aree pericolose o applicazioni igieniche. Fate clic sul pulsante in basso per scoprire i nostri ISFET, i sensori di pH in porcellana-enamel o vetro, i trasmettitori, le armature e le soluzioni per la taratura.

29 Prodotti
Filtra

You've viewed 8 of 32 products

pHmetri di processo

Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.

Come scegliere il pHmetro giusto

I sensori e i trasmettitori di pH vengono utilizzati in molti settori industriali come l'industria chimica, dell'acqua e delle acque reflue, alimentare, farmaceutica, nelle centrali elettriche e nel primaries e delle raffinerie. La scelta del sensore dipende dall'applicazione. Scegliete il diaframma e il sistema di riferimento del sensore in vetro in base alle vostre esigenze. Utilizzate i sensori ISFET laddove è assolutamente indispensabile evitare la rottura del vetro o in fluidi che contengono quantità elevate di solventi organici. Utilizzate i phmetri in porcellana-enamel quando sono necessarie elevata stabilità e manutenzione minima.

Misura del pH con elettrodi in vetro e in porcellana-enamel

Il valore del pH viene utilizzato come unità di misura dell'acidità o dell'alcalinità di un fluido. L'elemento degli elettrodi in vetro sensibile al pH è un bulbo in vetro che fornisce un potenziale elettrochimico che dipende dal valore di pH del fluido. Tale potenziale viene generato perché piccoli ioni di H+ penetrano attraverso lo strato esterno della membrana, mentre gli ioni a carica negativa più grandi rimangono all'interno della soluzione.


Le sonde di pH in vetro contengono un sistema di riferimento Ag/AgCl integrato che funge da elettrodo di riferimento. Il valore di pH si calcola dalla differenza di potenziale tra il sistema di riferimento e il sistema di misura con l'equazione di Nernst. I nostri sensori e trasmettitori di pH raggiungono eccezionali prestazioni di misura lineare su una gamma di pH estremamente ampia!

Il principio di misura degli elettrodi di pH in porcellana-enamel corrisponde a quello dei sensori di pH in vetro, tuttavia, l'elemento sensibile al pH è la porcellana-enamel.

Misura del pH con gli elettrodi ISFET

Il valore del pH viene misurato con un transistor a effetto di campo sensibile agli ioni (ISFET). Si tratta di un semplice transistor con un "source" e un "drain" separati dalla base da un semiconduttore, dove si possono accumulare gli ioni di idrogeno provenienti dal fluido. Ne risulta una carica positiva all'esterno che viene "riflessa" all'interno della base dove vi è una carica negativa. Ciò rende conduttivo il canale semiconduttore. Maggiore è l'accumulo di ioni di H+ sulla base, maggiore è la quantità di corrente che può fluire tra source e drain.

Vantaggi

  • I nostri sensori e trasmettitori di pH soddisfano tutti i requisiti, dalle funzionalità di base fino alla misura multicanale e multiparametro.
  • Offriamo tamponi, soluzioni e standard per la taratura del pH di massima precisione, prodotti nel nostro laboratorio permanente di taratura accreditato DAkkS (organismo di accreditamento tedesco).
  • I diversi tipi di elettrodi sono adatti a tutti i sistemi di riferimento e a tutti i tipi di membrane, dai raccordi in PTFE repellenti allo sporcamento su membrane in ceramica a elevata sensibilità, fino a diaframmi a giunzione aperta resistenti al blocco.
  • Offriamo armature di pH per tutti i settori e tutte le applicazioni: armature a installazione fissa, armature di immersione, armature a deflusso e armature retrattili.
  • I sistemi automatizzati per la taratura, la regolazione e la pulizia garantiscono ottime prestazioni dei sensori e dei trasmettitori di pH nei processi chimici, nella produzione farmaceutica o nelle applicazioni igieniche.

Download

Esplora altre risorse

document icon
Guida alla selezione della misura del pH nei processi industriali
Guida alla selezione e alla progettazione per diversi settori e applicazioni.
download icon Download