Scoprite perché i nostri clienti scelgono Endress+Hauser
Date un'occhiata al nostro database di case studies, note applicative e white paper, selezionando il settore, le soluzioni e i servizi che vi interessano nel filtro sottostante.
Referenzen
Referenzen
Unsere Referenzbeispiele aus den unterschiedlichsten Branchen und Arbeitsgebieten geben Ihnen einen Einblick in die Verwendung und die Einsatzmöglichkeiten unserer Messgeräte, Automatisierungslösungen und Dienstleistungen in der Praxis.
KBI Biopharma is monitoring a diverse array of cell lines and cell concentrations in minimal volume for automated cell cultivation in the Life Sciences industry.
Dato che la temperatura dell'idrogeno compresso aumenta con l'espansione durante il riempimento, nelle stazioni di rifornimento dell'idrogeno la misura della temperatura è indispensabile per motivi di sicurezza.
Il termometro non invasivo iTHERM SurfaceLine TM611 misura la temperatura in modo preciso e rapido, ottimizzando le prestazioni e l'efficienza dello scambiatore di calore.
Il nostro termometro non invasivo può essere montato a posteriori in tutta semplicità nel tubo esistente e integrato nel sistema di controllo per consentire il funzionamento in standby efficiente di un turboset.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .