Measuring rangeMore than 60 measuring components available (depending on concentration and sample gas composition) Up to 6 components simultanously 2 measuring ranges per component Automatic measuring range switching (adjaustable) 2 limit values per component Measuring ranges depend on application and combination of measuring components
Ambient temperature range+5 °C ... +35 °C Temperature change maximum ±10 °C/h With cooling device +5 °C ... +45 °C Temperature change ±10 °C/h maximum; other temperatures on request
Process temperature≤ +1,300 °C Depending on sampling probe
Measured variablesCH4, CO, CO2, H2, H2O, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2 Hydrocarbons (e.g. C2H2), halogenated hydrocarbons (e.g. CH2Cl2) and other gases upon request
Ambient temperature range+5 °C ... +45 °C
Hazardous area approvalsS715 Ex: ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc Without intrinsically safe measured value outputs ATEX II 3G Ex nR [ib] IIC T6 Gc With intrinsically safe measured value outputs S720 Ex / S721 Ex: ATEX II 2G Ex db ia IIC T6 Gb Without intrinsically safe measured value outputs ATEX II 2G Ex db ia [ia] IIC T6 Gb With intrinsically safe measured value outputs
Ambient temperature rangeIndoor: +5 °C ... +35 °C Can be expanded on the system side if necessary Indoor with cooling unit: +5 °C ... +50 °C Can be expanded on the system side if necessary Outdoor: –20 °C ... +50 °C Can be expanded on the system side if necessary
Informazioni sugli analizzatori di gas di processo
Le moderne tecnologie di analisi dei gas e di misura di processo sono in grado di aiutare l'industria di processo ad affrontare sfide importanti: risorse più scarse e costi più alti per il trasporto dell'energia richiedono una maggiore efficienza. Le considerazioni legate al tema ambientale stanno passando sempre più in primo piano nel contesto di normative e leggi mondiali sempre più stringenti. La globalizzazione e la crescente concorrenza dei Paesi emergenti offrono la possibilità (ma anche il rischio) di un mercato e una concorrenza a livello mondiale. Con le nostre collaudate soluzioni e le nostre spiccate competenze, siamo in grado di supportare totalmente i nostri clienti e partner sviluppando insieme soluzioni personalizzate che garantiscono una maggiore efficienza nei processi e nei sistemi produttivi.
Maggiore efficienza grazie a un approccio sistematico
La nostra pluriennale esperienza in materia di pianificazione, progettazione e messa in servizio di soluzioni di sistema ci rende un partner su cui potete contare. I sistemi per l'analisi dei gas di processo (PGA) hanno una struttura modulare e sono realizzati su misura per le esigenze specifiche del cliente. Offriamo anche servizi di consulenza personalizzata e assistenza flessibile per tutto il ciclo di vita del progetto.– dalla pianificazione alla manutenzione. Per voi, ciò significa una programmazione più efficiente, costi più bassi e meno rischi.
Tecnologia in situ: la soluzione giusta per risultati di misura rapidi ed esatti
Grazie alla nostra innovativa tecnologia di misura in situ, i misuratori possono essere installati proprio nel condotto in cui scorre il gas, direttamente nel punto di misura. Questa soluzione è caratterizzata da tempi di risposta molto brevi e minimi requisiti di manutenzione. I dispositivi di rilevamento possono essere collocati sui due lati del condotto del gas (tipo cross-duct) o su un solo lato del condotto (tipo sonda). Ciò consente agli analizzatori di gas in situ di fornire valori misurati più rappresentativi rispetto a una soluzione estrattiva.
Vantaggi della tecnologia di misura in situ:
Misura diretta ed esatta
Misura rapida – quasi in tempo reale
Bassi requisiti di manutenzione
Tecnologia estrattiva: risultati di misura accurati anche in condizioni difficili
I nostri analizzatori estrattivi di gas possono essere utilizzati in un'ampia serie di applicazioni. Una parte del flusso di gas viene rimosso dal condotto attraverso sonde di misura selezionate, per poi essere condizionato e immesso nel modulo analizzatore in condizioni costanti. L'intero processo di trattamento del gas – dal campionamento al condizionamento, per finire con l'analisi – viene configurato specificamente per il tipo di misura da eseguire. Ciò significa che è possibile misurare gas aggressivi, infiammabili o velenosi – anche in condizioni di processo gravose come, ad esempio, livelli elevati di temperatura, pressione o carico di polveri.
Vantaggi dell'analisi estrattiva dei gas:
Alto livello di flessibilità
Misura anche in diverse condizioni di processo
Misure molto accurate
Download
Esplora altre risorse
Soluzioni per il monitoraggio delle emissioni PDF, 4.5 MB
Un portfolio completo per il monitoraggio continuo delle emissioni. Con soluzioni orientate al futuro e personalizzate per i compiti di misura del vostro settore.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .