Flussimetri e flussostati versatili ed economici per la misura di gas e liquidi con diametro nominale fino a DN 4000
Mediante le onde a ultrasuoni, è possibile misurare in maniera affidabile la portata volumetrica di un'ampia varietà di gas e liquidi, indipendentemente dalla conducibilità elettrica, dalla pressione, dalla temperatura o dalla viscosità. Nelle applicazioni che richiedono una precisione tracciabile e garantita, è preferibile l'uso di misuratori di portata a ultrasuoni "in linea". I flussimetri e flussostati a ultrasuoni clamp-on vengono invece installati sulla parete esterna del tubo, consentendo misure temporanee o aggiornamenti.
F
L
E
X
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.
Per aggiornare l'installazione senza interrompere il processo
È possibile misurare i fluidi aggressivi senza problemi, anche a pressioni elevate
Adatti a tubi in plastica, acciaio, ghisa e materiali compositi (con o senza rivestimento)
Per diametri del tubo fino a DN 4000 (156")
Sensori in linea
Precisione garantita grazie alla taratura in fabbrica tracciabile
Design robusto conforme ad ASME ed EN
Pochi tratti rettilinei disponibili
Per tubazioni fino a DN 300 (12")
Il principio di misura della portata a ultrasuoni
Principio di misura della portata a ultrasuoni
Nuotare controcorrente richiede molta più energia e tempo. Questo è il concetto che sta alla base della misura della portata a ultrasuoni secondo il metodo del “tempo di transito differenziale”: questo metodo si avvale di due sensori, posti frontalmente nel tubo di misura. Ciascun sensore trasmette e riceve segnali a ultrasuoni in maniera alternata, misurando al tempo stesso il tempo di transito del segnale.
Non appena il fluido nel tubo comincia a scorrere, i segnali accelerano verso la direzione del tubo ma rallentano nella direzione opposta. Il tempo di transito differenziale, misurato mediante i due sensori, è direttamente proporzionale alla portata.
Vantaggi
Misura indipendente di pressione, densità, temperatura, conducibilità e viscosità (per fluidi omogenei)
Sezione del tubo senza ostruzioni o riduzioni, nessuna perdita di carico
Assenza di parti mobili, minima necessità di manutenzione
Lunga durata, nessun rischio di abrasione o corrosione causata dal fluido
Disegno in linea o clamp-on per la misura fissa o temporanea della portata
Download
Esplora altre risorse
Tecnologie per la misura della portata di liquidi, gas e vapore
Panoramica dei prodotti, servizi e soluzioni per la misura di portata
Vantaggi dei flussimetri clamp-on nei processi industriali
Per la massima flessibilità: flussimetri clamp-on per misure non invasive senza interruzioni di processo – esenti da manutenzione per l'intero ciclo di vita e molti altri vantaggi
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .