Il vostro settore richiede una maggiore efficienza senza compromettere gli obiettivi ambientali, sociali, di governance e di sicurezza - il tutto affrontando la domanda di minerali critici per la transizione energetica. Grazie al nostro portfolio di prodotti che comprende il monitoraggio, l'analisi e l'automazione e alla nostra esperienza applicativa intersettoriale, possiamo aiutarvi a portare la lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione delle risorse naturali a un livello superiore.
La nostra strumentazione offre dati accurati e di facile utilizzo per il monitoraggio delle emissioni, garantendo una maggiore trasparenza per la rendicontazione ESG e sostenendo il percorso verso gli obiettivi di zero netto. Forniamo soluzioni robuste per la gestione dell'acqua, sfruttando la tecnologia cloud per migliorare la tracciabilità e la visibilità nel monitoraggio della qualità dell'acqua, nella rendicontazione delle emissioni e nella conformità alle normative. La spettrometria analitica avanzata identifica nuove opportunità di lavorazione per i sottoprodotti, riducendo i rifiuti e consentendo l'economia circolare.
Le emissioni di CO₂ globali provengono in gran parte dall'industria siderurgica. Cos'è l'acciaio verde? Come viene prodotto? Rappresenta il futuro della siderurgia? Scopritelo qui!
Articoli
Migliorare la sicurezza dei lavoratori e della comunità
I nostri esperti di sicurezza funzionale certificati offrono una guida affidabile, la chiave per una partnership di fiducia. I dispositivi SIL-ready sono sviluppati secondo gli standard IEC e certificati dalla maggior parte degli enti normativi come il TÜV. I nostri prodotti forniscono dati di sicurezza affidabili grazie all'autodiagnosi dei sensori con la Heartbeat Technology, che semplifica la verifica degli strumenti sul campo e snellisce la reportistica sugli standard di sicurezza.
Miniere più sicure e prestazioni garantite con strumenti digitali e omologati SIL.
Articoli
Aumentare l'efficienza grazie all'innovazione
Forniamo i dati giusti al momento giusto grazie a un ampio portfolio di strumentazione, supportato da una vasta esperienza intersettoriale per trovare soluzioni efficienti. Grazie all'abilitazione e all'adattamento ai nuovi mercati della transizione energetica, eccelliamo nella misura dei requisiti di qualità e purezza per i minerali e i metalli delle nuove energie. I nostri sensori intelligenti offrono connettività wireless, autodiagnosi e API aperte per una perfetta integrazione con qualsiasi interfaccia di impianto esistente.
Ottimizzate i costi del processo di produzione dell'acciaio con una strumentazione intelligente e soluzioni di automazione di processo specifiche per il settore.
Ottimizzazione della gestione del combustibile per autocarri nell'industria mineraria mediante strumentazione e soluzioni di automazione dedicate alle operazioni di scarico e alla protezione antitracimazione.
Scoprite le nostre competenze nel campo delle soluzioni per la produzione di batterie, che assicurano sostenibilità e sicurezza in ogni fase della produzione. Unitevi a noi per rendere più verde il futuro.
Migliorare i processi minerari come la flottazione con schiuma e l'ispessimento per migliorare l'efficienza di estrazione.
00:00
Soluzioni
Soluzioni di processo per miniere, minerali e metalli
Perdite zero - I nostri approcci quantitativi innovativi sbloccano l'efficienza della vostra catena di approvvigionamento e il controllo dei processi per snellire le operazioni minerarie.
Qualità e conformità - Dal monitoraggio in tempo reale e dall'uso sostenibile di servizi e materiali di consumo all'ottimizzazione dell'impatto ambientale e al miglioramento della sicurezza, la conformità efficiente è a portata di mano.
Prodotti in evidenza
Innovazioni tecnologiche e funzionali per il vostro impianto
F
L
E
X
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Trasmettitore di temperatura PROFINET® come testa o dispositivo di campo con due ingressi sensore universali adatti all'uso in aree pericolose con Ethernet-APL™
Date un'occhiata ai prodotti e alle innovazioni più recenti per il settore minerario e metallurgico!
Note finali
Portfolio per l'industria mineraria
Portfolio di prodotti, soluzioni e servizi per l'industria mineraria
Selezione del prodotto tramite parametri applicativi
Durante la pianificazione, è necessario selezionare e dimensionare il dispositivo di misura corretto. Per una selezione affidabile, impostare i parametri noti o il settore industriale di pertinenza.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .