Più sicurezza e prestazioni garantite nel settore minerario
Miniere più sicure e prestazioni garantite con strumenti digitali e omologati SIL
Nel settore minerario, la sicurezza è un requisito vitale. Le conseguenze di un'esposizione prolungata a determinate sostanze, per non parlare degli incidenti, possono essere serie sia in termini di impatto personale, ambientale e sociale, sia sul piano economico. Per gli operatori del settore, tuttavia, non è semplice trovare il giusto equilibrio tra gli aspetti essenziali di sicurezza e le pressioni concorrenziali, senza dimenticare che le condizioni operative difficili possono rendere complesse le operazioni di monitoraggio. La gamma Endress+Hauser permette di rendere le miniere più sicure ottimizzando al contempo l'efficienza operativa.
7.751
incidenti
sono stati registrati nel 2018 dai membri del Consiglio internazionale dell'industria mineraria e metallurgica.
Come possiamo aiutarvi
Endress+Hauser offre una gamma completa di strumenti analogici e digitali omologati SIL che consente non solo di rendere più sicura la manipolazione, ma anche di ottimizzare l'impiego di sostanze pericolose come i combustibili, le sostanze chimiche, gli acidi e gli esplosivi molto spesso essenziali per le operazioni minerarie. Si tratta di tecnologie robuste, in grado di resistere a condizioni ambientali difficili e di supportare un'automazione affidabile.
Monitoraggio degli stock per ottimizzare l'impiego dei materiali e il controllo dei costi
Monitoraggio remoto per una minore esposizione ai rischi
Strumenti robusti per la massima sicurezza funzionale in qualsiasi ambiente
Applicazioni
Monitoraggio degli stock
Nell'industria mineraria, l'inventory management ha la stessa importanza che riveste in molti altri settori. Tuttavia, il monitoraggio di sostanze pericolose come prodotti chimici, esplosivi o acidi nelle fasi di stoccaggio, trasferimento e produzione presenta difficoltà particolari. Uno degli obiettivi è quello di individuare le perdite potenziali, e in questi casi è estremamente importante misurare una serie di parametri come il livello, la portata, la pressione e la temperatura.
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser offre una gamma completa di tecnologie per la misura di diversi parametri.
Monitoraggio di tutti i parametri essenziali per prevenire le perdite
Riduzione del rischio di incoerenze causate dalla diversità delle interfacce
Razionalizzazione delle tecnologie di misura a supporto dell'efficienza dei costi
Non è facile monitorare attentamente i processi pericolosi evitando che il personale si esponga a condizioni di rischio.
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser offre una gamma completa di sensori e strumenti di comunicazione digitali che consentono di controllare a distanza i parametri essenziali, riducendo i rischi per gli operatori e sostenendo efficacemente le prestazioni produttive.
Protocolli di comunicazione affidabili come WirelessHart
Pieno utilizzo del potenziale della soluzione IIoT Netilion
Manutenzione ottimizzata con procedure di autodiagnostica basate sulla Heartbeat Technology
L'automazione può offrire numerosi vantaggi in un settore altamente competitivo come l'industria mineraria. Tuttavia, perché i processi automatizzati funzionino in modo affidabile, servono strumenti ad alta precisione e assolutamente affidabili.
Quando è in gioco la sicurezza, è essenziale potersi fidare - delle attrezzature, dei processi e dei partner con cui si lavora. Endress+Hauser opera nel settore minerario da oltre 60 anni. Grazie all'esperienza che abbiamo costruito insieme ai nostri clienti, abbiamo sviluppato un portfolio di strumenti, prodotti e servizi che sono stati sviluppati nelle difficili condizioni tipiche dell'industria mineraria.
90%
del nostro portfolio di strumentazione è digitale o ha capacità digitali
SIL 3
è il livello più alto che i nostri strumenti possono raggiungere
~ 1.600
data point di asset, di processo e di diagnostica disponibili
Scoprite la nostra gamma di prodotti
Analisi
Analisi
Acqua, bevande, latticini, prodotti chimici o farmaceutici devono essere analizzati ogni giorno. Scegliete il dispositivo più adatto alle vostre esigenze di processo dal nostro ampio portfolio di prodotti.
Portata
Portata
Acqua, gas naturale, vapore, olio minerale, prodotti chimici sono alcuni dei fluidi che devono essere misurati ogni giorno. Scegliete il flussimetro più adatto alle vostre esigenze di processo.
Livello
Livello
Misura continua e controllo di livello in liquidi e solidi sfusi
Pressione
Pressione
Dispositivi per la misura della pressione di processo, pressione differenziale, livello e portata.
Software
Software
Oltre a tutte le tecnologie di misura, offriamo software appropriati per tutti i settori industriali che consentono di eseguire i vostri processi operativi al massimo del loro potenziale.
Prodotti di sistema
Prodotti di sistema
Applicator
Temperatura
Temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Storie collegate
Sicurezza
Produzione dell'acciaio sicura e affidabile
Misura precisa e soluzioni intelligenti possono aiutarvi ad aumentare la sicurezza e la disponibilità del vostro impianto di produzione dell'acciaio.
Utilità: Gestione del vapore e dell'acqua industriale
Utilità: Gestione del vapore e dell'acqua industriale
Rendete la gestione delle vostre utility più efficiente, sicura e affidabile. Affidatevi a Endress+Hauser per migliorare i vostri sistemi di energia a vapore e il trattamento delle acque industriali.
Industria alimentare e delle bevande: Fiducia nella qualità
Industria alimentare e delle bevande: Fiducia nella qualità
Il vostro partner per soddisfare le normative igieniche globali, garantire la qualità costante del prodotto e la disponibilità dell'impianto, conservando le risorse e riducendo i costi.
Alimentare la transizione energetica verso l'efficienza
Alimentare la transizione energetica verso l'efficienza
Con il nostro ampio portfolio di strumentazione, soluzioni e servizi, diamo ai clienti la possibilità di ottenere la massima prestazione dell'impianto: dall'efficienza e la sicurezza dei processi alla sostenibilità e alla conformità alle normative.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .