Les matières premières, l'eau et les agents de nettoyage sont des ressources essentielles dans la production agroalimentaire. Elles offrent un fort potentiel d'optimisation des performances de vos process. Des technologies de mesure innovantes et performantes, ainsi que la disponibilité des données sont des points essentiels pour améliorer le rendement de votre production.
Chiffres clés
jusqu'à 5 %
de rentabilité en plus grâce à la prévention constante contre la perte de produit dans tous les process
Découvrir les zones potentielles de pertes de produit


Mesure précise des matières premières
Que vos ingrédients soient livrés sous forme liquide ou solide, leur chargement, déchargement et leur stockage nécessitent des informations précises sur les quantités mesurées.
Notre expertise dans le domaine
Endress+Hauser garantit une gestion optimisée des stocks dans l'industrie agroalimentaire grâce à des solutions de surveillance complètes allant de la réception et du stockage des matériaux jusqu'à la livraison.
- Avec nos skids de chargement et de déchargement certifiés, vous pouvez améliorer le rendement, gagner du temps et ainsi augmenter la précision de vos activités de transfert, tout en restant parfaitement conformes aux normes d'hygiène.

Surveillance des process de production
Des pertes accidentelles peuvent survenir si les opérateurs ne sont pas disponibles. Les débordements ou une vidange accidentels de produits peuvent également être une cause de perte de produit.
Notre expertise dans le domaine
Repérer les déversements ou débordements implique une surveillance précise de toutes les étapes du process. Ces défis peuvent être relevés grâce aux instruments de mesure de niveau de haute précision d'Endress+Hauser.
- Protection fiable contre les débordements de liquides et solides en vrac grâce à nos appareils de mesure de niveau vibronique ou capacitive. Les détecteurs de niveau Liquiphant, Soliphant et Liquipoint sont la solution idéale.
- Mesure précise, sans contact et sans maintenance dans les liquides et solides en vrac avec nos technologies de mesure de niveau par radar. La gamme Micropilot est une solution sûre, même dans des conditions de process extrêmes.

Optimisation du process de nettoyage
Surveillez et contrôlez vos process de nettoyage en temps réel avec des capteurs innovants. Les capteurs de mesure en ligne déterminent le moment où chaque phase du cycle de NEP se termine afin de laisser place à l'étape suivante.
Notre expertise dans le domaine
Des capteurs innovants pour l'analyse des liquides sont utilisés pour déterminer si du produit ou de l'eau de rinçage se trouve dans la conduite, ce qui permet de démarrer le cycle de NEP que s'il ne reste plus aucun produit après le rinçage. Des réponses rapides et fiables en temps réel en cours de process sont essentielles pour réduire les pertes de produit, d'agent de nettoyage et d'eau.
- Choisissez le capteur idéal parmi notre large gamme de capteurs et transmetteurs pour l'analyse des liquidesDécouvrir d'autres zones potentielles d'optimisation de vos process de nettoyage en place

Possibilités de numérisation
Ces dernières années, la transition numérique au sein des industries a entraîné de nombreuses opportunités relatives aux instruments, aux plateformes ou aux process. Comment une industrie complexe comme celle de l'agroalimentaire peut-elle faire face à ces défis et profiter de ces opportunités ?
Notre expertise dans le domaine
Les capteurs numériques collectent les données de process en temps réel et gardent un œil sur les performances et la santé de vos instruments. De telles opportunités peuvent vous aider à assurer la sécurité alimentaire ou à contrôler la qualité des produits.
- Les capteurs intelligents avec Heartbeat Technology garantissent une vérification et un diagnostic permanents sans interruption du process. Nous offrons une large gamme d'instruments avec Heartbeat Technology.
- Netilion Health est un service digital pour la gestion de la santé des instruments. Il permet à votre équipe de maintenance d’anticiper les problèmes éventuels en accédant au diagnostic de vos appareils de terrain n'importe où et à tout moment et de trouver des solutions au moment où vous en avez besoin.

Maintenance et étalonnage des instruments
Un étalonnage régulier est essentiel pour maintenir la fiabilité des instruments de terrain afin d'assurer le meilleur rendement de production. Même les plus légers écarts de mesure ou erreurs peuvent entraîner des pertes ou entraver les performances.
Notre expertise dans le domaine
Sur site ou en laboratoire, Endress+Hauser fournit des services de maintenance rapides et traçables pour vos instruments de mesure critiques.

Réduire la charge polluante dans les eaux usées
Les eaux usées dans l'industrie agroalimentaire contiennent des charges polluantes telles que les graisses, sucres et solides, pour lesquels le fabricant doit payer des taxes supplémentaires de traitement des eaux usées.
Notre expertise dans le domaine
Économiquement parlant, il est plus intéressant de réduire le taux de charge polluante en réduisant la quantité de produits dans les eaux usées. Pour optimiser le traitement en amont ou réduire le taux de DBO dans les eaux usées avec une fiabilité et une efficacité maximales, les instruments Endress+Hauser mesurent tous les paramètres relatifs aux eaux usées afin d'assurer qu'elles peuvent être rejetées en toute sécurité dans les égouts municipaux ou même directement dans un cours d'eau.
- Endress+Hauser vous aide à surveiller et traiter de manière fiable les eaux usées générées pendant la production. Découvrez comment en lisant nos retours d'expériencestraitement des eaux usées dans l'industrie agroalimentaire.
Avantages
En travaillant avec de nombreux clients, nos experts ont obtenu des résultats remarquables pour la réduction et la prévention de pertes de produits ainsi que pour l'amélioration des process dans l'agroalimentaire. Ensemble, nous avons été en mesure de réduire les coûts et d'augmenter les rendements. La gamme complète de produits Endress+Hauser vous garantit le succès depuis le départ. Notre objectif : devenir un partenaire fiable pour tous les aspects de votre production.
Chiffres clés
5-6%
moins d'écarts par rapport aux seuils de tolérance grâce à des résultats de mesure précis.
Chiffres clés
~15 %
de consommation d'eau en moins grâce à l'optimisation de la phase de séparation à l'aide de technologies de mesure innovantes.
Chiffres clés
40%
de prolongement du cycle de vie de nos capteurs d'analyse numériques.
Notre offre
Endress+Hauser comprend les défis des professionnels de l'agroalimentaire dans un contexte où les coûts de matières premières sont toujours plus importants. Une mesure précise et reproductible joue un rôle crucial face à ces challenges. Notre portefeuille de produits, services et solutions vous aide en permanence à éviter les pertes et ainsi à augmenter le rendement de votre production. Nous vous aidons avec
- des équipements de mesure innovants et de haute précision
- des opportunités de numérisation
- des potentiels d'optimisation dans votre process de nettoyage
- des solutions de maintenance et d'étalonnage
- la réduction de la charge polluante dans les eaux usées