Nos instruments et accessoires de mesure de la température au design hygiénique offrent les meilleures performances de mesure et répondent aux exigences strictes des industries réglementées de l'agroalimentaire et des sciences de la vie. Qu'il s'agisse d'appareils compacts adaptés à l'usage ou d'ensembles modulaires avancés, notre gamme complète de capteurs de température est disponible avec un large éventail de raccords process standard, de transmetteurs de température intelligents, de protecteurs, ainsi qu'avec les certificats et homologations internationaux pertinents.
You've viewed 8 of 32 products
Capteurs de température hygiéniques
Notre application de recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.
Notre offre de capteurs de température hygiénique
- Appareils compacts ou modulaires avec/sans afficheur
- Industrie du futur : Intégration de l'écosystème IIoT basé sur le cloud Netilion
- Heartbeat Technology , thermorésistances auto-étalonnables
- Transmetteurs de température intelligents, Bluetooth®, diagnostic des appareils
- Raccords process hygiéniques (clamp, systèmes d'étanchéité métalliques, manchons à souder, Varivent, raccords coulissants, ...)
- Protecteurs spéciaux (T / coude)
- Temps de réponse rapides (t90: 1,5 s) du capteur pour un contrôle optimal du process
- Grande résistance aux vibrations (> 60 g) pour des opérations sûres et fiables
En savoir plus sur le premier capteur de température auto-étalonnable au monde – iTHERM TrustSens TM371 et TM372
L'iTHERM TM411, notre capteur de température à thermorésistance hygiénique modulaire, avec affichage numérique optionnel
Standardisation de la technologie de mesure de température chez DMK Hohenwestedt
Capteurs de température modulaires pour les applications hygiéniques et aseptiques
Les thermorésistances et thermocouples destinés à la mesure de température dans les conduites, bioréacteurs, cuves ou réservoirs sont recommandés pour les applications stériles critiques et générales dans les industries des sciences de la vie et de l'agroalimentaire. Les thermorésistances fournissent des données précises et fiables pour des opérations sûres en amont, en aval, dans les utilités, les process de stérilisation (SEP), de nettoyage (NEP) et de production, y compris la fermentation, la production de vapeur, la production d'eau pour préparations injectables (PPI), d'eau purifiée à usage pharmaceutique (EUP) et plus encore.
Qu'est-ce qu'une thermorésistance et comment fonctionne-t-elle ?
Les thermorésistances, ou RTD, sont des capteurs généralement constitués d'un élément en platine qui subit un changement de résistance électrique lorsque la température change. Les thermorésistances destinées à la mesure de la température de process sont généralement très précises et stables à long terme dans une gamme de température comprise entre -200 °C et +600 °C. Les types de thermorésistances les plus couramment utilisés sont les Pt100 ou les Pt1000. En standard, les thermorésistances (RTD) sont au minimum de classe A selon la norme IEC 60751.
Qu'est-ce qu'un thermocouple et comment fonctionne-t-il ?
Un thermocouple est un élément sensible composé de deux fils reliés entre eux et constitués d'alliages métalliques différents. Un changement de température à cette "jonction chaude" induit un potentiel électrique (une force thermoélectrique connue sous le nom d'effet Seebeck). Selon le type utilisé, les thermocouples à usage industriel sont très robustes et disposent d'une large gamme de mesure utile comprise entre -270 °C et +1 800 °C, ce qui les rend parfaitement adaptés aux environnements difficiles et aux applications à haute température.
Avantages
- Simplicité :Notre sélection guidée de produits en ligne vous aide à trouver le bon produit et la bonne configuration pour votre applicationSonde de température conçue et élaborée pour favoriser la standardisation, la disponibilité des pièces de rechange, la facilité de maintenancePlus de 50 raccords process hygiéniques disponibles en standardCertificats et agréments internationaux : protection antidéflagrante selon ATEX/IECEx, EAC, CSA, FM, EAC, JPN Ex, NEPSI ; normes de conception hygiénique selon 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, matériaux en contact avec les aliments (FCM), certificat TSE
- Innovations techniques uniques : iTHERM QuickSens : temps de réponse RTD ultracourt (t90: 1,5 s) iTHERM TrustSens : thermorésistance hygiénique, auto-étalonnable, pour réduire les risques et les coûts de process critiques iTHERM StrongSens : thermorésistance très robuste avec résistance aux vibrations > 60 g iTHERM QuickNeck : Le protecteur à fixation rapide permet un démontage aisé et sans outil de l'insert à des fins de réétalonnage
- Connectivité :4...20 mA, HART®, FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS®, PROFINET® Bluetooth® sécurisé et WirelessHART® Intégration de l'écosystème IIoT basé sur le cloud Netilion