Traitement des eaux usées dans l'industrie alimentaire
Prévention, surveillance et traitement fiables des eaux usées
L'industrie agro-alimentaire utilise principalement l'eau comme matière première pour le nettoyage et la production, qui est ensuite éliminée avec les eaux usées après utilisation. Selon la composition et le niveau de contamination, les eaux usées sont traitées et réutilisées comme eau de process ou sont nettoyées avant d'être rejetées dans l'environnement ou dans le réseau d'égouts. C'est le seul moyen d'assurer le respect de réglementations environnementales strictes.
19 %
de la consommation mondiale d'eau provient des applications industrielles. Une grande majorité de cette eau est consommée par l'industrie agro-alimentaire.
Notre offre
Les eaux usées s'accumulent partout où des aliments sont produits. Par conséquent, dans ce domaine, il faut inévitablement faire face à des exigences et des défis élevés. Grâce à notre technique de mesure intelligente, nous vous aidons à respecter des réglementations environnementales strictes et à optimiser vos process et coûts de traitement des eaux usées. Nous vous aidons à
réduire le volume
surveiller la quantité
réduire les niveaux de contamination
réaliser le traitement par neutralisation
satisfaire aux réglementations gouvernementales en matière d'environnement
Applications
Prévention des eaux usées
Le volume des eaux usées peut être réduit au cours du process en utilisant une technologie de mesure lors du déchargement des produits des lignes. Avec moins d'eau de rinçage, moins de phases entre deux produits ou entre le produit et les détergents de nettoyage, vous pouvez protéger l'environnement et réaliser de réelles économies.
Notre expertise dans le domaine
En s'appuyant sur la bonne technologie de mesure d'Endress+Hauser, la phase de transition peut être conçue de manière optimale.
L'une des premières étapes les plus importantes consiste à surveiller la consommation d'eau, car ce n'est qu'alors que des mesures peuvent être prises.
Notre expertise dans le domaine
Nos débitmètres électromagnétiques mesurent avec précision le volume d'eau douce utilisé, ainsi que la quantité d'eaux usées. Les eaux usées peuvent être analysées sur place ou en laboratoire.
Utilisez le débitmètre Proline Promag 10L avec un capteur optimisé pour le poids et un rapport coût-efficacité élevé.
Toutes les eaux usées qui s'accumulent au cours du process de nettoyage doivent être neutralisées avant d'être introduites dans le réseau d'égouts, ce qui garantit le respect des seuils stricts définis par la réglementation environnementale.
Notre expertise dans le domaine
Les réservoirs de neutralisation, de tampon et de stockage contenant des acides et des solutions alcalines sont contrôlés grâce à la technologie de mesure innovante d'Endress+Hauser.
Faites confiance aux capteurs de pH numériques avec technologie Memosens pour la mesure continue du pH.
Surveillez le volume de débit à l'aide de débitmètres électromagnétiques de haute précision.
Empêchez le trop-plein de vos réservoirs grâce à des détecteurs de niveau de la famille Liquiphant.
Conformément aux réglementations gouvernementales, des paramètres tels que le pH, la température et la quantité d'eaux usées sont non seulement contrôlés en permanence, mais aussi enregistrés.
Notre expertise dans le domaine
Nos gestionnaires de données savent immédiatement quand les seuils de tolérance sont dépassés et génèrent des alarmes. L'échantillonneur entièrement automatisé de la série Liquistation prélève régulièrement des échantillons de test afin de pouvoir analyser des paramètres supplémentaires tels que la DCO (demande chimique en oxygène).
Faites confiance aux échantillonneurs d'eau automatiques lorsque la fiabilité de l'échantillonnage est essentielle.
Améliorez votre enregistrement de données en utilisant l'enregistreur graphique évolué Memograph RSG45.
Services de maintenance pour garantir fonctionnalité et précision
Une maintenance régulière de tous les instruments est fortement recommandée. De la mesure du pH et de la teneur en oxygène aux analyseurs, avec remplacement régulier des consommables, il est possible de conclure un contrat de maintenance correspondant avec Endress+Hauser.
Notre expertise dans le domaine
De l'inspection à la maintenance préventive, Endress+Hauser vous aide à définir le régime de maintenance approprié en fonction des besoins spécifiques de votre installation. Principaux avantages :
Transparence garantie en ce qui concerne le volume et la composition des eaux usées
Temps d'arrêt et coûts minimisés
Prolongement de la durée de vie de vos instruments de mesure et de vos systèmes de production
Améliorez la disponibilité des process et maintenez le fonctionnement de votre installation en toute sécurité, de manière cohérente et économique en faisant appel à nos services de maintenance industrielle.
Optimisez l'efficacité de vos actifs grâce aux services d'optimisation de la maintenance proposés par Endress+Hauser
Solution de panneaux modulaires pour une surveillance fiable et sûre
L'eau brute, l'eau de process ou les eaux usées peuvent être surveillées efficacement grâce à des platines d'analyse modulaires et peu encombrantes. Cela simplifie l'intégration et l'exploitation quotidiennes des process.
Notre expertise dans le domaine
Nos platines d'analyse, qui peuvent être livrées avec ou sans préparation des échantillons, sont modulaires, évolutives et conçues spécialement pour vos paramètres d'analyse.
Faites confiance à nos platines d'analyse pour l'eau, qui fournissent tous les signaux de mesure nécessaires pour le contrôle des process et les diagnostics.
Simplifiez les tâches de mesure analytique en utilisant des platines d'analyse. Elles sont faciles à adapter à vos besoins et offrent une meilleure sécurité, qualité et efficacité des installations.
Apprenez en plus sur les process et les points de mesure pertinents
Dans les applications industrielles, l'eau parcourt un long chemin, depuis l'extraction de l'eau brute ou douce à la source, jusqu'aux différents process de production, puis directement ou indirectement jusqu'au point de rejet. Apprenez en plus sur la façon dont la technologie de mesure peut être utilisée pour la prévention, la surveillance et le traitement optimal des eaux usées accumulées.
Découvrez le process de neutralisation et ses principaux paramètres
Avantages
Endress+Hauser possède plus de 60 ans d'expérience dans l'industrie agroalimentaire, notamment dans le domaine des eaux usées industrielles. Des clients du monde entier font confiance à notre vaste savoir-faire dans le domaine de la technique de mesure, de l'automatisation et du service. Nous comprenons les défis particuliers liés à la qualité, aux coûts et à la réglementation gouvernementale. Nos équipes expérimentées d'experts en industries et en applications peuvent vous aider à trouver la bonne technologie de mesure.
~15 %
de consommation d'eau en moins grâce à l'optimisation de la phase de séparation à l'aide de technologies de mesure
40 %
de prolongement du cycle de vie de nos capteurs d'analyse numériques
> 2 millions
de débitmètres électromagnétiques Endress+Hauser en service dans le monde entier
Wernsing Feinkost GmbH mise sur les techniques et technologies de mesure d'Endress+Hauser pour assurer le bon fonctionnement du traitement des eaux usées 24h/24.
Découvrez comment Heineken répond à toutes les règlementations pour protéger l'environnement au Brésil avec le capteur numérique de nitrate ou de CAS Viomax CAS51D d'Endress+Hauser.
La surveillance automatisée du taux de phosphate avec Liquiline System CA80PH aide la société de produits alimentaires Pasfrost à respecter les valeurs seuils strictes qui s'appliquent à ses eaux usées industrielles.
Pasfrost mise sur Memosens CLS82D pour les mesures de conductivité dans son installation de réutilisation de l'eau. La sonde permet des mesures précises, y compris en cas de valeurs de conductivité très basses.
L'eau, les boissons, les produits laitiers, les produits chimiques ou pharmaceutiques doivent être analysés tous les jours. Choisissez l'appareil le mieux adapté aux besoins de votre process parmi notre gamme complète de produits.
Débitmètre
Débitmètre
L'eau, le gaz naturel, la vapeur, l'huile minérale et les produits chimiques sont quelques-uns des fluides qui doivent être mesurés jour après jour. Sélectionnez le débitmètre le mieux adapté aux besoins de votre process.
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
En plus de toutes les technologies de mesure et de système, nous vous proposons également des logiciels pour toutes les industries, qui permettent d'exploiter pleinement le potentiel de vos process.
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
Productivité
Optimisation des nettoyages en place (NEP) dans l'industrie agroalimentaire
Optimisation des process de nettoyage en place (NEP) dans l'industrie agroalimentaire avec des technologies innovantes en débit, niveau, pression, température et analyses physico-chimiques.
Filtration sur membrane pour le traitement de l'eau
Optimisez les performances de votre contrôle de filtration sur membrane avec les instruments Endress+Hauser et obtenez les plus hauts standards de qualité.
Design hygiénique pour garantir la sécurité alimentaire
Assurez la sécurité alimentaire et répondez aux réglementations, normes et exigences mondiales du secteur agroalimentaire en déployant votre équipement de process alimentaire avec notre technologie de mesure hygiénique.
Eau et eaux usées : Protéger - Conserver - Améliorer
Eau et eaux usées : Protéger - Conserver - Améliorer
Endress+Hauser est convaincu de pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs opérationnels tout au long du cycle de l'eau en combinant un portefeuille innovant d'instruments de mesure, des services professionnels et une expertise industrielle.
Chimie : Partenariat pour un succès durable
Chimie : Partenariat pour un succès durable
Optimisez vos ressources et maximisez les performances de votre usine. En savoir plus !
Utilités : gestion de la vapeur et des eaux industrielles
Utilités : gestion de la vapeur et des eaux industrielles
Rendre la gestion de vos utilités plus efficace, plus sûre et plus fiable. Faites confiance à Endress+Hauser pour améliorer vos systèmes de production de vapeur et le traitement des eaux industrielles. Pour en savoir plus sur notre offre, cliquez ici.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .