Thermorésistances et thermocouples compacts avec câble non amovible pour raccord à enficher ou à visser. Sondes économiques pour une utilisation dans de nombreuses applications de process et de laboratoire.
Une sonde à câble est facile à installer et offre une sécurité de fonctionnement élevée grâce à sa mesure de température fiable et précise dans les process standard.
You've viewed 8 of 32 products
Description de la gamme de produits
Les sondes à câble sont adaptées en particulier à la mesure de température dans les gaz ou les liquides tels que l'air, l'eau, l'huile, etc.
pour la fabrication de machines, les équipements de laboratoire et les installations.
Sans doigt de gant supplémentaire, la gaine de la sonde est en contact direct avec le produit de process. Cela permet à la sonde à câble de détecter instantanément et avec précision les variations rapides de température.
En automatisation de process, deux principes de mesure de température sont devenus des standards :
Thermorésistances (RTD) : Principe de mesure
Dans les thermorésistances, la résistance électrique change en fonction des variations de température. Ils permettent de mesurer des températures entre -200 °C et env. 600 °C et se distinguent par une précision de mesure élevée et une stabilité à long terme. L'élément sensible le plus fréquemment utilisé est une Pt100. En standard, les thermorésistances Endress+Hauser satisfont à la classe de précision A de la norme IEC 60751.
Thermocouples : Principe de mesure
Un thermocouple est un composant constitué de deux métaux différents, connectés l'un à l'autre à une extrémité. Un potentiel électrique (force thermoélectrique) est engendré par l'effet Seebeck à l'extrémité ouverte si le raccord et les extrémités libres sont exposés à des températures différentes. Des tables de référence des thermocouples (voir IEC 60584) permettent de déduire la température à la jonction de mesure.
Les thermocouples sont adaptés à la mesure de température dans la gamme de 0 °C à +1800 °C. Ils se démarquent par leur temps de réponse rapide et leur grande résistance aux vibrations.
Avantages
- Flexibilité élevée grâce à des longueurs d'insertion spécifiques à l'utilisateur et à des raccords process variables
- Temps de réponse rapide
- Economique