Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Désinfection, capteurs et transmetteurs de chlore

Produits pour une mesure fiable des désinfectants à base de chlore et de brome

Capteurs et transmetteurs de chlore pour la désinfection de l'eau potable, l'eau recyclée et l'eau de piscine
31 Produits
Filtrer X icon

Capteurs et transmetteurs de chlore et de brome

Notre application de recherche de produits vous aide à trouver les appareils de mesure, logiciels ou composants systèmes adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.

A propos de la désinfection, des capteurs et transmetteurs de chlore

La désinfection est une étape essentielle dans le traitement de l'eau et peut être obligatoire dans de nombreux domaines afin de garantir la sécurité des systèmes et des individus. Néanmoins, des doses élevées de désinfectant peuvent être toxiques. Nos capteurs de chlore libre, de dioxyde de chlore, de chlore total et de brome libre contrôlent l'eau potable, les eaux de process et l'eau recyclée, ainsi que l'eau de piscine ou de mer pour assurer une désinfection conforme à la réglementation. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour découvrir comment nos capteurs et transmetteurs de désinfection peuvent également servir dans votre application.

La sélection de nos capteurs et transmetteurs de brome et de chlore dépend de l'application :

Le chlore libre est le désinfectant le plus important dans le traitement de l'eau en raison de la facilité de sa manipulation et de son fort effet désinfectant. Les capteurs de chlore libre sont utilisés dans :

  • L'eau potable - pour garantir une désinfection suffisante
  • L'agroalimentaire - pour permettre un embouteillage et un conditionnement hygiéniques
  • L'eau de piscine - pour doser efficacement les désinfectants

Moins corrosif et indépendant de la valeur de pH, le dioxyde de chlore est de plus en plus choisi comme désinfectant. Les capteurs de dioxyde de chlore sont utilisés dans :

  • Les systèmes ou tours de refroidissement
  • L'eau potable
  • L'eau de lavage pour les légumes emballés
  • Les usines de dessalement pour empêcher le ClO2 de perturber l'osmose inverse

Le chlore total est un bon indicateur des désinfectants résiduels dans les eaux usées. Les capteurs sont utilisés dans les stations d'épuration :

  • Pour mesurer l'état de désinfection de l'eau des effluents
  • Pour contrôler la réutilisation de l'eau

  

Le brome libre est souvent utilisé dans les applications liées à l'eau de mer en raison des propriétés chimiques uniques de ce milieu. Les capteurs de brome libre sont appliqués dans :

  • La réutilisation et le traitement de l'eau de mer
  • les usines de dessalement
  • La pisciculture
  • Les systèmes de refroidissement caractérisés par des valeurs de pH élevées
  • Les stations thermales

L'ozone est fréquemment utilisé pour le prétraitement et la désinfection dans le traitement de l'eau en raison de son efficacité. Les capteurs d'ozone sont utilisés dans :

  • Les eaux usées
  • L'eau potable
  • Les eaux de process

Principe de mesure ampérométrique

Les capteurs mesurant le dioxyde de chlore comportent une électrode de travail, séparée du milieu par une membrane fine. Le dioxyde de chlore provenant du milieu diffuse à travers cette membrane pour être réduit à la cathode. Le circuit est fermé par la contre-électrode et l'électrolyte. La réduction des électrons à la cathode est proportionnelle à la concentration de dioxyde de chlore dans le milieu. Ce process fonctionne dans une large gamme de pH et de température.

  

La mesure du chlore libre est similaire. Ici, c'est l'acide hypochloreux qui diffuse à travers la membrane et induit la réaction. La présence d'acide hypochloreux dans le milieu dépend de la valeur de pH. Cette dépendance est compensée à l'aide de la mesure du pH dans la chambre de passage et par calcul dans le transmetteur.

La mesure du brome libre, qui fonctionne de façon similaire à celle du chlore libre, est possible dans une plage plus alcaline.

  

Pour la mesure du chlore total, l'acide hypochloreux et les chloramines jouent un rôle dans un système complexe de réactions.

Avantages

  • Nous vous proposons une gamme complète d'appareils pour le contrôle de la désinfection de l'eau : capteurs de chlore libre, capteurs de chlore total, capteurs de dioxyde de chlore et capteurs de brome libre avec transmetteurs et accessoires correspondants.
  • Nos capteurs et transmetteurs de chlore ainsi que nos capteurs de brome satisfont à toutes les exigences, d'une mesure isolée à la mesure multivoie et multiparamètre.
  • Pour vous offrir une flexibilité totale, nos sondes de chlore et de brome sont conçues aussi bien pour une utilisation dans des canaux ou des bassins que pour une installation en chambres de passage.
  • Découvrez nos platines de mesure pour la désinfection prêtes à l'emploi. Elles sont entièrement équipées de capteurs, transmetteurs, chambres de passage, filtres, clapets anti-retour, robinets d'échantillonnage et constituent un point de mesure compact et complet.

Applications de désinfection dans les stations d'eau potable et les stations d'épuration

Ces avantages contribuent à optimiser le dosage du désinfectant et la facilité d'installation, d'utilisation et de maintenance dans l'industrie de l'eau et des eaux usées. Découvrez comment cela est mis en pratique dans les applications, comme l'ozonisation dans les stations d'eau potable ou la surveillance du chlore dans les effluents.