Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Capteurs et transmetteurs de conductivité

Produits pour une mesure de conductivité de haute précision dans toutes les industries

Capteurs et transmetteurs de conductivité pour toutes les industries
59 Produits
Filtrer X icon

Le produit va être progressivement retiré du marché

Nouvelles alternatives disponibles

Directive de retrait progressif

Endress+Hauser s'engagent à soutenir à long terme tous nos produits.

Nous assurons le support et le service de nos produits pendant une période de dix ans après notification du retrait du produit (jusqu'à ce que les pièces de rechange ne soient plus disponibles).

Cependant, nous nous réservons le droit de proposer des solutions alternatives, y compris des produits de remplacement s'ils sont jugés plus appropriés.

Statut du produit

Racine du produit QMW43
Nom Analyse de liquides - Propriétés physiques du produit - Liquitrend QMW43
Statut du produit In phase out
Date d'arrêt de production 10/2024
Arrêt de la commande 7/2025
Capteur de rechange jusqu'à not applicable
Calibrage jusqu'à not applicable
Disponibilité des pièces de rechange not applicable
Réparation jusqu'à not applicable
Nouvelle alternative FTW33
Conseils d'entretien

Capteurs et transmetteurs de conductivité

Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.

A propos des capteurs et transmetteurs de conductivité

Dans un grand nombre d'applications, la conductivité est essentielle pour la commande de process, la surveillance des produits, la surveillance de l'eau ou la détection de fuite. Nous proposons des appareils fiables et précis pour toutes les gammes de mesure et conditions, comme l'eau ultrapure, les cycles NEP, les zones explosibles ou les processus hygiéniques. Découvrez notre large gamme de capteurs et transmetteurs de conductivité conductive et inductive et nos outils d'étalonnage en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Comment choisir son capteur de conductivité

Les capteurs et transmetteurs de conductivité sont utilisés dans de nombreuses industries comme l'agroalimentaire, la chimie, les sciences de la vie, la pharma, l'eau et les centrales électriques. Le choix du capteur dépend de l'application et de la gamme de conductivité. Pour mesurer de faibles conductivités dans l'eau pure et ultrapure, optez pour des capteurs conductifs. Utilisez des capteurs inductifs dans les produits ayant une forte conductivité (par ex. lait, bière, bases, acides, saumure) et des capteurs à 4 électrodes lorsqu'une large gamme de mesure est nécessaire (par ex. séparation de phases).

Mesure de conductivité avec des capteurs conductifs

Les capteurs conductifs sont dotés de deux électrodes positionnées face à face. Une tension alternative est appliquée aux électrodes, ce qui génère un courant dans le produit. L'intensité du courant dépend du nombre d'anions et de cations libres dans le produit, qui se déplacent entre les deux électrodes. Plus le liquide contient d'anions et de cations libres, plus la conductivité électrique et le flux de courant sont élevés. L'unité de conductivité est le "Siemens par mètre".

Mesure de conductivité avec des capteurs conductifs à 4 électrodes

Une concentration en ions élevée dans le produit entraîne une répulsion mutuelle des ions et donc une réduction du courant - appelée effet de polarisation. Cela peut avoir une influence sur la précision de mesure des capteurs conductifs. Les capteurs à 4 électrodes comprennent deux électrodes sans courant et ne sont, par conséquent, pas affectés par l'effet de polarisation. Ils mesurent la différence de potentiel dans le produit. Un transmetteur raccordé utilise la différence de potentiel mesurée et le courant pour calculer la valeur de conductivité.

Mesure de conductivité avec des capteurs inductifs / toroïdaux

Les capteurs inductifs comprennent une bobine de transmission et une bobine de réception et mesurent la conductivité en plusieurs étapes :

  1. Un oscillateur génère un champ magnétique alternatif dans la bobine de transmission, qui induit une tension dans le produit.
  2. Les cations et les anions du produit commencent à se déplacer en générant un courant alternatif.
  3. Cela induit un champ magnétique alternatif et donc un courant qui s'écoule dans la bobine de réception.

L'intensité du courant et la conductivité augmentent en fonction du nombre d'ions libres dans le produit.

Avantages

  • Nous proposons des solutions d'étalonnage de la conductivité et des solutions étalons d'étalonnage de la conductivité pour des mesures précises.
  • La constante de cellule exacte des capteurs de conductivité est mesurée en usine et certifiée.
  • Notre gamme de capteurs et de transmetteurs de conductivité couvrent toutes les gammes de mesure de la conductivité et tous les raccords process communément utilisés.
  • Les appareils compacts constitués d'un capteur et d'un transmetteur de conductivité sont parfaitement adaptés à l'industrie agroalimentaire.

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Mesure de conductivité dans les process industriels
Guide de sélection et d'ingénierie pour différentes industries et applications (disponible en anglais).
download icon Télécharger