Le chauffage et le refroidissement sont des procédés à forte consommation énergétique. Etant donné que les coûts ne cessent d'augmenter et, selon l'industrie, les coûts énergétiques s'élèvent à 40% des coûts de production totaux, l'optimisation de l'énergie est un sujet d'actualité. La base de l'optimisation est l'enregistrement des flux énergétiques. C'est ici qu'entrent en jeu les calculateurs d'énergie et systèmes d'acquisition. Ils utilisent le débit, la température et/ou la pression pour calculer la puissance énergétique des liquides et de la vapeur.
You've viewed 8 of 32 products
Calculateurs d'énergie et systèmes d'acquisition
Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.
Description de la gamme de produits
Notre portfolio de calculateurs d'énergie comprend :
- Calculateur de débit et d'énergie thermique pour l'eau et la vapeur
- Calculateur de débit et d'énergie thermique universel pour gaz, liquide et vapeur
- EngyCal : calculateur de débit et d'énergie thermique pour la vapeur (RS33) / eau (RH33)
Notre système d'acquisition comprend :
- Memograph M avec pack énergie, permet le calcul de débits massiques et d'énergie thermique dans les applications eau et vapeur
Principe de mesure
Des systèmes de calcul et d'enregistrement sûrs permettent de transmettre les informations requises pour les différentes applications. Ces informations sont ensuite affichées sur l'appareil et mémorisées en interne ou sur un support de données interchangeable. Ces informations peuvent être stockées et transmises à des systèmes supérieurs (par ex. PC).
Ces appareils ont en commun de fonctionner pratiquement sans usure (ni feutres ni papier), ils permettent donc d'économiser du temps et de l'argent.
Grâce à différentes interfaces, ils peuvent être intégrés facilement, qu'il s'agisse d'enregistrement des valeurs mesurées ou de l'automatisation de process. Les afficheurs graphiques permettent d'utiliser les calculateurs d'énergie et les systèmes d'acquisition en façe avant et donc de réagir rapidement sur site.
Les combinaisons mathématiques et logiques permettent des calculs complexes ainsi qu'une analyse automatique du signal mesuré.
Avantages
- Pour les applications de gestion de l'énergie dans toutes les industries
- Haut niveau de sécurité des données
- Calcul de la puissance thermique ou d'énergie cumulée dans les applications avec gaz, liquide spécifiques, vapeur et eau
- Calcul simultané de six applications par appareil
- Fonction logbook pour les messages d'erreur et les modifications de paramètre avec horodatage