Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia
Misura della composizione dell’LNG nel serbatoio di lavorazione

Misura della composizione dell’LNG nel serbatoio di lavorazione

Ottimizzate il processo di liquefazione dell'LNG e migliorate la sicurezza di stoccaggio

Nel serbatoio di lavorazione, la qualità dell'LNG viene misurata prima del trasferimento ai serbatoi di stoccaggio per accertare che soddisfi le specifiche. Questo aumenta la sicurezza di stoccaggio dell'LNG anche prevenendo il basculamento dei serbatoi indotto dal riempimento e gli effetti di auto-stratificazione. Alcune tecnologie possono essere problematiche. I gascromatografi/vaporizzatori sono lenti nel fornire i risultati e comportano maggiori spese operative dovute alla vaporizzazione, trattamento del campione e trasporto del gas vaporizzato. Inoltre sono sensibili alle variazioni nella portata di LNG, con imprecisione delle letture.

  • Misura immediata della composizione dell'LNG

    senza necessità di materiali di consumo o trattamento del campione

    Le soluzioni Raman Endress+Hauser offrono la misura della composizione dell'LNG in tempo reale per un migliore controllo del processo di liquefazione. L'analisi precisa e affidabile consente di ottimizzare il processo e di regolare la composizione per garantire che l'LNG inviato ai serbatoi di stoccaggio soddisfi le specifiche. Contribuendo a prevenire il basculamento, la nostra tecnologia Raman aumenta anche la sicurezza di stoccaggio. Inoltre, i nostri analizzatori non richiedono il trasporto del campione o la vaporizzazione per effettuare la misura, di conseguenza forniscono i risultati in tempi più rapidi e riducono le spese operative.

Terminale LNG © Mike Mareen / adobe stock
Analizzatore Raman Rxn4 ©Endress+Hauser
Sonda Raman Rxn-41 ©Endress+Hauser
Sistema di analisi Raman Rxn4 ©Endress+Hauser

I vantaggi offerti da Endress+Hauser

L'esperienza di Endress+Hauser nell'automazione di processo ci permette di aiutare i nostri clienti con soluzioni complete e installazioni chiavi in mano. La nostra comprovata tecnologia Raman fornisce una misura della composizione dell'LNG affidabile, in modo da poter soddisfare le considerazioni di sicurezza, le specifiche di qualità e i controlli di ottimizzazione del processo.

  • Misura Raman immediata in linea dell'LNG nella fase liquida criogenica

  • Calcolo di densità, temperatura e N2 delle linee di convogliamento

  • Misura affidabile e precisa per il feedback sul processo di liquefazione

  • Nessuna interferenza dovuta alle variazioni nella portata dell'LNG (nessuna necessità di un vaporizzatore)

  • Nessuna parte mobile, nessuna linea di trasferimento isolata da manutenere e nessuna necessità di materiali di consumo (quali gas vettori e di taratura)

  • Cosa offriamo

    Ottimizzate l'attività di liquefazione dell'LNG con questa soluzione Endress+Hauser.

    Per migliorare la sicurezza di stoccaggio potete combinare questa applicazione con la nostra specifica soluzione di misura nei serbatoi di LNG.

  • Hardware & Software

    • Analizzatore Raman Rxn4 – controllore integrato Raman RunTime - Modbus TCP/IP o RS485

    • Sonda in loco Raman Rxn-41 - cavo in fibra ottica fino up to 500m (300m with one fiber)

    • Armadi e protezioni

    • Kit di convalida dei surrogati

    • Distribuzione di energia e...

  • Servizi

    • Consulenza applicativa e ispezione in loco

    • Project management & engineering

    • FAT e SAT

    • Messa in servizio del progetto

    • Formazione del cliente
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
Entrate in contatto con i nostri consulenti di soluzioni

Per domande specifiche, compilate il modulo e i nostri consulenti di soluzioni vi contatteranno. Se volete, potete condividere informazioni di dettaglio nella casella sottostante.

Per favore, fateci sapere il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo possiamo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Esplora altre applicazioni per il settore