Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Storia
Sistemi di scarico delle navi-cisterna
Operazioni rapide, accurate e trasparenti di scarico dei liquidi dalle navi con gli skid di misura Endress+Hauser
Le petroliere sono comuni nei processi di carico e scarico. Dal petrolio al carburante, fino al greggio, il trasporto marittimo di volumi così importanti pone molte sfide agli operatori. A seconda della capacità delle pompe e dei tubi, lo scarico dei serbatoi delle navi può richiedere fino a 24 ore. La sicurezza delle operazioni è fondamentale, così come l'accuratezza delle misurazioni per evitare controversie, in particolare quando i terminali condividono gli ormeggi. Le soluzioni Endress+Hauser aiutano a superare queste sfide e ad aumentare l'efficienza.
Taglio dei tempi di negoziazione fino al 100%
Sviluppati in base alle vostre esigenze e dotati dei nostri avanzati misuratori di portata Coriolis, gli skid di misura Endress+Hauser consentono di misurare valori di portata elevati, sono certificati secondo OIML R 117 per l'accuratezza della misura fiscale e integrano la Heartbeat Technology per la verifica secondo IEC 61511-1 e la diagnostica secondo Namur NE 107. Riducete i tempi di scarico delle navi ottimizzando produttività e sicurezza. Evitate l'insorgere di discussioni con trasferimenti tracciabili, sicuri e trasparenti. Sostenete la conformità agli standard internazionali e locali.
Da oltre 50 anni la nostra rete mondiale di esperti collabora con gli operatori dei terminal e delle raffinerie del settore Oil&Gas per ottimizzare la misura fiscale dei prodotti trasferiti dalle navi-cisterna, dalla progettazione ingegneristica front-end alle operazioni d'uso e manutenzione.
Migliorate le prestazioni con la tecnica "zero perdite". Evitate le lunghe operazioni di verifica manuale e le negoziazioni sulla quantità utilizzando i sistemi di misura sigillati, sicuri e certificati di Endress+Hauser.
Riducete i rischi legati all'implementazione nei vostri impianti con i servizi di supporto offerti dagli esperti di Endress+Hauser nelle fasi di progettazione, sviluppo, costruzione, prova, documentazione e certificazione.
Ridimensionate costi e tempi delle operazioni quotidiane con i nostri servizi di formazione, convalida, ritaratura e manutenzione.
Gestite i vostri asset per tutto il loro ciclo di vita tramite l'esclusivo ecosistema Netilion di Endress+Hauser.
Cosa offriamo
Endress+Hauser può essere il vostro punto di riferimento per tutte le esigenze legate agli skid di misura dei valori di massa e volume nelle operazioni di scarico di gas e prodotti petroliferi. Aggiornate le operazioni di trasferimento dei liquidi dalle...
Endress+Hauser può essere il vostro punto di riferimento per tutte le esigenze legate agli skid di misura dei valori di massa e volume nelle operazioni di scarico di gas e prodotti petroliferi. Aggiornate le operazioni di trasferimento dei liquidi dalle navi-cisterna con le tecnologie più recenti, assicurandovi la conformità agli standard locali e internazionali.
Misuratore di portata Coriolis Endress+Hauser di ultima generazione
Indicatori e trasmettitori di temperatura e pressione
Skid completamente assemblati, certificati e testati
Flow computer
Degasatore
Controllo digitale e valvole di intercettazione
Valvole di arresto di emergenza
Opzioni addizionali come, ad esempio, collegamenti di verifica e misuratore master, interfaccia utente di supervisione e sistema di gestione integrata dei terminal
Miglioramento dell'efficienza operativa, aumento dell'affidabilità delle misure in campo e riduzione dei rischi per la qualità, la sicurezza e l'ambiente con i servizi di manutenzione di Endress+Hauser.
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Skid di misura per operazioni di carico e scarico nel settore Oil & Gas
Skid di misura per operazioni di carico e scarico nel settore Oil & Gas
Scoprite le soluzioni di Endress+Hauser dedicate all'industria Oil & Gas per operazioni accurate e sicure di misura fiscale su autocisterne e vagoni ferroviari destinati al trasporto di prodotti petroliferi liquidi.
Sistemi di misura nei serbatoi per l'industria Oil&Gas
Sistemi di misura nei serbatoi per l'industria Oil&Gas
Ottimizzate stoccaggio e misura fiscale per rinfuse liquide nel settore Oil&Gas con soluzioni di misura nei serbatoi Endress+Hauser.
Bunkeraggio con misuratori di portata massica per combustibili marini
Bunkeraggio con misuratori di portata massica per combustibili marini
Ogni giorno, nei serbatoi delle imbarcazioni, vengono pompate grandi quantità di olio combustibile. E anche la più piccola imprecisione di misura provoca ammanchi nel "registro di cassa". La nostra soluzione assicura la massima trasparenza.
Monitoraggio accurato delle acque reflue effluenti nel settore Oil & Gas
Monitoraggio accurato delle acque reflue effluenti nel settore Oil & Gas
Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio delle acque di superficie e delle acque reflue oleose che aiutano a rispettare i limiti regolamentari relativi agli scarichi della raffineria e a ridurre i costi operativi.
Sistema di analisi dell'acqua e del vapore (SWAS) per il settore Oil & Gas
Sistema di analisi dell'acqua e del vapore (SWAS) per il settore Oil & Gas
Come garantite la qualità dell'acqua per la generazione di vapore? Scoprite i nostri sistemi intelligenti e affidabili di analisi del vapore e dell'acqua (SWAS)!
Monitoraggio dell'acqua per le utility dei processi di produzione Oil & Gas
Monitoraggio dell'acqua per le utility dei processi di produzione Oil & Gas
Soluzioni "chiavi in mano" di Endress+Hauser per il monitoraggio efficiente, semplice e conforme della qualità dell'acqua per i processi Oil & Gas.
Misura di categoria superiore nei serbatoi di LNG per l'industria Oil & Gas
Misura di categoria superiore nei serbatoi di LNG per l'industria Oil & Gas
Misura nei serbatoi e sicurezza operativa per l'inventory management di LNG
Strumenti di taratura con misuratore di riferimento per il settore petrolifero
Strumenti di taratura con misuratore di riferimento per il settore petrolifero
Scoprite come i nostri strumenti di taratura con misuratore di riferimento consentono di controllare i misuratori fiscali in modo semplice, rapido e affidabile. Ottenete la massima precisione nel rispetto delle normative con costi operativi minimi.
Analizzatore di umidità per la disidratazione del glicole nel gas naturale
Analizzatore di umidità per la disidratazione del glicole nel gas naturale
Scoprite come le misure rapide e affidabili del nostro analizzatore di H2O TDLAS migliorano i processi di disidratazione del gas, assicurando la conformità alle specifiche di qualità e rendimento, sicurezza ed efficienza superiori.
Analizzatori di H2S e analizzatori di CO2 per l'addolcimento del gas naturale
Analizzatori di H2S e analizzatori di CO2 per l'addolcimento del gas naturale
Scoprite come le soluzioni di Endress+Hauser per l'analisi di H2S e CO2 apportano efficienza, riducono i costi e migliorano la stabilità operativa a lungo termine nei processi di addolcimento del gas dell'industria Oil & Gas.
Rilevamento di H2O nelle condotte di gas naturale
Rilevamento di H2O nelle condotte di gas naturale
Scoprite come le soluzioni TDLAS di Endress+Hauser per la misura dell'umidità contribuiscono a ottimizzare il rendimento delle vostre condotte di gas naturale, massimizzando la sicurezza e la disponibilità del sistema.
Misura della composizione dell'LNG durante il carico delle autocisterne
Misura della composizione dell'LNG durante il carico delle autocisterne
Scoprite in che modo la tecnologia di misura Raman vince la sfida di fornire letture sempre rapide e accurate durante le operazioni di carico delle autocisterne di LNG.
Misura della composizione di LNG per carico e scarico con finalità fiscali
Misura della composizione di LNG per carico e scarico con finalità fiscali
Scoprite come misurare con precisione la composizione di LNG per le operazioni di carico e scarico con finalità fiscali
Rilevamento di H2S nelle condotte di gas naturale
Rilevamento di H2S nelle condotte di gas naturale
Scoprite come gli analizzatori di H2S TDLAS di Endress+Hauser contribuiscono ad aumentare la sicurezza dei vostri gasdotti per gas naturale prevenendo la corrosione e riducendo al minimo il rischio di esplosioni.
Rilevamento delle molecole di H2O negli essiccatori a setaccio molecolare
Rilevamento delle molecole di H2O negli essiccatori a setaccio molecolare
Scoprite come aumentare l'efficienza e ridurre i costi del vostro impianto di LNG ed NGL con la soluzione di misura TDLAS di Endress+Hauser per il rilevamento delle molecole di H2O negli essiccatori a setaccio molecolare.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .