Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia

iTHERM TrustSens RTD per uso igienico dotato di autotaratura

La vincente tecnologia dei sensori RTD aiuta a ridurre i rischi e a migliorare la sicurezza dei processi in applicazioni igieniche critiche

Endress+Hauser ha sviluppato il primo sensore di temperatura con autotaratura al mondo, specificamente progettato per applicazioni igieniche che richiedono una stretta conformità alle normative FDA e GMP. Il sensore combina un RTD Pt100 standard con un elemento di riferimento a punto fisso altamente accurato che sfrutta l'effetto della temperatura di Curie per generare un segnale di taratura affidabile. La premiata tecnologia aiuta a minimizzare i rischi e le incertezze di misura nei processi critici.

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00
Immagine del sensore TrustSense con elemento di riferimento integrato ©Endress+Hauser
iTHERM Sensore di temperatura TrustSens ©Endress+Hauser

Vantaggi

  • Affidabile, preciso e accurato:
    Ripetibilità e tracciabilità della catena di misura
    Riferimento fisico integrato attraverso il sensore RTD Pt100
    Abbinamento sensore-trasmettitore per la massima precisione di misura

    Integrazione del sistema:
    Uscita da 4 a 20 mA e protocollo HART®, Bluetooth® opzionale e WirelessHART® (richiede FieldPort SWA50)
    Monitoraggio della taratura con data manager Memograph M RSG45
    disponibile com bundle di prodotti
    Integrazione nel sistema Siemens SIMATIC ET 200SP

    Certificato da istituzioni indipendenti:
    TÜV, Università tecnica di Ilmenau

    Certificato di taratura di fabbrica
    Certificato del punto di Curie come riferimento a punto fisso integrato

    Bassa invasività:
    Elemento sensore miniaturizzato dotato di autotaratura (inserto da 3 mm, pozzetto da 6 mm) in un dispositivo igienico compatto

Con il trasmettitore HART® integrato e la Heartbeat Technology, iTHERM TM371 e TM372 è il primo sensore RTD al mondo che si tara da solo, in maniera totalmente automatizzata in loco. Questa innovazione brevettata è stata ampiamente collaudata e verificata durante prove in laboratorio e sul campo. Man mano che i clienti di tutto il mondo si stanno convertendo alla nuova tecnologia, i risultati si stanno rivelando anche superiori alle aspettative, sia in termini di accuratezza di misura che di stabilità.