Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia

Sensore di temperatura innovativo - iTHERM QuickSens

Per impianti con requisiti severi, come nell'industria alimentare

Il nuovo iTHERM QuickSens offre tempi di risposta molto brevi (t90 = 0,75 s). La combinazione di misura della temperatura precisa, veloce e stabile garantisce il più alto grado di qualità del processo e del prodotto finale. La lunghezza minima di immersione è stata diminuita del 70%. Lunghezze di immersione di 20-30 mm sono sufficienti a soddisfare anche i requisiti più severi. Il campo di misura di QuickSens va da -50°C a 200°C. Resiste a vibrazioni fino a 60g.

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

Vantaggi

  • Riduzione dei costi

  • Tempi di manutenzione e di fermo impianto ridotti

  • Qualità del prodotto garantita

  • Massima sicurezza di processo

  • Processi ottimizzati

L'efficienza di produzione sta diventando sempre più importante. Il parametro più frequentemente misurato nell'automazione dei processi è la temperatura. Grazie alla sua tecnologia unica, questa famiglia di termometri offre un notevole valore aggiunto in termini di riduzione dei tempi di manutenzione degli impianti, di fermo macchina, di qualità del prodotto e di sicurezza di processo.