Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Termometro iTHERM TM131 con trasmettitore HART iTEMPTMT82 e display

Applicazioni iTHERM con accesso limitato

Termometro iTHERM TM131 con custodia da campo separata contenente un trasmettitore HART iTEMP TMT82 e display per applicazioni con accesso limitato

71488105
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
Prezzo dopo la configurazione nel carrello

Intrinsically Safe Temperature Sensor: iTHERM ModuLine TM131

Intrinsically safe temperature sensor (RTD / TC assembly) with manufactured thermowell or for use with existing thermowell. An optional head transmitter with all common communication protocols – Bluetooth® technology inclusive – and special features like iTHERM QuickNeck for tool-free, easy recalibration, vibration-resistant and fast-response sensor and thermowell technology (iTHERM StrongSens, QuickSens) as well as hazardous area approvals ensure enhanced measurement accuracy and reliability.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principio di misura

    Termoresistenza

  • Caratteristica / Applicazione

    Stile metrico
    Dispositivo modulare per la misura della temperatura
    Campo di applicazione universale
    Adatto per le aree a rischio di esplosione
    Con collo o QuickNeck
    Pozzetto termometrico / tubo di protezione (metallo) o da installare nel pozzetto termometrico
    Può essere utilizzato con inserti StrongSens, QuickSens
    Per tempi di risposta rapidi.

  • Pozzetto termometrico

    tubo di protezione saldato o da utilizzare con pozzetto termometrico

  • Ingresso / Sonda

    Isolamento minerale (MI), flessibile

  • Diametro esterno tubo di protezione/Inserto

    Pozzetto:
    9x1,25 mm
    11x2 mm
    12x2,5 mm
    14x2 mm
    16x3,5
    1/4" SCH80
    1/2"" SCH80
    1/2"" SCH40" SCH40"

  • Lunghezza su richiesta (mm)

    fino a 4.500,0 mm (177''')

  • Materiale tubo di protezione/pozzetto

    316 (1.4401)
    316L (1.4404)
    316Ti (1.4571)
    Alloy 600 (2.4816)
    Alloy C276 (2.4819)
    Alloy 446 (1.4749)
    Alloy 321 (1.4541)
    Guaina PTFE
    Guaina in tantalio

  • Attacco al processo

    Filettatura maschio:
    G3/8, G1/2", G3/4", G1"
    NPT1/2", NPT3/4", NPT 1"
    M14x1.5, M18x1.5, M20x1.5, M27x2, M33x2
    R1/2", R3/4"
    Filettatura femmina:
    M20x1.5, M24x1.5
    NPT1/2"
    Cap-nut:
    M20x1.5, G1/2", G3/4"
    Giunto a compressione:
    NPT1/2", G1/2", G1"
    Flangia:
    DN15 PN40 B1, C
    DN25 PN20, PN40, PN100 B1, B2, C
    DN40 PN40 B1
    DN50 PN40 B1
    ASME 1" 150 RF
    ASME 1" 300 RF
    ASME 1 1/2" 150 RF
    ASME 2" 150 RF
    ASME 2" 300 RF

  • Forma della punta

    dritto
    ridotto
    rastremato
    optimized for quick response times

  • Rugosità della superficie Ra

    < 0,76 μm (0,03 μin)

  • Range di misura / operatività

    PT100 TF StrongSens:
    -50 °C ... 500 °C
    (-58 °F ...932 °F)
    PT100 QuickSensTF:
    -50 °C ... 200 °C
    (-58 °F ...392 °F)
    PT100 WW:
    -200 °C ... 600 °C
    (-328 °F ...1.112 °F)
    PT100 TF:
    -50 °C ... 400 °C
    (-58 °F ...752 °F)
    Tipo K:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)
    Tipo J:
    max. 800 °C
    (max. 1.472 °F)
    Tipo N:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F).

  • Max pressione di processo a 20°C

    A seconda della configurazione fino a 100 bar

  • Precisione

    Classe AA secondo IEC 60751
    Classe A secondo IEC 60751
    Classe B secondo IEC 60751
    Classe speciale o standard secondo ASTM E230
    Classe 1 o 2 secondo IEC 60584-2

  • Miglior tempo di risposta

    Tempo di risposta più veloce con pozzetto t90 a partire da meno di 10 s
    Dipende dalla configurazione

  • Trasmettitore da testa

    sì (4 .... 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Approvazioni Ex

    ATEX
    ATEX IECEx
    NEPSI
    IECEx
    EAC Ex
    CSA C/US
    INMETRO

  • Certificazione

    SIL, MID, DNV/GL

Trasmettitore di temperatura
iTEMPTMT82

iTEMP TMT82 è un trasmettitore di temperatura altamente affidabile, preciso e stabile a lungo termine per processi industriali che richiedono un'elevata disponibilità. Questo versatile dispositivo a 2 canali converte gli ingressi sensore universali come, ad esempio, termocoppie o RTD in segnali di uscita stabili e scalabili da 4 a 20 mA, comunicazione HART®. Grazie alla capacità integrata di monitoraggio intelligente dei sensori e a informazioni diagnostiche secondo NAMUR NE 107, il trasmettitore certificato SIL 2/3 aumenta la sicurezza e la disponibilità del processo.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principio di misura

    Trasmettitore da testa

  • Ingresso

    2 x RTD, TC, Ohm, mV

  • Uscita

    1 x analogico 4-20 mA/HART

  • Alimentazione ausiliaria

    11...42 V CC (trasmettitore di testa)
    12...42 V CC (dispositivo su guida DIN)
    11/12...30 V CC (Ex ia)

  • Comunicazione

    protocollo HART

  • Installazione

    Testa terminale forma B, custodia per guida DIN o custodia per montaggio in campo

  • Precisione

    (Pt100, -50...200 °C) <= 0,1 K
    (Pt100, -58...392 °F) <= 0,18 °F

  • Separazione galvanica

  • Certificazione

    ATEX II1G Ex ia IIC T4/T5/T6
    ATEX II3G Ex ic IIC T6 Gc
    ATEX II2D Ex tb IIIC Db
    ATEX II3D Ex tc IIIC Dc
    ATEX II3G Ex nA IIC T6 Gc
    ATEX II1G Ex ia IIC T6 Ga, II3D
    ATEX II3G Ex nA IIC T6 Gc, II3D
    ATEX II2G Ex d T6, II2D Ex tb IIIC
    CSA C/US General Purpose
    CSA IS, NI I / 1+2/A-D
    CSA XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G
    FM IS,NI I / 1+2/A-D
    FM XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G
    EAC Ex ia IIC T6 Ga
    EAC Ex d IIC T6 Gb
    EAC Ex ia IIC T6, II3D
    IECEx Ex ia IIC T4/T5/T6
    IECEx Ex tb IIIC Db
    IECEx Ex nA II T4/T5/T6
    IECEx Ex d T6 Gb, Ex tb IIIC Db
    INMETRO Ex ia [ia Ga] IIC T6 Gb
    INMETRO Ex d T6 Gb, Ex tb IIIC Db
    NEPSI Ex ia IIC T6 Ga
    NEPSI Ex d IIC T6 Gb
    NEPSI Ex nA IIC T6 Gc
    TIIS Ex ia IIC T6
    TIIS Ex nA II T6
    UK II1G Ex ia IIC T6 Ga
    UK II2D Ex tb IIIC Db
    UK II3D Ex tc IIIC Dc
    UK II1G Ex ia IIC T6 Ga, II3D Ex ia IIIC Dc
    UK II3G Ex nA IIC Gc, II3D Ex tc IIIC Dc
    UK II2G Ex db IIC T6 Gb, II2D Ex tb IIIC Db
    ATEX IECEx II1G Ex ia IIC T6 Ga
    FM+CSA IS, NI I/1+2/A-D