La configurazione flessibile dei nostri termometri industriali comprende diverse esecuzioni dei sensori, pozzetti termici, custodie, connessioni e la gamma completa di trasmettitori di temperatura. I nostri prodotti altamente adattabili offrono una varietà impareggiabile e il miglior adattamento possibile alle vostre applicazioni nei processi industriali. Molti anni di esperienza e il nostro ampio know-how applicativo garantiscono che i nostri sensori di temperatura industriali soddisfino tutte le esigenze dei clienti.
You've viewed 8 of 32 products
Descrizione del portfolio
I nostri sensori sono utilizzati principalmente nell'industria chimica, ma trovano impiego anche in altri settori dell'industria di processo, sia nei processi principali che in quelli periferici.
- Diversi design dei sensori - le migliori prestazioni di misura possibili per qualsiasi applicazione
- Termometri con pozzetto - sostituzione e ritaratura facili e sicure.
- Termometri senza pozzetto. Contatto diretto con il fluido: tempi di risposta più rapidi e massima accuratezza
- Termometri con o senza trasmettitore
- Termometri con o senza display
- Connessioni al processo filettate, a compressione e flangiate
- Pozzetti termometrici fabbricati o da barra
iTHERM ModuLine
La nostra famiglia iTHERM ModuLine è l'ultima generazione di termometri modulari per applicazioni industriali. Con un numero gestibile di prodotti, siamo in grado di soddisfare quasi tutti i processi e le esigenze dei clienti. Le tecnologie innovative forniscono valori aggiunti come una maggiore efficienza del processo o la sicurezza dell'impianto e del prodotto finale. Ne sono un esempio la funzione Dual Seal e l' iTHERM QuickNeck . Le certificazioni secondo gli standard internazionali completano l'offerta".
iTHERM ModuLine - la scelta giusta per ogni applicazione industriale
Robusta longevità - termometro per impieghi gravosi con display retroilluminato
Conformità alle norme - termometro con pozzetto secondo DIN43772
Veloce e minimamente invasivo - termometro a contatto diretto
Sensori di temperatura per Oil & Gas, Chimica, Energia e Potenza
Applicazioni
La nostra gamma completa di termometri industriali viene utilizzata sia in processi chiave di Power & Energy, Chimica, Oil & Gas e altre industrie, sia in processi periferici come acqua e acque reflue o vapore
- Controllo della temperatura dei processi produttivi e dei reattori
- Monitoraggio della temperatura nei processi industriali
- Misura della temperatura in fluidi, gas o materiali sfusi
- Utilizzo in reattori, tubazioni, scambiatori di calore, serbatoi o contenitori
Vantaggi
- La gamma più completa di sensori di temperatura per applicazioni industrialiIl design modulare garantisce una selezione flessibile dei prodotti e la soluzione migliore per ogni applicazioneVasta offerta di protocolli di comunicazione per adattarsi a qualsiasi tipo di integrazione, ad esempio Profinet, Profibus, Foundation Fieldbus, HARTDiversi modelli di sensori per soddisfare i requisiti delle singole applicazioni: iTHERM QuickSens : tempi di risposta più rapidi per un controllo di processo ottimale e iTHERM StrongSens : resistenza alle vibrazioni insuperabile (> 60g) per la massima sicurezza dell'impiantoApprovazioni globali per l'uso in aree pericolose, ad es. SIL, ATEX, IEC, INMETRO, CSA, NEPSI