Termometri e trasmettitori di temperatura per l'industria di processo
Endress+Hauser offre un assortimento completo di misuratori di temperatura compatti, termometri modulari, pozzetti, inserti di misura, trasmettitori e accessori per tutti i settori industriali come Oil&Gas, industria chimica, alimentare, farmaceutica, materie prime, Power&Energy .
Misura della temperatura con termoresistenze (RTD)
Vantaggi
Massima disponibilità e sicurezza dell'impianto garantite dai sensori più affidabili, dall'elevata tracciabilità e da tarature accreditate
Ottimizzazione dei processi grazie a sensori iTHERM veloci, robusti e di alta precisione
Costi di funzionamento limitati grazie all'integrazione di processo, la maneggevolezza e la lunga vita operativa dei dispositivi
Approvazioni internazionali che garantiscono la certificazione degli impianti
Salvaguardate con un'adeguata taratura la qualità e la precisione dei vostri strumenti minimizzando l'interruzione dei processi.
Misuratori di temperatura
Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.
Sensori di temperatura multipoint per tutti i settori industriali
iTHERM TrustSens: un termometro che si tara in automatico
iTHERM TrustSens: un termometro che si tara in automatico
Il primo termometro al mondo autotarabile
iTHERM ModuLine: rischi di perdite azzerati e massima efficienza dei processi
iTHERM ModuLine: rischi di perdite azzerati e massima efficienza dei processi
La
tecnologia per la misura della temperatura di nuova generazione si presenta con
una seconda barriera di processo e un tubo di protezione dotato di risposta
rapida
Die heiße Formel E+H=°C
Die heiße Formel E+H=°C
Die heiße Formel für Temperaturmesstechnik
Download
Misura della temperatura per l'industria di processo
Misura della temperatura - Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .