La misura di livello radar con installazione dall'alto verso il basso di un sensore Micropilot si può applicare perfettamente a tutti i settori industriali. Il radar non a contatto con messa in servizio semplice e funzionamento senza intoppi consente di risparmiare tempo e denaro. Uso in un'ampia gamma di applicazioni, sia in contenitori di stoccaggio semplici che in fluidi corrosivi o aggressivi, oppure in applicazioni per la misura del livello a elevata precisione. Scoprite l'ampia gamma di sonde di livello Micropilot per applicazioni radar, fate clic sul pulsante di seguito.
You've viewed 8 of 32 products
La misura di livello radar è una soluzione sicura anche in condizioni di processo estreme (pressione, temperatura) e in presenza di vapori. Il sensore di livello Micropilot può inoltre essere utilizzato in applicazioni igieniche non a contatto. Sono disponibili diverse versioni di sensori di livello Micropilot per vari settori industriali, come il trattamento dell'acqua e delle acque reflue, l'industria alimentare, l'industria farmaceutica e di processo. Sono disponibili diverse versioni di antenna adatte a qualsiasi tipo di applicazione radar.
Sonde di livello radar: principio di misura
Il sensore di livello Micropilot funziona con microimpulsi radar a elevata frequenza emessi da un'antenna e riflessi dalla superficie del fluido grazie a una variazione del valore DC (costante dielettrica relativa). Il Tempo di volo dell'impulso radar riflesso è direttamente proporzionale alla distanza percorsa. Se la geometria del serbatoio è nota, è possibile calcolare il livello a partire da questa variabile.
Vantaggi
- Misura non a contatto, senza necessità di manutenzione
- Non subisce l'influenza delle proprietà del fluido come densità e conducibilità, nei solidi sfusi non subisce l'influenza di rumore di riempimento e polvere
- Campo di misura liberamente impostabile
- Per temperature elevate fino a +450°C/+842°F