Mediante le onde a ultrasuoni, è possibile misurare in maniera affidabile la portata volumetrica di un'ampia varietà di gas e liquidi, indipendentemente dalla conducibilità elettrica, dalla pressione, dalla temperatura o dalla viscosità.
Nelle applicazioni che richiedono una precisione tracciabile e garantita, è preferibile l'uso di misuratori di portata a ultrasuoni "in linea". I flussimetri e flussostati a ultrasuoni clamp-on vengono invece installati sulla parete esterna del tubo, consentendo misure temporanee o aggiornamenti.
You've viewed 8 of 32 products
Sensori clamp-on
- Per aggiornare l'installazione senza interrompere il processo
- È possibile misurare i fluidi aggressivi senza problemi, anche a pressioni elevate
- Adatti a tubi in plastica, acciaio, ghisa e materiali compositi (con o senza rivestimento)
- Per diametri del tubo fino a DN 4000 (156")
Sensori in linea
- Precisione garantita grazie alla taratura in fabbrica tracciabile
- Design robusto conforme ad ASME ed EN
- Pochi tratti rettilinei disponibili
- Per tubazioni fino a DN 300 (12")
Il principio di misura della portata a ultrasuoni
Principio di misura della portata a ultrasuoni
Nuotare controcorrente richiede molta più energia e tempo. Questo è il concetto che sta alla base della misura della portata a ultrasuoni secondo il metodo del “tempo di transito differenziale”: questo metodo si avvale di due sensori, posti frontalmente nel tubo di misura. Ciascun sensore trasmette e riceve segnali a ultrasuoni in maniera alternata, misurando al tempo stesso il tempo di transito del segnale.
Non appena il fluido nel tubo comincia a scorrere, i segnali accelerano verso la direzione del tubo ma rallentano nella direzione opposta. Il tempo di transito differenziale, misurato mediante i due sensori, è direttamente proporzionale alla portata.
Vantaggi
- Misura indipendente di pressione, densità, temperatura, conducibilità e viscosità (per fluidi omogenei)
- Sezione del tubo senza ostruzioni o riduzioni, nessuna perdita di carico
- Assenza di parti mobili, minima necessità di manutenzione
- Lunga durata, nessun rischio di abrasione o corrosione causata dal fluido
- Disegno in linea o clamp-on per la misura fissa o temporanea della portata