![iTHERM ModuLine TM131, a modular RTD and TC thermometer Intrinsically safe temperature sensor – iTHERM ModuLine TM131](/__image/a/6790590/k/aa2292ddfd16bb1414eeceb083f6d4e9ac248451/ar/1-1/w/100/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/TM131.jpg)
![Termometro iTHERM TM131 con trasmettitore HART iTEMP TMT82 e display Termometro iTHERM TM131 con trasmettitore HART iTEMPTMT82 e display](/__image/a/9501994/k/928c3db1d167d456ebb6c3d87cc97a754f285b96/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/ProductBundle_TM131_TMT82.jpg)
I vantaggi a colpo d'occhio
-
Per le applicazioni in cui il termometro è installato in luoghi di difficile accesso come, ad esempio, in cima ai serbatoi o nei pozzetti di installazione, il trasmettitore di temperatura può essere separato dal termometro e installato in una zona di facile accesso o in un armadio.. Un display locale può rappresentare un valore aggiunto per le operazioni d'uso e manutenzione.
-
Comode operazioni di manipolazione e lettura
Leggibilità ottimizzata del display
Facile accesso per la manutenzione
Montaggio del trasmettitore nel campo di temperatura specificato
Il bundle nel dettaglio
![Termometro iTHERM TM131 con trasmettitore HART iTEMP TMT82 e display Termometro iTHERM TM131 con trasmettitore HART iTEMPTMT82 e display](/__image/a/9502853/k/b914fffda271f1da63ff7dcd630bf20100e2ba08/ar/4-3/w/648/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/ProductBundle_TM131_TMT82_graphic.jpg)
Componenti e Pre-configurazioni
-
Fissaggi
Per garantire che i componenti siano compatibili l'uno con l'altro, su di essi sono stati previsti appositi fissaggi. I parametri aperti consentono la massima libertà di configurazione individuale.
È possibile procedere alla configurazione dei componenti presenti all'interno del bundle nel carrello -
Componenti1
- F
- L
- E
- X
Intrinsically Safe Temperature Sensor: iTHERM ModuLine TM131
Fissaggi:TM131- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1A _ AA1Connessione elettrica:1ABlocco terminaliIngresso cavo testa terminale:A1x Filetto M20x1.5Dispositivo versione:A11 -
2
- F
- L
- E
- X
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
Intrinsically Safe Temperature Sensor: iTHERM ModuLine TM131
Intrinsically safe temperature sensor (RTD / TC assembly) with manufactured thermowell or for use with existing thermowell. An optional head transmitter with all common communication protocols – Bluetooth® technology inclusive – and special features like iTHERM QuickNeck for tool-free, easy recalibration, vibration-resistant and fast-response sensor and thermowell technology (iTHERM StrongSens, QuickSens) as well as hazardous area approvals ensure enhanced measurement accuracy and reliability.
-
Principio di misura
Termoresistenza
-
Caratteristica / Applicazione
Stile metrico
Dispositivo modulare per la misura della temperatura
Campo di applicazione universale
Adatto per le aree a rischio di esplosione
Con collo o QuickNeck
Pozzetto termometrico / tubo di protezione (metallo) o da installare nel pozzetto termometrico
Può essere utilizzato con inserti StrongSens, QuickSens
Per tempi di risposta rapidi. -
Pozzetto termometrico
tubo di protezione saldato o da utilizzare con pozzetto termometrico
-
Ingresso / Sonda
Isolamento minerale (MI), flessibile
-
Diametro esterno tubo di protezione/Inserto
Pozzetto:
9x1,25 mm
11x2 mm
12x2,5 mm
14x2 mm
16x3,5
1/4" SCH80
1/2"" SCH80
1/2"" SCH40" SCH40" -
Lunghezza su richiesta (mm)
fino a 4.500,0 mm (177''')
-
Materiale tubo di protezione/pozzetto
316 (1.4401)
316L (1.4404)
316Ti (1.4571)
Alloy 600 (2.4816)
Alloy C276 (2.4819)
Alloy 446 (1.4749)
Alloy 321 (1.4541)
Guaina PTFE
Guaina in tantalio -
Attacco al processo
Filettatura maschio:
G3/8, G1/2", G3/4", G1"
NPT1/2", NPT3/4", NPT 1"
M14x1.5, M18x1.5, M20x1.5, M27x2, M33x2
R1/2", R3/4"
Filettatura femmina:
M20x1.5, M24x1.5
NPT1/2"
Cap-nut:
M20x1.5, G1/2", G3/4"
Giunto a compressione:
NPT1/2", G1/2", G1"
Flangia:
DN15 PN40 B1, C
DN25 PN20, PN40, PN100 B1, B2, C
DN40 PN40 B1
DN50 PN40 B1
ASME 1" 150 RF
ASME 1" 300 RF
ASME 1 1/2" 150 RF
ASME 2" 150 RF
ASME 2" 300 RF -
Forma della punta
dritto
ridotto
rastremato
optimized for quick response times -
Rugosità della superficie Ra
< 0,76 μm (0,03 μin)
-
Range di misura / operatività
PT100 TF StrongSens:
-50 °C ... 500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 QuickSensTF:
-50 °C ... 200 °C
(-58 °F ...392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ... 600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ... 400 °C
(-58 °F ...752 °F)
Tipo K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Tipo J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Tipo N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F). -
Max pressione di processo a 20°C
A seconda della configurazione fino a 100 bar
-
Precisione
Classe AA secondo IEC 60751
Classe A secondo IEC 60751
Classe B secondo IEC 60751
Classe speciale o standard secondo ASTM E230
Classe 1 o 2 secondo IEC 60584-2 -
Miglior tempo di risposta
Tempo di risposta più veloce con pozzetto t90 a partire da meno di 10 s
Dipende dalla configurazione -
Trasmettitore da testa
sì (4 .... 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
-
Approvazioni Ex
ATEX
ATEX IECEx
NEPSI
IECEx
EAC Ex
CSA C/US
INMETRO -
Certificazione
SIL, MID, DNV/GL
Trasmettitore di temperatura
iTEMPTMT82
iTEMP TMT82 è un trasmettitore di temperatura altamente affidabile, preciso e stabile a lungo termine per processi industriali che richiedono un'elevata disponibilità. Questo versatile dispositivo a 2 canali converte gli ingressi sensore universali come, ad esempio, termocoppie o RTD in segnali di uscita stabili e scalabili da 4 a 20 mA, comunicazione HART®. Grazie alla capacità integrata di monitoraggio intelligente dei sensori e a informazioni diagnostiche secondo NAMUR NE 107, il trasmettitore certificato SIL 2/3 aumenta la sicurezza e la disponibilità del processo.
-
Principio di misura
Trasmettitore da testa
-
Ingresso
2 x RTD, TC, Ohm, mV
-
Uscita
1 x analogico 4-20 mA/HART
-
Alimentazione ausiliaria
11...42 V CC (trasmettitore di testa)
12...42 V CC (dispositivo su guida DIN)
11/12...30 V CC (Ex ia) -
Comunicazione
protocollo HART
-
Installazione
Testa terminale forma B, custodia per guida DIN o custodia per montaggio in campo
-
Precisione
(Pt100, -50...200 °C) <= 0,1 K
(Pt100, -58...392 °F) <= 0,18 °F -
Separazione galvanica
sì
-
Certificazione
ATEX II1G Ex ia IIC T4/T5/T6
ATEX II3G Ex ic IIC T6 Gc
ATEX II2D Ex tb IIIC Db
ATEX II3D Ex tc IIIC Dc
ATEX II3G Ex nA IIC T6 Gc
ATEX II1G Ex ia IIC T6 Ga, II3D
ATEX II3G Ex nA IIC T6 Gc, II3D
ATEX II2G Ex d T6, II2D Ex tb IIIC
CSA C/US General Purpose
CSA IS, NI I / 1+2/A-D
CSA XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G
FM IS,NI I / 1+2/A-D
FM XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G
EAC Ex ia IIC T6 Ga
EAC Ex d IIC T6 Gb
EAC Ex ia IIC T6, II3D
IECEx Ex ia IIC T4/T5/T6
IECEx Ex tb IIIC Db
IECEx Ex nA II T4/T5/T6
IECEx Ex d T6 Gb, Ex tb IIIC Db
INMETRO Ex ia [ia Ga] IIC T6 Gb
INMETRO Ex d T6 Gb, Ex tb IIIC Db
NEPSI Ex ia IIC T6 Ga
NEPSI Ex d IIC T6 Gb
NEPSI Ex nA IIC T6 Gc
TIIS Ex ia IIC T6
TIIS Ex nA II T6
UK II1G Ex ia IIC T6 Ga
UK II2D Ex tb IIIC Db
UK II3D Ex tc IIIC Dc
UK II1G Ex ia IIC T6 Ga, II3D Ex ia IIIC Dc
UK II3G Ex nA IIC Gc, II3D Ex tc IIIC Dc
UK II2G Ex db IIC T6 Gb, II2D Ex tb IIIC Db
ATEX IECEx II1G Ex ia IIC T6 Ga
FM+CSA IS, NI I/1+2/A-D