Il pozzetto è la parte bagnata di un termometro che protegge il sensore di temperatura da condizioni di processo difficili, come alta pressione, flusso ad alta velocità e corrosione, quando il termometro non può essere collocato direttamente nel fluido. Il pozzetto garantisce inoltre che l'inserto di misura possa essere sostituito senza interrompere il processo. Fondamentalmente, i pozzetti si dividono in tubi di protezione costruiti con tubi saldati e pozzetti realizzati con materiale da barra forata.
You've viewed 8 of 32 products
Descrizione del portfolio
Il nostro ampio portfolio di pozzetti termometrici a tenuta stagna comprende comprende:
- Connessioni al processo filettate, a saldare, a compressione e flangiate per per tutte le applicazioni industriali
- Pozzetti per uso sanitario
- Pozzetti termometrici da tubo
- Pozzetti termometrici da barra
Nell'automazione di processo, sono due i principi di misura della temperatura affermatisi come standard:
RTD - Rilevatori di termoresistenza: principio di misura
Il sensore RTD rileva i cambiamenti di resistenza elettrica con una variazione della temperatura. Sono adatti alla misura di temperature tra -200 °C e 600 °C circa e si contraddistinguono grazie all'elevata precisione di misura e alla stabilità a lungo termine. Gli elementi del sensore utilizzati sono Pt100 e Pt1000. I sensori RTD di Endress+Hauser rispettano lo standard di precisione IEC 60751 classe A.
TC - termocoppie: principio di misura
Una termocoppia è un componente composto da due metalli diversi collegati tra di loro a un'estremità. Se la connessione e le estremità libere sono esposte a temperature differenti, sull'estremità aperta si può generare un potenziale elettrico (forza termoelettrica) dovuto all'effetto Seedbeck. Con l'aiuto delle cosiddette tabelle di riferimento delle termocoppie (v. IEC 60584) è possibile desumere la temperatura alla connessione (giunzione di misura).
le termocoppie sono adatte alla misura della temperatura in un campo da 0 °C a +1800 °C e si contraddistinguono per il tempo di risposta rapido e l'elevata resistenza alle vibrazioni.
Vantaggi
- Aumento del ciclo di vita dell'inserto di misura grazie alla protezione dalle influenze del processo
- Possibile scambio dell'inserto di misura alle condizioni di processo
- Stabilità meccanica a prescindere da pressione e portata