Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia
La nuova linea di dispositivi Proline 300/500 Coriolis e misuratori di portata ad induzione elettromagnetica

Proline 300/500: facili, intelligenti e orientati al futuro

Nuovi standard nella misura di processo

I nuovi Proline 300/500 definiscono nuovi standard nei sistemi di processo. Con innovazioni pionieristiche e un design ottimizzato per le applicazioni del settore, la nuova generazione Proline 300/500 consente un campo di applicazione massimo e prestazioni eccezionali nelle applicazioni di misura.

Vantaggi

  • Ampio campo di applicazione

  • Tecnica eccezionale

Ampio campo di applicazione

Proline 300/500 offre, in combinazione con la più ampia gamma di sensori, soluzioni ideali per la misura della portata. Oltre alla tecnologia di misura Coriolis e a induzione elettromagnetica, è prevista a breve anche l'integrazione di sensori ad ultrasuoni e termici. Proline 300/500 consente una configurazione più efficiente dei processi di lavoro e degli impianti, riducendo i costi.

Tecnica eccezionale

Il nuovo ISEM (intelligent sensor module) garantisce una trasmissione ottimale del segnale digitale, direttamente dalla sua origine sul sensore. Oltre al segnale di misura vero e proprio, il sistema offre molti altri parametri di stato e diagnosi, disponibili in tempo reale. L'elettronica integrata completamente digitale garantisce la massima immunità alle variazioni e alle interferenze dell'ambiente. L'architettura modulare del sistema assicura un ciclo di vita superiore a 20 anni, poiché permetterà di integrare con facilità anche standard di comunicazione e funzionalità supplementari future.

La gamma Proline 300/500 dispone per la prima volta di WLAN e web server integrati, che semplificano l'operatività e offrono informazioni supplementari relative a processi e dispositivi. Per maggiori informazioni sulle funzionalità più vantaggiose dei nuovi Proline 300/500:

Caratteristiche principali dei dispositivi Proline di 3ª generazione

©Endress+Hauser



Tutto sulle caratteristiche principali dei dispositivi Proline di 3ª >>>

Esempio pratico di Proline 300/500 nell'ambito dell'Industria 4.0

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

Download

    Proline 300/500 - Innovation brochure

    La tecnologia di misura della portata orientata al futuro