Teqwave T - Misuratore portatile di concentrazione per l'analisi temporanea di liquidi in situ
Teqwave T - Misuratore portatile di concentrazione per l'analisi temporanea di liquidi in situ
Sintesi delle specifiche
Campo di misura
Concentrazione Secondo la scheda tecnica dell'applicazione per la concentrazione, massimo da 0 a 100 % Velocità del suono da 600 a 2000 m/s Temperatura della scheda tecnica dell'applicazione per la concentrazione, massimo da 0 a +100 °C (da 32 a +212 °F) Densità da 0,7 a 1,5 g/cm³
Errore di misura massimo
Densità: ±0,01g/cm³ Temperatura: ±0,5K Velocità del suono: 2m/s
Campo di misura
Concentrazione in base alla scheda tecnica della concentrazione, da 0 a 100% Velocità del suono da 600 a 2000 m/s Scheda tecnica della concentrazione di temperatura, da 0 a +100°C (da 32 a +212°F) Densità Da 0,7 a 1,5 g/cm³
Il misuratore portatile Teqwave T offre la massima flessibilità applicativa per analisi temporanee dei liquidi in situ, negli impianti o in laboratorio. Con un unico dispositivo potete monitorare i valori della concentrazione in vari punti di misura, massimizzando la qualità dei vostri prodotti a un costo minimo. Il trasmettitore mobile con i suoi punti di misura preconfigurati permette di utilizzare Teqwave T perfettamente adattato alle vostre esigenze di produzione.
Il sistema di misura basato su onde acustiche di superficie assicura misure precise e affidabili, permettendo di rilevare anche le più piccole variazioni
Misure temporanee della concentrazione di liquidi in vari punti di misura, negli impianti e in laboratorio.
Proprietà del dispositivo
Lunghezza dell'inserzione: 180 mm (7 in)
Accurato e indipendente dal profilo della portata
Robusto trasmettitore portatile con batteria agli ioni di litio da 2300 mAh
Ampio display a colori con 4 tasti operativi
Memoria dati integrata per il salvataggio di un massimo di 3000 valori misurati
Vantaggi
Analisi dei liquidi in situ in tempo reale, in modo semplice, rapido ed efficiente
Applicazioni versatili: un unico dispositivo per attività diverse
Massima sicurezza di processo, misure affidabili grazie al sensore robusto, esente da manutenzione
Risparmio: sorveglianza sulla qualità dei prodotti senza campionamento
Uso personalizzato: concetto applicativo innovativo, indispensabile per compiti di misura diversificati
Funzionamento rapido e immediato, che non richiede competenze in campo metrologico: punti di misura preconfigurati
Monitoraggio efficiente dell'impianto: fino a 8 ore di autonomia in mobilità senza alimentazione esterna
Hug Oberflächentechnik AG si affida al Teqwave T portatile di Endress+Hauser per la misura della concentrazione delle soluzioni di passivazione e sgrassaggio
Con Netilion Network Insights, i gestori degli impianti idrici di Oberzent ora possono vedere tutti i dati rilevanti del loro sistema idrico su un dashboard basato su cloud, senza doversi recare personalmente negli impianti.
AVR Waste a Botlek, Rotterdam, tratta fino a 1,7 milioni di tonnellate di rifiuti residui all'anno. Scoprite come l'azienda ha ottimizzato la misura del pH grazie a Endress+Hauser
Strumento di misura intelligente e mobile - specifico per il vostro processo. Facile, veloce ed efficiente - analisi in tempo reale dei liquidi in situ. Misura temporanea della concentrazione di liquidi in diversi punti di misura in impianti e laboratori.
Caratteristiche del sensore
Applicazioni versatili - un unico dispositivo per cambiare attività. Massima sicurezza di processo - misurazione affidabile grazie al sensore robusto e privo di manutenzione. Risparmio di costi - controllo della qualità del prodotto senza campionamento. Lunghezza di inserimento: 180 mm (7 in). Preciso e indipendente dal profilo di flusso.
Caratteristiche del trasmettitore
Utilizzo personalizzato - concetto innovativo di app, utilizzato per modificare le attività di misura. Funzionamento rapido e semplice senza conoscenze metrologiche - punti di misura preconfigurati. Monitoraggio efficiente dell'impianto - fino a 8 ore di funzionamento mobile senza alimentazione esterna. Robusto trasmettitore portatile con batteria agli ioni di litio 2300 mAh. Ampio display a colori con 4 tasti di comando. Memorizzazione dati integrata per max. 3000 valori di misura.
Diametro
Lunghezza di inserimento: 180 mm (7")
Variabili misurate
Concentrazione Temperatura Velocità del suono
Errore di misura massimo
Densità: ±0,01g/cm³ Temperatura: ±0,5K Velocità del suono: 2m/s
Campo di misura
Concentrazione Secondo la scheda tecnica dell'applicazione per la concentrazione, massimo da 0 a 100 % Velocità del suono da 600 a 2000 m/s Temperatura della scheda tecnica dell'applicazione per la concentrazione, massimo da 0 a +100 °C (da 32 a +212 °F) Densità da 0,7 a 1,5 g/cm³
Design
Portatile
Materiale
Materiale della custodia del sensore: Acciaio inox V4A 1.4571
Strumento di misura intelligente e mobile - specifico per il vostro processo. Facile, veloce ed efficiente - analisi in tempo reale dei liquidi in situ. Misura temporanea della concentrazione di liquidi in diversi punti di misura in impianti e laboratori.
Caratteristiche del sensore
Applicazioni versatili - un unico dispositivo per cambiare attività. Massima sicurezza di processo - misurazione affidabile grazie al sensore robusto e privo di manutenzione. Risparmio di costi - controllo della qualità del prodotto senza campionamento. Lunghezza di inserimento: 180 mm (7 in). Preciso e indipendente dal profilo di flusso.
Caratteristiche del trasmettitore
Utilizzo personalizzato - concetto innovativo di app, utilizzato per modificare le attività di misura. Funzionamento rapido e semplice senza conoscenze metrologiche - punti di misura preconfigurati. Monitoraggio efficiente dell'impianto - fino a 8 ore di funzionamento mobile senza alimentazione esterna. Robusto trasmettitore portatile con batteria agli ioni di litio 2300 mAh. Ampio display a colori con 4 tasti di comando. Memorizzazione dati integrata per max. 3000 valori di misura.
Diametro
Lunghezza di inserimento: 180 mm (7")
Variabili misurate
Concentrazione Temperatura Velocità del suono
Errore di misura massimo
Densità: ± 0,01 g / cm³ Temperatura: ± 0,5 K Velocità del suono: 2m / s
Campo di misura
Concentrazione in base alla scheda tecnica della concentrazione, da 0 a 100% Velocità del suono da 600 a 2000 m/s Scheda tecnica della concentrazione di temperatura, da 0 a +100°C (da 32 a +212°F) Densità Da 0,7 a 1,5 g/cm³
Temperatura di processo
0 ... 100 °C (32 ... 212 °F)
Temperatura ambiente
Sensore: da 0 a 50 ° C (da 32 a 122 ° F) Trasmettitore: da 0 a 40 ° C (da 32 a 104 ° F)
Operating tool via an Ethernet interface to install and manage concentration apps of the mobile version: Teqwave T
Lingua:
Language neutral
Versione:
23/01/2020
Dimensione del file:
547 MB
Nome del file:
Teqwave Viewer Mobile
21 documenti
Informazioni tecniche (TI)
Teqwave T
Technical Information
Informazioni tecniche (TI)
Versione italiana - 05/2019
New version available in English
Measuring device with surface acoustic wave Technology Smart, highly flexible solution for mobile concentration measurement – individually for your process
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .