Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia
Soluzione SWAS Compact per il monitoraggio dell'acqua di alimentazione delle caldaie

SWAS Compact: monitoraggio affidabile dei cicli acqua/vapore

Soluzione a ingombro ridotto pronta all'uso per il monitoraggio preciso della qualità dell'acqua di alimentazione durante la generazione di vapore

71546525
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
Prezzo dopo la configurazione nel carrello

Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano

Per qualsiasi domanda, contatta il tuo partner commerciale Endress+Hauser.

I vantaggi a colpo d'occhio

  • Eccezionalmente compatta, ma dotata di tutto: la nostra soluzione SWAS Compact è il sistema ideale per controllare con la massima precisione la qualità dell'acqua di alimentazione. La soluzione viene fornita chiavi in mano ed assemblata su un pannello. Non resta che collegare la rete elettrica, la rete idrica e l'impianto di raffreddamento. Garantire il perfetto funzionamento della generazione di vapore non è mai stato così semplice. Grazie a consumi minimi di acqua di raffreddamento e campionamento, questo sistema consente un risparmio di costi ed energia davvero incredibile ed è di notevole aiuto per le attività di misura quotidiane.

  • Mantenete in funzione la vostra produzione di vapore

    Ottenete dati accurati e in tempo reale dai punti critici del processo in modo da poter mantenere la qualità prescritta per l'acqua, evitare corrosione e formazione di depositi nel vostro impianto e intervenire rapidamente in caso di superamento dei valori di soglia.

  • Strumentazione adatta al vostro settore

    Sfruttate i vantaggi di un sistema SWAS completo e "chiavi in mano" che analizza conducibilità, conducibilità acida/cationica, ossigeno e pH in un unico pannello. Tutte le apparecchiature sono collaudate, estremamente precise e a bassa manutenzione.

  • Riducete i vostri costi operativi

    Il volume di campionamento di soli 10 l/h grazie al nostro layout brevettato dei sensori nell'armatura a deflusso e il 70% in meno di consumo di acqua di raffreddamento ed energia rispetto a sistemi simili vi permettono di ridurre le dimensioni del vostro refrigeratore e risparmiare denaro sulle materie prime.

  • Mantenete operativo lo scambiatore cationico

    SWAS Compact monitora il carico dello scambiatore cationico, indicandovi la capacità residua. Ciò vi permette di rigenerare per tempo lo scambiatore cationico per garantirne il funzionamento.

Il bundle nel dettaglio

Panoramica di tutte le parti del bundle

Componenti e Pre-configurazioni

  • Fissaggi

    Per garantire che i componenti siano compatibili l'uno con l'altro, su di essi sono stati previsti appositi fissaggi. I parametri aperti consentono la massima libertà di configurazione individuale.

    È possibile procedere alla configurazione dei componenti presenti all'interno del bundle nel carrello
  • Componenti
    Endress+Hauser
    1

    Prodotto tecnico speciale analisi CSOL

    Fissaggi:
    CSOL-PA3WP1
    Applicazione:
    A3
    Acqua di superficie
    Modifica:
    WP1
    Parti bagnate (plastica)
    >>Parametro, trasmettitore:
    SH
    Conducibilità
    Descrizione:
    P
    A quadro
    >Specifiche:
    TE
    Bundle 15 CDP60 SWAS compatto
    Applicazione:
    A1
    Acqua pura
    Modifica:
    WM1
    Parti bagnate (metallo)
  • Liquiline CM444 è un trasmettitore digitale per pH, Redox, conducibilità, ossigeno, torbidità e altro ancora.
    2

    Trasmettitore a 4 canali
    Liquiline CM444

    Fissaggi:
    CM444-AAM4 _ _ FI10 _ _
    Approvazione:
    AA
    area sicura
    Ingresso del sensore:
    M4
    4x sensore digitale
    Aggiuntivo Features:
    FI
    2x relè, 2x ingresso digitale, 2x uscita digitale
    Alimentazione:
    1
    100...230VAC (50/60Hz)
    Ingresso cavo custodia:
    0
    metrico
  • Memosens CPS11E - Sensore di pH digitale per applicazioni standard con condizioni di processo stabili
    3

    Sensore di pH digitale
    Memosens CPS11E

    Fissaggi:
    CPS11E-AA7AAS2
    Approvazione:
    AA
    Area sicura
    Tipo di elettrodo:
    7
    Versione base, punto di zero pH 7,0, sensore di temperatura NTC 30k
    Campo di applicazione:
    A
    1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)
    Riferimento sistema:
    AS
    Diaframma ad anello in PTFE, con deposito del sale saturo KCl, Ag/AgCl
    Lunghezza sensore:
    2
    120mm
  • Memosens COS22E: sensore di ossigeno amperometrico igienico
    4

    Sensore di ossigeno digitale
    Memosens COS22E

    Fissaggi:
    COS22E-AA12AALB _
    Approvazione:
    AA
    Area sicura
    Materiale coperchio membrana:
    AA
    Acciaio inox
    Campo di misura:
    12
    0...2mg/l
    Lunghezza sensore:
    LB
    120mm
  • Memosens CLS15E - Sensore di conducibilità digitale a contatto per acqua pura e ultrapura
    5

    Sensore di conducibilità digitale
    Memosens CLS15E

    Fissaggi:
    CLS15E-AAHC10 _
    Approvazione:
    AA
    Area sicura
    Attacco al processo:
    HC
    Filetto NPT1/2
    Materiale:
    10
    Sensore PES, elettrodi 1.4435
  • Cavo di misura digitale
CYK10
    6

    Cavo di misura digitale
    CYK10

    Fissaggi:
    CYK10-A011
    Approvazione:
    A
    area sicura
    Lunghezza cavo:
    01
    1,5m
    Connessione a cavo:
    1
    terminali del cavo