Migliorare i processi di separazione nell'industria estrattiva
Massimizzare i risultati di processi come la flottazione e l'ispessimento con strumentazione di precisione
La diminuzione del tenore di materiale è una problematica complessa per le attività minerarie. Esistono varie tecniche di lavorazione per massimizzare il recupero di minerale dalle materie prime, come la lisciviazione, l'ispessimento e la flottazione, che però comportano consumi elevati di energia, prodotti chimici e acqua. Quindi, per riuscire a raggiungere un equilibrio tra resa e costi, si deve puntare al massimo sull'efficienza dei processi estrattivi, soprattutto in un periodo caratterizzato da forti fluttuazioni sia a livello di mercati che di prezzi.
35%
Perdita di produttività nel settore minerario
Questo è il risultato di uno studio condotto dal gruppo di consulenza internazionale McKinsey. Affermano che le miniere in tutto il mondo hanno perso circa un terzo della loro produttività negli anni 2004-2014.
La lisciviazione, la flottazione e l'ispessimento sono fasi fondamentali dei processi di separazione moderni impiegati nell'industria estrattiva. Ottenere una separazione ottimale in una qualsiasi cella di flottazione è un'attività complessa per via delle molte variabili interconnesse. In tutti questi processi vengono utilizzate sostanze chimiche che rappresentano i principali fattori di costo. Inoltre si consuma molta acqua, che in alcune regioni minerarie può essere molto scarsa, pertanto per prima cosa occorre produrla ad esempio con processi come la desalinizzazione dell'acqua salata.
Lisciviazione
Flottazione a schiuma
Ispessimento
Applicazioni
Lisciviazione
La lisciviazione è un metodo di estrazione in cui il minerale frantumato viene irrigato con soluzioni acide per generare una soluzione ricca del metallo desiderato. Gli acidi usati dipendono dal tipo di minerale da lisciviare.
La nostra expertise nel settore
È stato osservato che la concentrazione e la portata di irrigazione della soluzione acida hanno un impatto significativo sulla resa e sul consumo di acido. Endress+Hauser può offrire strumenti di misura dei parametri in grado di resistere alla natura aggressiva degli acidi e di fornire dati affidabili.
I nostri sensori analitici digitali effettuano la trasmissione dei dati digitali senza contatto e possono essere sostituiti facilmente; l'uso di sensori pre-tarati riduce i tempi di interruzione del processo, mentre la rigenerazione regolare prolunga la durata dei sensori.
La flottazione viene usata in vari processi minerari, come l'estrazione dell'oro e del rame, per recuperare le particelle di minerale di dimensioni inferiori a 500 micron o 35 mesh. Vi sono vari parametri che influiscono su questo processo e, di conseguenza, sulla sua resa. I parametri più importanti per l'efficienza del processo sono: la misura della portata e della densità del materiale, l'altezza della schiuma, una precisa determinazione dell'interfase schiuma/fango, pH ed Eh del liquido, dosaggio e qualità dei reagenti chimici e flusso d'aria.
La nostra expertise nel settore
La gamma Endress+Hauser comprende non solo gli strumenti necessari per tutte queste attività, ma anche una serie di tecnologie di misura che consentono di impiegare lo strumento ottimale per ogni processo.
Per determinare l'altezza della schiuma e l'interfase schiuma/polpa, la soluzione ideale è l'impiego di due sensori a ultrasuoni. Il primo sensore misura la distanza dalla schiuma, mentre il secondo misura la distanza da una piastra finale collegata a un'asta e a un galleggiante conico.
I nostri sensori analitici digitali per pH ed Eh eseguono misure affidabili anche in ambienti difficili.
Il contenuto di solidi secchi, la velocità di ingresso e l'altezza della schiuma possono essere impiegati come segnale di avanzamento per lo xantato, la schiuma e il loop di controllo del dosaggio chimico per modificare il pH. Il nostro flussimetro Coriolis può fornire questi parametri e consentire un dosaggio preciso.
Nella flottazione si utilizza l'aria per il processo di agitazione. Misurando la portata dell'aria è possibile ottimizzare i costi per la creazione dell'aria compressa. Il nostro flussimetro Vortex, non sensibile a vibrazioni dell'impianto o a colpi d'ariete, offre alti livelli di precisione e un ampio intervallo di misura.
L'ispessimento è un processo di concentrazione del minerale basato sulla sedimentazione per gravità. La parte solida si deposita sul fondo della vasca e questo processo viene accelerato con l'aggiunta di un flocculante.
La nostra expertise nel settore
Gli indicatori importanti sono il livello e la massa del letto, la densità e il flusso di underflow - per calcolare il volume totale di fango - e la trasparenza di overflow come criterio di controllo della qualità finale. Misurando tutti questi parametri, gli operatori possono rendere più efficiente e sicuro l'intero processo, riducendo il rischio di tracimazione della vasca.
Il livello del letto è uno dei parametri più importanti per questo processo, e viene misurato preferibilmente con una tecnologia sonar a immersione. In base al livello del letto è poi possibile ottimizzare il dosaggio del flocculante usando un misuratore di portata.
"Ciò che riscontro solitamente quando visito i clienti è che non sfruttano tutto il potenziale dei dati che raccolti dai loro sensori. Il 97% non viene sfruttato".
Vantaggi
I nostri consulenti conoscono a fondo il vostro settore e sapranno consigliarvi al meglio su come ottimizzare i vostri processi, quali che siano le vostre problematiche: basse rese, spese operative elevate o routine di manutenzione costose. Collaborando con i nostri clienti, hanno dimostrato di saper raggiungere risultati importanti in 60 anni di attività, grazie al nostro portfolio di strumenti ottimizzati per il settore.
50%
riduzione delle sostanze chimiche utilizzate.
90%
potenziale riduzione delle ore impiegate per la manutenzione.
I sensori di pH Memosens hanno ridotto quasi del 90% il tempo necessario per le tarature e le riparazioni sul posto nella miniera d'oro di Agnico Eagle a Kittilä, il più grande estrattore d'oro primario in Europa.
La misura dell'interfase negli ispessitori viene effettuata manualmente, mentre la misura della torbidità viene eseguita prelevando campioni da inviare in laboratorio. Con Endress+Hauser, la soluzione è automatizzata.
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Acqua, bevande, latticini, prodotti chimici o farmaceutici devono essere analizzati ogni giorno. Scegliete il dispositivo più adatto alle vostre esigenze di processo dal nostro ampio portfolio di prodotti.
Portata
Portata
Acqua, gas naturale, vapore, olio minerale, prodotti chimici sono alcuni dei fluidi che devono essere misurati ogni giorno. Scegliete il flussimetro più adatto alle vostre esigenze di processo.
Livello
Livello
Misura continua e controllo di livello in liquidi e solidi sfusi
Pressione
Pressione
Dispositivi per la misura della pressione di processo, pressione differenziale, livello e portata.
Software
Software
Oltre a tutte le tecnologie di misura, offriamo software appropriati per tutti i settori industriali che consentono di eseguire i vostri processi operativi al massimo del loro potenziale.
Prodotti di sistema
Prodotti di sistema
Applicator
Temperatura
Temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Storie collegate
Efficienza
Produzione di cemento: concentrarsi su ciò che conta realmente
Produzione di cemento: concentrarsi su ciò che conta realmente
Ottimizzate i costi del processo di produzione dell'acciaio con una strumentazione intelligente e soluzioni di automazione di processo specifiche per il settore.
Gestione del combustibile più efficiente e sicura nell'industria mineraria
Ottimizzazione della gestione del combustibile per autocarri nell'industria mineraria mediante strumentazione e soluzioni di automazione dedicate alle operazioni di scarico e alla protezione antitracimazione.
Acqua e acque reflue: Proteggere - Conservare - Migliorare
Acqua e acque reflue: Proteggere - Conservare - Migliorare
Endress+Hauser è sicura di potervi aiutare a raggiungere i vostri obiettivi operativi nell'intero ciclo dell'acqua, combinando un portfolio innovativo di strumenti di misura, servizi esperti e competenze industriali.
Industria alimentare e delle bevande: Fiducia nella qualità
Industria alimentare e delle bevande: Fiducia nella qualità
Il vostro partner per soddisfare le normative igieniche globali, garantire la qualità costante del prodotto e la disponibilità dell'impianto, conservando le risorse e riducendo i costi.
Industria farmaceutica: Tecnologia innovativa per l'eccellenza dei processi
Industria farmaceutica: Tecnologia innovativa per l'eccellenza dei processi
Collaborate con noi per accelerare il vostro percorso dal banco alla produzione, riducendo al minimo i rischi in ogni fase
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .