Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia

Gestione del combustibile più efficiente e sicura nell'industria mineraria

Gestione del combustibile sicura e conveniente con skid di misura per le operazioni di carico e soluzioni di inventory management

Gestione del combustibile per autocarri nell'industria mineraria

La gestione del combustibile è fondamentale nell'industria mineraria. In questo settore, il combustibile è una voce di costo importante, considerato che i veicoli - e in particolare gli autocarri - ne consumano grandi volumi. Le conseguenze di un'interruzione della disponibilità di combustibile possono rivelarsi costose, soprattutto nei cantieri remoti. L'accurato monitoraggio dei serbatoi durante il riempimento è vitale anche per minimizzare i pericoli a cui sono esposti personale e ambiente. Le nostre tecnologie di gestione del combustibile riducono al minimo i rischi e favoriscono le efficienze di produzione nelle attività minerarie.

Fatti principali

350 litri

di carburante diesel vengono consumati in media da un camion minerario all'ora.

Semplificazione delle operazioni di caricamento del combustibile ©Endress+Hauser
Approfondimenti

Semplificazione delle operazioni di caricamento del combustibile

Il processo di caricamento del combustibile comporta sempre un certo grado di incertezza, anche a causa dei bassi livelli di precisione dei misuratori di portata meccanici - che spesso arrivano solo allo 0,5% - e non è raro che diventi causa di discussione tra i fornitori di combustibile e gli operatori delle miniere.

La nostra expertise nel settore

Endress+Hauser dispone di numerose tecnologie in grado di risolvere i problemi legati al caricamento del combustibile.

  • Integrate il misuratore di portata Coriolis di Endress+Hauser che vanta una precisione dello 0,1%
  • Avvaletevi del nostro esclusivo sistema di taratura della densità per rilevare combustibili diluiti o impuri
  • Migliorate la precisione del trasferimento di combustibile allo 0,25% con lo skid di misura del carico di Endress+Hauser
Ottimizzazione dell'inventory management per il combustibile ©Endress+Hauser
Approfondimenti

Ottimizzazione dell'inventory management per il combustibile

Una volta consegnato sul posto, il combustibile deve essere immagazzinato, monitorato e gestito. Per assumere le migliori decisioni in materia di gestione del combustibile, gli operatori delle miniere hanno bisogno di accedere facilmente a dati online e in tempo reale di alta qualità.

La nostra expertise nel settore

Per gli impianti di stoccaggio del combustibile, Endress+Hauser offre soluzioni di inventory management all'avanguardia.

  • Sfruttate i vantaggi derivanti dall'uso di componenti di sistema intelligenti come PLC e gateway
  • Implementate sistemi di telemetria all'avanguardia per i punti remoti o inaccessibili
  • Affidatevi a misure di livello e temperatura accurate, sicure e affidabili
Protezione affidabile antitracimazione Rockwell Automation
Approfondimenti

Protezione affidabile antitracimazione

Il riempimento eccessivo dei serbatoi, oltre a essere pericoloso per gli operatori e l'ambiente circostante, comporta lo spreco di risorse preziose e limitate.

La nostra expertise nel settore

Endress+Hauser dispone di una gamma completa di sistemi antitracimazione che contribuiscono a minimizzare tutti questi rischi.

  • Integrate strumentazione radar per il monitoraggio della quantità di combustibile
  • Installate interruttori di livello puntuali per rilevare quando i serbatoi sono pieni
  • Garantitevi la conformità agli standard e alle normative HSE per una maggiore sicurezza

Vantaggi

Grazie alla nostra esperienza nell'industria mineraria e nel settore Oil&Gas, siamo in grado di offrire soluzioni specifiche per le problematiche connesse alla gestione del combustibile. Inoltre, l'offerta Endress+Hauser comprende sia componentistica di sistema che strumenti di misura, pertanto l'integrazione risulta semplice e affidabile.

Fatti principali

0,25%

accuratezza di misura degli skid per operazioni di carico

Fatti principali

<1 min.

tempo di reazione al troppopieno

Fatti principali

<5 min

per l'esecuzione di test di verifica su 16 serbatoi di combustibile

Punto da ricordare

Come possiamo aiutarvi

Il combustibile è la linfa vitale di una miniera ma spesso le attività di gestione e controllo presentano margini di ottimizzazione. Endress+Hauser propone tecnologie con molteplici applicazioni in grado migliorare la gestione del combustibile nell'industria mineraria.

  • Skid di misura per ottimizzare le operazioni di carico del combustibile da parte dei fornitori
  • Risorse di inventory management per garantire una fornitura costante di combustibile
  • Soluzioni antitracimazione dei serbatoi per proteggere il personale e l'ambiente

Note finali

Articoli correlati

Scoprite altri articoli interessanti