Stoccaggio e trasporto di prodotti chimici, in modo sicuro ed efficiente
Ridurre i rischi per la salute, i beni e l'ambiente senza compromettere la disponibilità e l'efficienza
Lo stoccaggio e il trasporto di sostanze chimiche e di altri materiali pericolosi possono inevitabilmente comportare rischi potenziali. Inoltre, la storia ha dimostrato che qualsiasi incidente può avere non solo impatti economici, ma anche conseguenze irreparabili sulla vita umana e sul mondo naturale. Mitigare tali rischi attraverso una rigorosa gestione della sicurezza, garantendo al contempo efficienza e disponibilità, è una sfida importante per l'industria chimica mondiale di oggi.
1,500
trasporti di materie pericolose/anno
evitati, grazie al nostro know-how e ad un portfolio di prodotti che riduce il rischio in modo significativo e crea un importante contributo alla sicurezza.
Dalla lavorazione allo stoccaggio di sostanze pericolose, l'ampio portfolio Endress+Hauser vi supporterà in ogni fase del loop di sicurezza nel superamento della dicotomia tra efficienza dell'impianto e sicurezza per l'uomo e l'ambiente.
Tecnici di sicurezza e sistemi di gestione certificati
Conformità a norme e raccomandazioni riconosciute a livello internazionale: NAMUR, WHG, IP, ASME, NACE, API, IEC 17025, MID, OIML
Omologazioni per aree pericolose con validità internazionale: ATEX, IECEx, FM/CSA, NEPSI, TIIS, INMETRO
Tecnologia all'avanguardia con sicurezza funzionale secondo IEC 61508 (fino a SIL 3)
Applicazione uniforme dei principi di “safety by design” per operazioni semplici e sicure
Applicazioni
Misura di livello nel serbatoio
Il riempimento eccessivo di un serbatoio può non solo rivelarsi costoso, ma può anche compromettere la fiducia e la reputazione. Il controllo accurato dei livelli del serbatoio è vitale, e richiede tecnologie di misura altamente sofisticate.
La nostra expertise nel settore
Progettato per un controllo di livello accurato e affidabile, il nostro portfolio di misure consente un controllo completo delle sostanze pericolose e riduce il rischio di fuoriuscite:
Aumenta la sicurezza e l'efficienza con automonitoraggio continuo, compreso il proof test intelligente tramite pulsante senza smontaggio, e un intervallo di prova fino a 12 anni
Dispositivi radar Micropilot 80GHz radar per la misura continua, sicura e trasparente senza contatto di liquidi
Un indicatore di livello difettoso può non riuscire ad avvertire gli operatori del deposito quando un serbatoio di stoccaggio si riempie ad un livello pericolosamente alto. Un sistema antitracimamento indipendente e automatizzato può rilevare, indicare e prevenire in modo affidabile il pericoloso traboccamento in sistemi di stoccaggio chimici o petrolchimici.
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser offre sistemi intelligenti e affidabili per il monitoraggio di serbatoi di stoccaggio e contenitori:
Risparmiare tempo grazie a operazioni di riempimento sicure e simultanee per più serbatoi
Aumentare la capacità del serbatoio grazie a tempi di shutdown ridotti
Ridurre i tempi e gli sforzi necessari per i riempimenti simultanei utilizzando proof test automatizzati a distanza (16 serbatoi in meno di 5 minuti)
Il carico e lo scarico di petrolio, metanolo e altri materiali pericolosi è un'operazione complessa e potenzialmente pericolosa, che presenta rischi di incendio e di esplosione nelle immediate vicinanze.
La nostra expertise nel settore
Il nostro principio di misura Coriolis consente il caricamento sicuro di materiali pericolosi, fornendo misure più accurate e sicure rispetto ai flussimetri volumetrici.
Garantire la conformità alla normativa sulle transazioni commerciali utilizzando i nostri skid di misura del carico (LMS), progettati e certificati dalla direttiva sugli strumenti di misura (MID)
Ridurre gli errori di fatturazione con i misuratori Coriolis Promass ad alte prestazioni
Perdita di carico inferiore rispetto ai flussimetri volumetrici
Cliccate su queste mappe di processo e scoprite in dettaglio come aumentare la sicurezza dei contenitori di prodotti chimici nelle aree di stoccaggio.
Vantaggi
La sicurezza e la produttività degli impianti sono fattori di estrema importanza e richiedono un partner di fiducia, che sia più interessato a instaurare una relazione duratura che all'idea di un guadagno immediato. Con oltre 60 anni di esperienza, e una storia costellata da numerose e importanti innovazioni, abbiamo accompagnato la crescita del vostro settore. I nostri strumenti e le nostre soluzioni sono conformi a tutte le norme di sicurezza rilevanti per la vostra attività, per garantire una gestione completamente sicura dei processi chimici.
Oltre 17 anni
di applicazione della norma sulla sicurezza funzionale IEC 61508 (qualità, sicurezza e affidabilità).
>90%
I nostri strumenti e soluzioni sono sviluppati secondo i relativi standard di sicurezza, garantendo lo stoccaggio e il trasporto sicuro dei prodotti chimici.
>4,8 milioni
di interruttori di livello per liquidi Vibronic installati in tutto il mondo.
I costi di manutenzione e gli errori di misura avevano raggiunto livelli inaccettabili, pertanto Arkema ha deciso di sostituire i misuratori di portata volumetrica con misuratori di portata massica sulle proprie stazioni di riempimento.
Acqua, bevande, latticini, prodotti chimici o farmaceutici devono essere analizzati ogni giorno. Scegliete il dispositivo più adatto alle vostre esigenze di processo dal nostro ampio portfolio di prodotti.
Portata
Portata
Acqua, gas naturale, vapore, olio minerale, prodotti chimici sono alcuni dei fluidi che devono essere misurati ogni giorno. Scegliete il flussimetro più adatto alle vostre esigenze di processo.
Livello
Livello
Misura continua e controllo di livello in liquidi e solidi sfusi
Pressione
Pressione
Dispositivi per la misura della pressione di processo, pressione differenziale, livello e portata.
Software
Software
Oltre a tutte le tecnologie di misura, offriamo software appropriati per tutti i settori industriali che consentono di eseguire i vostri processi operativi al massimo del loro potenziale.
Prodotti di sistema
Prodotti di sistema
Applicator
Temperatura
Temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Storie collegate
Sicurezza
Sicurezza di processo nell'industria chimica, forte disponibilità
Sostenere la produttività e l'efficienza con una sicurezza di processo conforme guidata da misure affidabili.
Industria farmaceutica: Tecnologia innovativa per l'eccellenza dei processi
Industria farmaceutica: Tecnologia innovativa per l'eccellenza dei processi
Collaborate con noi per accelerare il vostro percorso dal banco alla produzione, riducendo al minimo i rischi in ogni fase
Industria alimentare e delle bevande: Fiducia nella qualità
Industria alimentare e delle bevande: Fiducia nella qualità
Il vostro partner per soddisfare le normative igieniche globali, garantire la qualità costante del prodotto e la disponibilità dell'impianto, conservando le risorse e riducendo i costi.
Acqua e acque reflue: Proteggere - Conservare - Migliorare
Acqua e acque reflue: Proteggere - Conservare - Migliorare
Endress+Hauser è sicura di potervi aiutare a raggiungere i vostri obiettivi operativi nell'intero ciclo dell'acqua, combinando un portfolio innovativo di strumenti di misura, servizi esperti e competenze industriali.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .