Sicurezza di processo nell'industria chimica, forte disponibilità
Sostenere produttività e efficienza con una sicurezza di processo conforme agli standard di settore, guidata da misure affidabili
La sicurezza dei processi nell'industria chimica è vitale, in particolare quando si lavora con materiali pericolosi per le persone, l'ambiente e le infrastrutture. Il mantenimento della conformità alla sicurezza, garantendo al contempo la coerenza della produzione, l'alta produttività e l'efficienza dei costi, è la sfida principale che la produzione chimica di oggi deve affrontare.
234 mil.
tonnellate di ammoniaca
corrispondono al fabbisogno globale di ammoniaca previsto entro il 2021, secondo la relazione di Fertilizer Outlook della Conferenza Internazionale dell'International Fertilizer Association (IFA) 2017.
Come possiamo aiutarvi
Totalmente conforme agli attuali standard di sicurezza, il portfolio Endress+Hauser di tecnologie di misura abbraccia i parametri critici di processi chimici complessi come l'estrazione, la reazione, la separazione e la filtrazione, per garantire il massimo controllo del processo con disponibilità e sicurezza costante dell'impianto.
La più ampia gamma di soluzioni di misura a sicurezza intrinseca conforme agli standard per le aree pericolose: ad es. ATEX, FM, TIIS
Sensori intelligenti con sicurezza funzionale fino a SIL 3, secondo IEC61508, per test di verifica funzionale documentati
Competenze in materia di sicurezza messe a disposizione da una rete operante a livello globale
Seminari e corsi di formazione su sicurezza e standard (ATEX, SIL, WHG, ecc...) destinati alla preparazione del personale
Applicazioni
Misura accurata della purezza del lotto
La qualità e la purezza costante del prodotto richiedono una misura affidabile, trasparente e accurata dei parametri critici del processo, così come la garanzia di un processo di produzione sicuro ed efficiente.
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser equipaggia il vostro reattore batch con veri e propri dispositivi a due fili per la misura di portata e livello, garantendo la necessaria precisione di misura e consentendo al tempo stesso un risparmio sui costi di cablaggio e fornendo ulteriore spazio sulle canaline portacavi:
Aumento della sicurezza grazie all'uscita a sicurezza intrinseca
Migliorare la protezione con il concetto completo Ex ia con approvazioni valide in tutto il mondo
Evitare fermi impianto grazie ad un supporto decisionale immediato in caso di guasto (secondo NE 107)
Rilevamento del livello di ammoniaca nel separatore
L'evaporazione di sostanze chimiche liquide come l'ammoniaca o gli alcoli crea dei rischi durante il riscaldamento del recipiente. Il mantenimento dei livelli appropriati è fondamentale, eppure questo tipo di controllo richiede una strumentazione e tecniche altamente sofisticate e accurate.
La nostra expertise nel settore
L'innovativo Levelflex FMP54 di Endress+Hauser fornisce la compensazione della fase gassosa, la soluzione ideale per la misura precisa del livello in applicazioni con gas ad alta densità:
Accelerare la messa in servizio, la manutenzione e la diagnostica con il concetto di gestione dei dati HistoROM
Risparmio di tempo e di costi con un semplice concetto di proof test secondo SIL/WHG
Aumenta la sicurezza del processo con il doppio connettore in ceramica e l'alimentazione a tenuta di gas
Sfruttare le capacità di dati e diagnostica in tempo reale con il protocollo HART
Rilevamento della temperatura dell'ammoniaca nel serbatoio di stoccaggio
L'ammoniaca a temperatura ambiente è un gas tossico, il che spiega perché è meglio conservarla allo stato liquido a -33 °C (-27,4 F). La misura della temperatura sia del fluido che delle pareti del serbatoio è essenziale per evitare punti caldi, tuttavia, poiché l'accesso al serbatoio riempito non è fattibile, sono necessarie tecnologie di sensori molto robusti e precisi.
La nostra expertise nel settore
Combinando la tecnologia StrongSens con il nostro MultiSens TMS01 Endress+Hauser fornisce un monitoraggio ottimale per lo stoccaggio sicuro dell'ammoniaca liquida:
Aumentare la sicurezza con una mappatura completa del serbatoio (fino a 100 m di lunghezza) attraverso un unico collegamento al processo
Ridurre i costi di manutenzione con sensori altamente resistenti
Con i nostri termometri MultiSens Flex TMS01 e TMS02 (approvati dai regolamenti relativi ai recipienti in pressione come PED e ASME VIII) è possibile raggiungere diversi punti di misura con un solo dispositivo.
Vantaggi
La sicurezza dei processi nell'industria chimica è della massima importanza quando si cerca di proteggere le vite umane, l'ambiente e la reputazione del marchio. A causa delle sostanze chimiche pericolose trattate, gli operatori degli impianti dell'industria chimica hanno una grande responsabilità. I nostri esperti Endress+Hauser aiutano a far fronte a questa responsabilità dimostrando come i nostri strumenti e soluzioni possono aumentare la sicurezza e l'efficienza dei processi.
Fino al 40%
di riduzione dei tempi di fermo grazie alla soluzione HistoROM di gestione dei dati, per operazioni rapide e semplici di messa in servizio, manutenzione e diagnostica.
50%
di riduzione dei tempi grazie a semplici test di verifica funzionale conformi a SIL/WHG.
fino al 30%
dei punti di misura della temperatura coperti da un solo dispositivo, grazie ai nostri termometri MultiSens Flex TMS01 e TMS02 conformi ai regolamenti internazionali relativi ai recipienti in pressione (PED, ASME VIII, ecc.).
Acqua, bevande, latticini, prodotti chimici o farmaceutici devono essere analizzati ogni giorno. Scegliete il dispositivo più adatto alle vostre esigenze di processo dal nostro ampio portfolio di prodotti.
Portata
Portata
Acqua, gas naturale, vapore, olio minerale, prodotti chimici sono alcuni dei fluidi che devono essere misurati ogni giorno. Scegliete il flussimetro più adatto alle vostre esigenze di processo.
Livello
Livello
Misura continua e controllo di livello in liquidi e solidi sfusi
Pressione
Pressione
Dispositivi per la misura della pressione di processo, pressione differenziale, livello e portata.
Software
Software
Oltre a tutte le tecnologie di misura, offriamo software appropriati per tutti i settori industriali che consentono di eseguire i vostri processi operativi al massimo del loro potenziale.
Prodotti di sistema
Prodotti di sistema
Applicator
Temperatura
Temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Storie collegate
Obiettivi dei processi aziendali
Stoccaggio e trasporto di prodotti chimici, in modo sicuro ed efficiente
Ridurre i rischi per la salute, gli asset e l'ambiente senza compromettere la disponibilità e l'efficienza.
Industria farmaceutica: Tecnologia innovativa per l'eccellenza dei processi
Industria farmaceutica: Tecnologia innovativa per l'eccellenza dei processi
Collaborate con noi per accelerare il vostro percorso dal banco alla produzione, riducendo al minimo i rischi in ogni fase
Acqua e acque reflue: Proteggere - Conservare - Migliorare
Acqua e acque reflue: Proteggere - Conservare - Migliorare
Endress+Hauser è sicura di potervi aiutare a raggiungere i vostri obiettivi operativi nell'intero ciclo dell'acqua, combinando un portfolio innovativo di strumenti di misura, servizi esperti e competenze industriali.
Miniere, minerali e metalli: Estrarre un futuro sostenibile
Miniere, minerali e metalli: Estrarre un futuro sostenibile
In un mondo caratterizzato da riduzione delle varietà dei metalli, gap di competenze e difficoltà di scavo - possiamo aiutarvi a ridurre i costi di produzione, mantenere il vostro impianto sicuro e aumentare la conformità e la responsabilità.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .