-
Formation
Technologie FOUNDATION Fieldbus pour automatiser vos process
Réduisez investissements et coût d'exploitation avec Fieldbus et le savoir-faire qu'il incorpore
FOUNDATION Fieldbus permet la communication numérique via des architectures deux fils et il satisfait toutes les exigences auxquelles un système de bus moderne doit répondre. Grâce à lui, les données des appareils deviennent partie intégrante du système de contrôle et d'exploitation. Cette technologie fournit l'interface optimale pour les programmes de planning et de maintenance qui tournent dans votre unité. FOUNDATION Fieldbus peut être utilisé dans les applications en zone dangereuse.
Les avantages de FOUNDATION Fieldbus pour vous

Nous collaborons avec la Fondation Fieldbus pour étendre les avantages de la technologie FOUNDATION fieldbus :
moins d'espace, de matériel, d'investissement
ingénierie simple, installation et mise en service rapides
interopérabilité totale de tous les appareils certifiés FOUNDATION Fieldbus
accès à tous les appareils de terrain pour configuration et diagnostic
capacité de diagnostic suivant NAMUR NE107
facilité d'intégration dans les systèmes de contrôle et de gestion d'actifs
Intégration des appareils
Les appareils de terrain FOUNDATION Fieldbus se connectent directement à un DCS via une carte E/S FOUNDATION Fieldbus H1.
Pour une intégration parfaite dans les systèmes DCS :
Les appareils FOUNDATION Fieldbus sont testés et certifiés par des labos indépendants agréés par la Fondation Fieldbus
Nos appareils sont validés pour leur système par les principaux fournisseurs de systèmes HOST
De plus, ils sont testés avec tous les systèmes DCS concernés dans des conditions de service typiques
Fonctionnement et gestion des appareils
Les données concernant les appareils FOUNDATION Fieldbus (paramètres, état etc.) sont accessibles par :
un environnement FDT, par ex. FieldCare, qui nécessite ce que l'on appelle un DTM pour chaque type d'appareil
un outil d'exploitation DD/EDD tel que: Field Xpert SFX350/SFX370 portatif et plusieurs outils de gestion d'actifs comme AMS, PRM etc.
Nous proposons des DTM, DD et EDD pour tous nos appareils FOUNDATION Fieldbus et nous assurons leur intégration dans les outils ci-dessus.
Technologie FOUNDATION Fieldbus pour automatiser vos process
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
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Téléchargements
-
Brochure Compétence FOUNDATION fieldbus
Avec FOUNDATION fieldbus, les données des appareils font désormais partie intégrante du système de commande. La technologie fournit l'interface optimale pour la planification et la maintenance de votre installation.
Taille du fichier:
Nom du fichier: