Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Deux bio-optiques multiusages et bio-manchons de différentes longueurs (120 mm et 220 mm)

Bio-optique multiusages et bio-manchon Raman

Maintiennent la stérilité et la qualité spectrale tout en réduisant la maintenance et les opérations de nettoyage

KRBSL
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Spectroscopie Raman

  • Température


    -30 à 150 °C / -22 à 302 °F

  • Compatibilité sonde d'échantillonnage

    Raman Rxn-10

  • Compatibilité optique d'échantillonnage

    bio-optique multiusage

  • Pression

    Pression max : 13,8 barg / 200 psig

  • Matériaux en contact avec le produit

    Corps : Inox 316L
    Fenêtre : Matériau propriétaire, optimisé pour les bioprocess
    Fini de surface : finition Ra 15 avec électropolissage conforme ASME BPE SF4
    Adhésif : compatible USP Class VI et ISO 10993

  • Longueur immersible

    120 ou 220 mm
    4.73 ou 8.67 inch

  • Diamètre immersible

    12 mm
    0.48 inch

  • Méthode de stérilisation

    Autoclave, irradiation gamma

  • Raccord process

    PG13,5