Les kits de vérification et d'étalonnage Raman ont tout ce qui est nécessaire pour standardiser votre système de bioprocédés Raman pour le passage du laboratoire au process. Les kits sont disponibles pour nos optiques multiusages (et à usage unique), la chambre de passage Raman, et la sonde Rxn-46, et d'autres encore. Ne nécessitant aucune alimentation externe, ces outils augmentent l'efficacité et réduisent les temps d'arrêt grâce au déploiement facile sur le terrain. Ces kits peuvent être utilisés sans affecter la stérilisation dans les bioréacteurs ou les fermenteurs au laboratoire ou à usage unique.
Culture cellulaire : glucose, lactate, glutamine, acides aminés, densité cellulaire, titre et plus encore
Fermentation : glycérol, méthanol, éthanol, sorbitol, biomasse et plus encore
En aval : agrégation, cristallisation des protéines, stabilité de la formule, produit CQA, concentration en protéines, excipients tampons
En cours : surveillance analytique dans le perméat
Avantages
Utilise l'équipement modulaire pour simplifier la standardisation et la vérification des analyseurs Raman, contenu dans un kit pratique tout-en-un
Facilite le transfert d'étalonnage des modèles chimiométriques pour un meilleur passage du laboratoire au process
Offre une grande flexibilité pour étalonner à tout moment sans avoir de répercussions sur votre process, ce qui simplifie la redondance et atténue les risques
Permet l'étalonnage et la vérification rapides des instruments, ce qui réduit les temps d'arrêt
Ne nécessite pas d'alimentation externe, pour une utilisation plus facile sur le terrain
Spectroscopie Raman - Technologie avancée d'analyse optique
Augmentez la sécurité de l'installation, assurez la qualité des produits et optimisez les opérations. La spectroscopie Raman mesure la composition et la structure moléculaire de vos échantillons en temps réel, du laboratoire aux process.
Kits d'étalonnage et de vérification Raman - Tout ce qui est nécessaire pour étalonner et vérifier votre système d'analyse Raman pour une évolutivité du laboratoire vers le procédé
Technologie Raman à usage unique pour les bioprocédés - Analyse de la composition en temps réel pour le développement et la fabrication de produits biopharmaceutiques
Assemblage de flux Raman - Mesure précise de la composition d'échantillons à grande vitesse et à faible volume dans le traitement en aval des produits biologiques
Raman flow assembly - Precise composition measurement of
high-speed, low-volume samples in downstream bioprocessing
PU (Publication)
Version anglaise - 05/2023
New version available in English
An overview of the Raman flow assembly (flow bench and flow cell) used with the Rxn-10 probe in conjunction with a Raman Rxn2 analyzer and a Raman flow assembly calibration and verification kit for downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Raman calibration and verification kits - Everything needed to
calibrate and verify your Raman analyzer system for lab-to-process
scalability
PU (Publication)
Version anglaise - 12/2023
New version available in English
An overview of the Raman calibration and verification kits for the bio multi optic / single use optic and the Raman flow assembly (includes the flow bench and flow cell). These kits are to be used in conjunction with the Rxn-10 probe and Raman Rxn2 / Rxn4 analyzer for upstream and downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Raman single-use measurement precision - Real-time
composition analysis for biopharmaceutical development
and manufacturing with the Raman Rxn portfolio
Brochure Compétence (CP)
Version anglaise - 08/2024
New version available in English
An eBook highlighting our Raman spectroscopy reusable and single-use bioprocessing portfolio (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-46 probe, Raman single use optic system, bio multi optic, and bio sleeve), powered by Kaiser Raman technology.
Raman single-use technology for bioprocessing - Real-time composition
analysis for biopharmaceutical development and manufacturing
Innovation (IN)
Version anglaise - 12/2023
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy multi use and single use bioprocessing portfolio (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-46 probe, Raman single use optic system, bio multi optic, and bio sleeve), powered by Kaiser Raman technology.
Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .